17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ループ&ニードル 1μL~10μL 滅菌 無色/青【20個入り】

ループ&ニードル 1μL~10μL 滅菌 無色/青
通常単価(税別)
740円~749円
税込単価
814円~824円
通常出荷日:3日目

【特長】・HIPS製。・γ線滅菌済み。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

容量

(ml)

メーカー品番

TGKコード

色(本体)

内容量

最小発注数量
194
0.001
2650
0198280101
ナチュラル
1袋(20本)
1パック

20個入り

195
0.01
2651
0198280102
青
1袋(20本)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740円
( 814円 )
3日目
749円
( 824円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HIPS製。
・γ線滅菌済み。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ループ&ニードル 1μL~10μL 滅菌 無色/青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ループ&ニードル 1μL~10μL 滅菌 無色/青
ループ 1μL~10μL/ニードル PS
さじ 小/中/大 発色仕様
計量スコップ PP 250mL~1L
計量スコップ PP 10mL~100mL
アルコールランプ用芯 1m
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格740円-20,988円 -723円 -1,953円 -550円 -417円
通常出荷日3日目6日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他スプーンスコップスコップアルコールランプ
仕様γ線滅菌済みγ線滅菌済み発色(つや消し黒)--芯のみ:1m
材質HIPS製PS製SUS410製PPPP-
減菌の方法20本まとめて-----
内容量1袋(20本)1ケース(25本×20パック)1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト