17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

マグクリップ

マグクリップ
通常単価(税別)
4,069円~11,474円
税込単価
4,476円~12,621円
通常出荷日:8日目~11日目

【特長】・マグネット付きの万能クリップです。・フレキシブルパイプが自由に動きます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

内容量

最小発注数量
120
マグクリップMGC-1
MGC-1
4930510321165
1セット(クリップ・丸型マグネット各1個)
1個
250
マグクリップMGC-2
MGC-2
4930510321172
-
1個
355
マグクリップMGC-3
MGC-3
4930510321189
-
1個
385
マグクリップMGC-4
MGC-4
4930510321196
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,069円
( 4,476円 )
9日目
7,338円
( 8,072円 )
8日目
8,167円
( 8,984円 )
11日目
11,474円
( 12,621円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット付きの万能クリップです。
・フレキシブルパイプが自由に動きます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグクリップのレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
工作補助
2
満足度:2.0
予想外に大きく、また磁石のつかない机の上では自立させるのも困難で、半田付けなどの補助にと思ったのですが使えなさそうです・...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はご期待に添えず申し訳ございませんでした。本商品は磁石での固定を前提としておりますので、磁石のつかない机の上でのご使用には適さない商品となります。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグクリップ
ハンドライト用クリップ マグクリップ
ダイヤペン 先端ダイヤモンド入
クレーバートング
ホースレスバーナー
ガラス切り
メーカーアズワンハタヤリミテッドアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,069円-3,500円 -5,707円2,065円 -35,726円6,846円
通常出荷日8日目〜1日目4日目9日目1日目1日目
商品タイプその他-ダイヤペントングその他ダイヤペン
仕様キズ付き防止保護ゴム付き(クリップ部)-先端ダイヤモンド入滑り止め付き連続燃焼機構付き先端ダイヤモンド入
クリップくわえ幅(mm)最大50mm-----
特長マグネット付きの万能クリップです。フレキシブルパイプが自由に動きます。-先端にダイヤモンドを使用しており、ガラス表面に自由に字を書く事ができます。先端部は薄く、細かい作業に適しています。エコノミータイプは軽量で、女性でも扱いやすいです。カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト