17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MIR バーねじ切り仕上げ刃無しTRAPEZ

通常単価(税別)
7,62212,495
税込単価
8,38413,745
通常出荷日:1日目

カーメックス社のタイニーツールは、高品質の超微粒子超硬にTiNのPVDコーテングを施しています。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,622
( 8,384 )
1日目
8,460
( 9,306 )
1日目
9,222
( 10,144 )
1日目
9,222
( 10,144 )
1日目
9,711
( 10,682 )
1日目
12,495
( 13,745 )
1日目

詳細情報

基本情報

カーメックス社のタイニーツールは、高品質の超微粒子超硬にTiNのPVDコーテングを施しています。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MIR バーねじ切り仕上げ刃無しTRAPEZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MIR バーねじ切り仕上げ刃無しTRAPEZ
タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MIR バー ねじ切り仕上げ刃無し
タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MIR バー ねじ切り仕上げ刃付ISO・UN
タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MIR バーねじ切り仕上げ刃付NPT/ACME
タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MTR バーボーリング
タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MGR バー 溝入れ
メーカーカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックス
通常価格7,622-5,048 -5,048 -5,213 -4,350 -4,829 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
シャンク材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
よく一緒に購入される商品

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト