ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コインケース

コインケース M-650
通常単価(税別)
713円
税込単価
784円
通常出荷日:4日目

10枚毎の仕切り付きで、コインの枚数計算が簡単です。【特長】・1~500円各50枚収納出来ます。・10...

詳細を確認

型番:

M-650
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M-650の仕様・寸法情報

商品タイプ
小物ケース・トレー
サイズ(mm)
150×125×32
トラスココード
433-3390
硬貨収納枚数
1円・5円・10円・50円・100円・500円 各50枚
質量(g)
135
内容量
1個
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
M-650

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1個
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
713円
( 784円 )
4日目

詳細情報

基本情報

10枚毎の仕切り付きで、コインの枚数計算が簡単です。
【特長】
・
1~500円各50枚収納出来ます。
・10枚毎の仕切り付きで、コインの枚数計算が簡単です。
【材質】
・PP

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コインケースの型番M-650のページです。 型番M-650に関する仕様情報を記載しております。
コインケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コインケース
メールバッグ マチ無Wファスナー ブラック 規格:B4判 外寸:縦340×横440mm
クリヤーケース(ヨコ型) A8S 藍
メールバッグ マチ無Wファスナー レッド 規格:A4判 外寸:縦260×横370mm
メールバッグ マチ無Wファスナー ブラック 規格:A4判 外寸:縦260×横370mm
クリヤーケース(ヨコ型) B4S 黄
メーカーオープン工業クラウンLIHIT LABクラウンクラウンLIHIT LAB
通常価格713円2,550円507円2,295円2,295円852円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ小物ケース・トレーバック類小物ケース・トレーバック類バック類小物ケース・トレー
サイズ(mm)150×125×32-----
トラスココード433-3390-----
硬貨収納枚数1円・5円・10円・50円・100円・500円 各50枚-----
質量(g)135-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました