17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

SCLN型 (オフセットなし)(外径・端面加工)

通常単価(税別)
7,3637,985
税込単価
8,0998,784
通常出荷日:2日目

【仕様】・加工用途:外径/端面・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

シャンク断面H/B

最小発注数量
10
10
120
648-8960
10
1個
12
12
85
340-1651
12
1個
12
12
120
552-1459
12
1個
16
16
120
340-1677
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,363
( 8,099 )
2日目
7,903
( 8,693 )
2日目
7,915
( 8,707 )
2日目
7,985
( 8,784 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/端面・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:スクリューオン(S)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SCLN型 (オフセットなし)(外径・端面加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SCLN型 (オフセットなし)(外径・端面加工)
STLN型 (オフセットなし)(外径・引き端面加工)
スモールツールホルダ SVPC-FF型(オフセットなし)(外径・端面・倣い・ぬすみ加工)
SDLN型 (オフセットなし)(外径・倣い加工)
SVJP-FF型(オフセットなし)(外径・倣い加工)
スモールツールホルダ SVLC-FF型(オフセットなし)(外径・倣い加工)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格7,363-7,363 -8,143 -7,363 -8,533 -8,143 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目〜2日目
加工用途外径 / 端面外径 / 端面外径 / 端面 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い
適合チップ形状C(80°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ポジ7°(C)
適合チップ切れ刃長070911-1111
勝手--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング