17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

CSSN-A型(外径・端面・面取り加工)

CSSN-A型(外径・端面・面取り加工)
通常単価(税別)
14,61815,260
税込単価
16,08016,786
通常出荷日:2日目

【仕様】・加工用途:外径/端面/面取り・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

勝手

トラスココード

適合チップ

シート

シート止めねじ

最小発注数量
09
545-5332
SNMN0903..
SP-129
HH3×12
1個
12
545-5359
SNMN1203..(SNMN1204..)、(SNGN1204..)、(SNGN1207..)、(SNMN1207..)
SP-148(SP-143)
BH3×12
1個
09
545-5545
SNMN0903..
SP-129
HH3×12
1個
12
545-5561
SNMN1203..(SNMN1204..)、(SNGN1204..)、(SNGN1207..)、(SNMN1207..)
SP-148(SP-143)
BH3×12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,618
( 16,080 )
2日目
14,618
( 16,080 )
2日目
15,260
( 16,786 )
2日目
15,260
( 16,786 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/端面/面取り・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:クランプオン(C)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CSSN-A型(外径・端面・面取り加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CSSN-A型(外径・端面・面取り加工)
CSDN型(外径・面取り加工)
CRSN型(外径・端面加工)
CCLN型(外径・端面加工)
外径ホルダ WTEN-N型(外径・面取り加工)
CRDN-A型(外径・倣い加工)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格14,618-8,915 -8,657 -8,515 -8,641 -15,260 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
加工用途外径 / 端面 / 面取り外径 / 面取り外径 / 端面外径 / 端面外径 / 面取り外径 / 倣い
適合チップ形状S(四角形)S(四角形)R(円形)C(80°ひし形)T(三角形)R(円形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
切込み角S:45°(オフセットあり)D:45°(オフセットなし)--E:60°(オフセットなし)D:45°(オフセットなし)
クランプ方式クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)ISO規格外クランプオン(C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング