17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

P形 ネガ/レバーロック式 PDJNR/L

P形 ネガ/レバーロック式 PDJNR/L
通常単価(税別)
8,3269,858
税込単価
9,15910,844
通常出荷日:1日目

レバーロック式の外径用ホルダ。【特長】・クランプ形状:レバーロック。・すくい角:ネガ。・※「3D-Li...

詳細を確認
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

P形 ネガ/レバーロック式 PDJNR/Lの仕様

P形 ネガ/レバーロック式 PDJNR/Lの使用例

P形 ネガ/レバーロック式 PDJNR/Lの使用例

P形 ネガ/レバーロック式 PDJNR/Lの寸法図

P形 ネガ/レバーロック式 PDJNR/Lの寸法図

本図は右勝手(R)を示す。

(単位:mm)

形番R/LhbL1L2h1ff2reTorque
PDJNR1616H1104R16.016.0100.027.016.0020.0016.000.802.0
PDJNL1616H1104L16.016.0100.027.016.0020.0016.000.802.0
PDJNR2020K1104R20.020.0125.027.020.0025.0016.000.802.0
PDJNL2020K1104L20.020.0125.027.020.0025.0016.000.802.0
PDJNR2525M1104R25.025.0150.027.025.0032.0019.000.802.0
PDJNL2525M1104L25.025.0150.027.025.0032.0019.000.802.0

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

シャンク断面H/B

最小発注数量
16
16
100
710-8702
16
1個
20
20
125
711-0375
20
1個
25
25
150
711-1967
25
1個
16
16
100
710-9709
16
1個
20
20
125
711-0383
20
1個
25
25
150
711-1983
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,326
( 9,159 )
1日目
8,765
( 9,642 )
1日目
9,858
( 10,844 )
1日目
8,326
( 9,159 )
1日目
8,765
( 9,642 )
1日目
9,858
( 10,844 )
1日目

詳細情報

基本情報

レバーロック式の外径用ホルダ。
【特長】
・クランプ形状:レバーロック。
・すくい角:ネガ。
・※「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・※「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。

ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

P形 ネガ/レバーロック式 PDJNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P形 ネガ/レバーロック式 PDJNR/L
P形 ネガ/レバーロック式 PTGNR/L
レバーロック式バイト C-PDJNR/L
レバーロック式外径加工用バイト PDJNR
レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP
レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格8,326-8,765 -29,507 -8,78223,004 -23,004 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径 / 倣い外径外径 / 端面 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い
適合チップ形状D(55°ひし形)T(三角形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長111115151511
切込み角J:93°(オフセットあり)G:90°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング