17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

ドッカンコアドリル(回転用)

通常単価(税別)
26,97478,941特別価格
税込単価
29,67186,835特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・お手持ちの回転ドリルでヒューム管、陶管、FRPM管、塩ビ管への穴あけ作業が水を使わず行え、無...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 刃先径サイズ:120mm~220mm
  • 使用電動機:電気ドリル、 振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • チャックサイズ:13mm
  • Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備
 

【用途詳細】

◎ … 最適 ・ ◯ … 良好 ・ △ … 可能 ・ ‐ … 不適切

鉄筋コンクリート
無筋コンクリート
ブロック-
レンガ-
モルタル
スレート-
ALC鉄筋入り-
日本壁-
窯業系サイディング
金属系サイディング-
石膏ボード-
石材-
ベニヤ・合板-
木厚板ムク-
押出し成形セメント板
磁器タイル-
陶器タイル-
塩化ビニール材
ヒューム管
FRPM管
陶管
セラミック系外壁材
樹脂系人造大理石

規格表

■DDFタイプ(フルセット)

型番サイズ(φ)全長/有効(mm)センターピン
DDF-120120320/150PCP-240
PCD-240
DDF-130130
DDF-150150
DDF-170170
DDFー200200
DDF-204204
DDF-220220
 

■DDHタイプ(ヘッド)

型番サイズ(φ)全長/有効(mm)
DDH-120120170/150
DDH-130130
DDH-150150
DDH-170170
DDHー200200
DDH-204204
DDH-220220

外形図

ドッカンコアドリル(回転用) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ドッカンコアドリル(回転用) 使用事例

型番リスト

表示件数

JANコード

全長(mm)

サイズ詳細

(φ)

センタードリル

種類

最小発注数量
4986362160476
320
120
PCP-240
DDFタイプ(フルセット)
1個
4986362160483
320
130
PCP-240
DDFタイプ(フルセット)
1個
4986362160490
320
150
PCP-240
DDFタイプ(フルセット)
1個
4986362160506
320
170
PCP-240
DDFタイプ(フルセット)
1個
4986362161275
320
200
PCD-240
DDFタイプ(フルセット)
1個
4986362160520
320
220
PCD-240
DDFタイプ(フルセット)
1個
4986362160957
170
120
-
DDHタイプ(ヘッド)
1個
4986362160964
170
130
-
DDHタイプ(ヘッド)
1個
4986362160971
170
150
-
DDHタイプ(ヘッド)
1個
4986362160988
170
170
-
DDHタイプ(ヘッド)
1個
4986362161282
170
200
-
DDHタイプ(ヘッド)
1個
4986362161008
170
220
-
DDHタイプ(ヘッド)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,338
( 41,072 )
4日目
39,914
( 43,905 )
4日目
43,776
( 48,154 )
4日目
53,22147,622
( 52,384 )
5日目
70,58867,595
( 74,355 )
4日目
78,94175,270
( 82,797 )
4日目
26,974
( 29,671 )
4日目
31,115
( 34,227 )
4日目
33,411
( 36,752 )
4日目
37,274
( 41,001 )
4日目
60,184
( 66,202 )
4日目
68,76266,568
( 73,225 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手持ちの回転ドリルでヒューム管、陶管、FRPM管、塩ビ管への穴あけ作業が水を使わず行え、無振動、低騒音の穴あけができます。
・特殊ダイヤモンド刃によりカケやヒビ割れのない正確な穴あけができます。
【用途】
・(センターピン方式)ヒューム管、陶管(センタードリル方式)FRPM管、塩ビ管等へのソケット取付穴あけ作業に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドッカンコアドリル(回転用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドッカンコアドリル(回転用)
塩ビ管用コアドリル(回転用)
マルチリョーバコアドリル(回転・振動兼用)
拡大ダイヤコアドリル(回転専用)
ダイヤモンドコアビット(ダイヤモンドコアマシン用)
インパクトコアドリル(軽量ハンマードリル用)
メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエム
通常価格26,974-19,184 -8,433 -32,832 -16,722 -3,733 -
通常出荷日4日目〜4日目在庫品1日目〜4日目4日目〜4日目
商品タイプコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリルコアドリル
ふところ深さ(mm)15011010515025075
適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)電動ダイヤモンドコアマシンSDS軽量ハンマードリル
用途(センターピン方式)ヒューム管、陶管(センタードリル方式)FRPM管、塩ビ管 等へのソケット取付穴あけ作業に。下水道用塩ビ管へのソケット取付、大口径穴あけ作業に。サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×不適4材等への穴あけ作業に。硬質窯業系サイディング、硬質モルタル、ブロック、鉄筋コンクリート、アスロック板等への穴あけ作業に。鉄筋コンクリートへの穴あけ作業に。無筋コンクリート、ブロック、レンガなどの穴あけ作業に。
チャックサイズ(mm)13131010Cロッドネジ・M27ネジ湿式-WETDB-SDSチャック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング