ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
TARSONS TARSONS ハンドル付広口瓶 PP製/蓋:PP製 4L(角型) |
|
大化工業 帯電防止用ストレッチフィルム NS-1as |
|
マークテック スーパーマグナ蛍光磁粉探傷剤 LY-10ゾル【12個入り】 |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
ミスミ 霧状スプレーボトル【10個入り】 |
【特長】・高品質のポリエチレン容器です・食品に使用できます・排出に便利なノズル付です【用途】・液体を入...
詳細を確認| 型番 | 品名 | 材質 | 容量 | A(内径) | W | D | H | 目盛間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0187 | 扁平缶広口ノズル付 | ポリエチレン(PE) | 2L | 30 | 145 | 90 | 210 | 200mL |
| 0192GY | 扁平缶広口 | ポリエチレン(PE) | 10L | 99 | 323 | 148 | 332 | - |
| 0194GY | 扁平缶広口 | ポリエチレン(PE) | 20L | 99 | 360 | 206 | 415 | - |
※寸法には許容差があります。(単位mm)
【特長】
・高品質のポリエチレン容器です
・食品に使用できます
・排出に便利なノズル付です
【用途】
・液体を入れる容器

瑞穂化成工業
扁平缶両口

トラスコ中山
広口扁平缶 355

トラスコ中山
両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瑞穂化成工業
扁平缶両口
4通常価格(税別):2,646円~

瑞穂化成工業
扁平缶片口 乳白
4通常価格(税別):618円~

トラスコ中山
ポリ容器(ノズル付)
5通常価格(税別):742円~

トラスコ中山
両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L
4.5通常価格(税別):3,786円

エスコ
ウォータータンク EA913VL型
0通常価格(税別):1,033円~

アズワン
水用ポリタンク マグナムワイド
0通常価格(税別):2,322円~

フルプラ
ジェットオイラー
4.9通常価格(税別):99円~

フルプラ
ジェットオイラー ベビー型
4.1通常価格(税別):169円~

トラスコ中山
トラスコ中山 アルミ標準バット
4通常価格(税別):554円~