17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SVVP型

SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SVVP型
通常単価(税別)
26,67728,432
税込単価
29,34531,275
通常出荷日:1日目

【仕様】・加工用途:端面・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ11°(P)・クラ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

シャンク断面H/B

最小発注数量
18
19.05
18
1個
21
22
21
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,677
( 29,345 )
1日目
28,432
( 31,275 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:端面・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ11°(P)・クランプ方式:スクリューオン(S)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SVVP型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SVVP型
SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-PTXN型
SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SVXL型
SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SDXL型
SEC-D型バイト DDNN型
SEC-70型バイト PTTN型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格26,677-40,085 -28,432 -26,677 -7,980 -7,977 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
加工用途外径 / 端面外径 / 端面外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径
適合チップ形状V(35°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ポジ11°(P)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長111611111516
勝手なしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング