17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 適合チップ切れ刃長

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SCLL型

通常単価(税別)
24,92231,170
税込単価
27,41434,287
通常出荷日:1日目

【仕様】・加工用途:倣い・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クラン...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

適合チップ

レンチ

シャンク断面H/B

最小発注数量
06
15
15.875
100
CC□□0602
RT08
15
1個
09
15
15.875
100
CC□□09T3
LT25NT
15
1個
06
18
19.05
120
CC□□0602
RT08
18
1個
09
18
19.05
120
CC□□09T3
LT25NT
18
1個
06
19
20
120
CC□□0602
RT08
19
1個
06
19
20
95
CC□□0602
RT08
19
1個
09
19
20
120
CC□□09T3
LT25NT
19
1個
09
19
20
95
CC□□09T3
LT25NT
19
1個
06
21
22
120
CC□□0602
RT08
21
1個
09
21
22
120
CC□□09T3
LT25NT
21
1個
06
24
25.4
150
CC□□0602
RT08
24
1個
09
24
25.4
150
CC□□09T3
LT25NT
24
1個
06
24
25
120
CC□□0602
RT08
24
1個
09
24
25
120
CC□□09T3
LT25NT
24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,922
( 27,414 )
1日目
24,922
( 27,414 )
1日目
26,677
( 29,345 )
1日目
26,677
( 29,345 )
1日目
26,677
( 29,345 )
1日目
26,677
( 29,345 )
1日目
26,677
( 29,345 )
1日目
26,677
( 29,345 )
1日目
28,432
( 31,275 )
1日目
28,432
( 31,275 )
1日目
31,170
( 34,287 )
1日目
31,170
( 34,287 )
1日目
31,170
( 34,287 )
1日目
31,170
( 34,287 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:倣い・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SCLL型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SCLL型
SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-PTXN型
SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SDUL型
SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SVXL型
SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SDXL型
SEC-D型バイト DCLN型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格24,922-40,085 -24,922 -28,432 -26,677 -7,980 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
加工用途外径 / 倣い外径 / 端面外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 端面
適合チップ形状C(80°ひし形)T(三角形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)
勝手
切込み角L:95°(オフセットあり)ISO規格外U:93°(オフセットあり)ISO規格外ISO規格外L:95°(オフセットあり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング