ツール用品技術窓口
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格(税別):8931円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用
通常価格(税別):8420円~
通常出荷日:在庫品1日目
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックDスレッドミル PT・NPTねじ用 EDT-(N)PT-ATH
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格(税別):18697円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
AT-2 高硬度鋼用底刃付きスレッドミル 2.5Dタイプ
オーエスジー
通常価格(税別):8094円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用(カーメックス社製)
通常価格(税別):18150円~
通常出荷日:3日目
オーエスジー
ハンドタップシリーズ 超硬高硬度鋼用ハンドタップ VX-OT
通常価格(税別):11030円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 高硬度鋼用/内径メートルねじ用
通常価格(税別):23280円~
通常出荷日:3日目
オーエスジー
プラネットカッタシリーズ 小径プラネットカッタ WH-VM-PNC
通常価格(税別):8914円~
通常出荷日:1日目 ~
オーエスジー
ワンレボリューションスレッドミル AT-1
オーエスジー
通常価格(税別):25727円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):940円~
通常出荷日:在庫品1日目
●折れ込みのリスクを低減
めねじ内径により小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。
●一本で様々なねじ切り加工が可能
右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。
※同じ工具で加工できる並目ねじと細目ねじは呼び径が異なります。(例)ET-1.25-16PN 並目ねじM8×P1.25 細目ねじM10×P1.25
●切削条件を自由に設定
タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
●機械を選ばず加工が可能
タップに比べて負荷が少ないため、低動力な主軸の機械でもご使用いただけます。またタッピングホルダーのような専用ツーリングを必要としません。
●良好な加工面を実現
断続切削により、むしれを抑制して良好な加工面を得られます。
●不完全山部が少なく穴の底までねじ切り加工が可能
エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。

左刃

4枚刃・不完全山数:1山
スレッドミルの加工方法

●高硬度鋼の穴あけ+ねじ切り同時加工(M8×P1.25)
〈切削条件〉
・被削材:SKD11(改)(62HRC)
・使用工具:EDT-1.25-16-TH
・n=2,060min-1(Vc=40m/min)
・Vf=47mm/min(fz=0.025mm/t) ねじ加工深さ:15mm 止まり穴
・クーラント: エアブロー

エポックDスレッドミル30穴加工後の工具状態
チッピングや欠損もなく摩擦状態良好

30穴加工後も継続使用可能
●焼き入れ鋼の穴あけ+ねじ切り同時加工(M8×P1.25)

150穴加工後の工具状態
150穴加工後も継続使用可能
●プリハードン鋼の穴あけ+ねじ切り同時加工(M4×P0.7)
〈切削条件〉
・被削材:NAK80(40HRC)
・使用工具:EDT-0.7-10-TH
・n=5,650min-1(Vc=55m/min)
・Vf=75mm/min(fz=0.015mm/t)
・ねじ加工深さ:10mm 止まり穴
・クーラント: エアブロー

エポックDスレッドミル 400穴加工後の工具状態
400穴加工後も継続使用可能
●ステンレス鋼の穴あけ+ねじ切り同時加工(M4×P0.7)
〈切削条件〉
・被削材:SUS304
・使用工具:EDT-0.7-10-TH
・n=3,600min-1(Vc=35m/min)
・Vf=49mm/min(fz=0.015mm/t)
・ねじ加工深さ:10mm 止まり穴
・クーラント 水溶性

エポックDスレッドミル 600穴加工後の工具状態
600穴加工後も継続使用可能
●チタン合金の穴あけ+ねじ切り同時加工(M4×P0.7)
〈切削条件〉
・被削材:Ti-6Al-4V
・使用工具:EDT-0.7-10-TH
・n=3,600min-1(Vc=35m/min)
・Vf=49mm/min(fz=0.015mm/t)
・ねじ加工深さ:10mm 止まり穴
・クーラント 水溶性

エポックDスレッドミル 64穴加工後の工具状態
タッピングが困難なチタン合金を下穴なしで加工可能
高硬度鋼の穴あけ+ねじ切り加工(M3×0.5)


高硬度鋼で従来品と比較して長寿命!
ロングネックによる金型構造部の加工事例

切削条件
被削材:FCD600
使用工具:EDT-1.75-42-TH
n=3,000min-1(vc=85m/min) vf =135mm/min (fz=0.045mm/t)
ねじ加工深さ:(1)20mm (2)30mm (3)42mm
クーラント:水溶性 内部給油
Point(1)壁際の加工
従来の首下長では干渉してしまう場合であってもロングネックならば加工可能。

Point(2)穴奥の加工
従来では切りくずの排出性に難のある加工でも、ロングネックならば安定した加工が可能。

上記モデル: FCD600 13穴加工後の工具状態 異常損傷無し

Point(3)ねじ切り+面取り
面取り工具DN2HCのセンタリング加工後に、Dスレッドミルを用いることで、ねじ山を変形させることなく面取りが可能。


(1)エポックDスレッドミルはめねじ加工専用工具です。
(2)上記切削条件表は、表中の呼び径でのものです。
(3)加工機はヘリカル補間機能が付いたNC(数値制御装置)を搭載しているマシニングセンタをご使用ください。
(4)上記条件表において、送り速度は、めねじ加工時の工具中心の送り速度を表しています。また、1刃送り量は切削点での数値を表しています。
(5)機械内部に切りくずが入り込む危険性があるため、オイルホール付きの工具は必ずオイルホールを使用して加工を行ってください。
(6)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(7)この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では使用機械等により条件を調整してください。
適用範囲

●ねじ径の拡大・縮小について
被削材や工具摩擦状態に応じて、適切な工具径補正を行ってください。また機械への工具径補正値の入力忘れにご注意ください。
●穴の底に進むにつれて寸法精度が悪い(倒れている)
スレッドミルは加工方法の特質上、穴の底に進むにつれ工具の倒れが大きくなります。
倒れの少ない高精度なねじを加工するには、ゼロカットが必要な場合があります。
●工具折損について
折損対策としては送り速度を下げて加工すると効果的です。また、伸びた状態や粗大な切りくずが発生する場合は、切りくず詰まりによる折損が考えられます。
その場合は切削速度を上げて加工すると、切りくずが細かく分断され改善されることがあります。

切削速度の違いによる切りくず状態変化 炭素鋼の穴あけ+ねじ切り同時加工(M8×P1.25)
●加工可能な呼び径について
エポックDスレッドミルは穴あけ加工を同時に行うため、外径Dcの1.68倍をこえる径のねじ切り加工はできませんのでご注意ください。エポックスレッドミルは特に上限はありません。
また、呼び径よりも小さなサイズのねじを加工した場合、ねじ形状に不具合が発生する可能性があるためご注意ください。
例:ET-2-40-PN(M14×P2用)でM14P2を加工
使用上の注意
●工具の送り速度について

ヘリカル補間によるねじ切り加工では、切削ポイントでの送り速度に係数をかけて工具中心の送り速度を求めます。上に、工具中心の送り速度の計算式を示します。
PT・NPTねじ用の標準切削条件は、加工可能な最大深さ(首下長)における呼び径D1’を基準に算出しています
例)EDT-PT1/8-19-ATHによるPT1/8ねじ切り加工 D1’=9.728(D1)-19(首位長)×1/16(ねじテーパ角)=8.5405
●工具径補正について
ヘリカル補間によるねじ切り加工では、被削材の違いや工具摩擦による切削抵抗の増大により補正が必要な場合があります。
NCプログラム作成ソフトより作成されるNCプログラムは、工具径補正が半径指示の形式です。
(補正例)高硬度のねじ切り加工(M8×1.25)
・被削材SKD11(60HRC) 使用工具:ET-1.25-20-PN(工具径φ6.2) 下穴径×下穴深さ:φ6.8×25mm
n=2,060min-1(Vc=40m/min) vf=56mm/min fz=0.03mm/t ねじ加工深さ:20mm 止まり穴
| 加工ねじ穴数(穴) | 10 | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| 工具径補正値(mm) | 3.09 | 3.08 | 3.06 | 3.04 |
継続使用可能
●クーラントについて


◎:第一推奨 ○:第二推奨 △:寿命低下傾向 ×:非推奨
1.取扱上の注意
2.取付け時のご注意
3.使用上のご注意
4.再研削時のご注意
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,018円 ( 11,020円 ) | 1日目 |
10,018円 ( 11,020円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,810円 ( 10,791円 ) | 3日目 |
9,810円 ( 10,791円 ) | 2日目 |
9,448円 ( 10,393円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,448円 ( 10,393円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,002円 ( 11,002円 ) | 3日目 |
10,002円 ( 11,002円 ) | 2日目 |
9,668円 ( 10,635円 ) | 3日目 |
9,668円 ( 10,635円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,295円 ( 11,325円 ) | 3日目 |
10,295円 ( 11,325円 ) | 3日目 |
9,828円 ( 10,811円 ) | 5日目 |
9,828円 ( 10,811円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,488円 ( 11,537円 ) | 2日目 |
10,488円 ( 11,537円 ) | 2日目 |
17,470円 ( 19,217円 ) | 1日目 |
17,470円 ( 19,217円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,127円 ( 18,840円 ) | 3日目 |
17,127円 ( 18,840円 ) | 3日目 |
14,376円 ( 15,814円 ) | 5日目 |
14,376円 ( 15,814円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,424円 ( 18,066円 ) | 2日目 |
16,424円 ( 18,066円 ) | 3日目 |
16,016円 ( 17,618円 ) | 3日目 |
16,016円 ( 17,618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,304円 ( 20,134円 ) | 3日目 |
18,304円 ( 20,134円 ) | 3日目 |
22,237円 ( 24,461円 ) | 3日目 |
22,237円 ( 24,461円 ) | 3日目 |
【特長】
・良好な加工面を実現!
・1本で様々なねじ切り加工が可能!
・ギリギリまでねじが切れる
・切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用
3.9通常価格(税別):8,420円~

ミスミ
DLCコートアルミ加工用超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用
5通常価格(税別):9,690円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックDスレッドミル EDT-□.□□-□□-TH
4.5通常価格(税別):9,448円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用(カーメックス社製)
4.2通常価格(税別):18,150円~

カーメックス
小径ねじ穴用 ミニミルスレッド UN
0通常価格(税別):20,135円~

カーメックス
小径ねじ穴用 ミニミルスレッド ISO
5通常価格(税別):20,135円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックDスレッドミル PT・NPTねじ用 EDT-(N)PT-ATH
5通常価格(税別):18,697円~

オーエスジー
ワンレボリューションスレッドミル AT-1
0通常価格(税別):25,727円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~