ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミLEDライト (LED1球)スリムタイプ AL-391N
  • アルミLEDライト (LED1球)スリムタイプ

アルミLEDライト (LED1球)スリムタイプ

通常単価(税別)
3,463
税込単価
3,809
通常出荷日:4日目

【特長】・小型、軽量のアルミボディーです。【材質】・本体:アルミ

  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    ストラップタイプ
  • 特殊用途
    防滴
  • 最大点灯時間(h)
    15
  • 電源
    乾電池単4
  • 全光束 (lm)
    10
  • 灯数
    1
  • 電源詳細
    単4形乾電池(2個)別売
  • 電池本数 (本)
    2
  • JANコード
    4989999043808
  • トラスココード
    381-8420
  • 外径(mm)
    21.5
  • 全長(mm)
    160
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 明るさ(lm)
    10
  • 最大点灯時間(h)
    約15
  • 使用電池
    単4形乾電池×2個(別売)
  • 材質
    アルミ
  • 付属品
    ストラップ
  • 保護等級
    IPX4
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番:

AL-391N
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

品番明るさ
(lm)
外径×全長
(mm)
質量
(g)
AL-391N1021.5×160 50

電源/単4形アルカリ乾電池×2個(別売)
アルカリ電池使用時最大点灯時間/約15時間
材質/本体:アルミ
付属品/ストラップ

性能・試験情報

LEDライト明るさのイメージ ※全て照射距離7mにて撮影 ※商品によって明るさに差異がある。

LEDライト明るさのイメージ
※全て照射距離7mにて撮影
※商品によって明るさに差異がある。

図面

AL-391N

アルミLEDライト 図面

使用方法・使用事例

使用方法

アルミLEDライト 取扱説明書

注意・禁止事項

使用上の注意

※電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

AL-391Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ストラップタイプ
特殊用途
防滴
最大点灯時間(h)
15
電源
乾電池単4
全光束(lm)
10
灯数
1
電源詳細
単4形乾電池(2個)別売
電池本数(本)
2
JANコード
4989999043808
トラスココード
381-8420
外径(mm)
21.5
全長(mm)
160
質量(g)
50.000
材質1
本体:アルミ
明るさ(lm)
10
最大点灯時間(h)
約15
使用電池
単4形乾電池×2個(別売)
材質
アルミ
付属品
ストラップ
保護等級
IPX4
内容量
1個
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AL-391N

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,463
( 3,809 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量のアルミボディーです。
【材質】
・本体:アルミ

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミLEDライト (LED1球)スリムタイプの型番AL-391Nのページです。 型番AL-391Nに関する仕様情報を記載しております。
アルミLEDライト (LED1球)スリムタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
携帯用
5
満足度:5.0
携帯用に使用しています。軽量で小型ですが、大変明るく照らしてくれます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミLEDライト (LED1球)スリムタイプ
アルミLEDライト (ペンタイプ)
アルミLEDライト(キーホルダータイプ) KHL-15A
タクティカルライト キセノン球
アルミLEDライト AL-100N
アルミLEDライト AL-393N
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ペリカントラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,4632,9481,9823,5336,8463,232
通常出荷日4日目1日目〜2日目2日目4日目1日目
商品タイプLED型LED型LED型キセノン型LED型LED型
種類ストラップタイプペンタイプキーホルダタイプキーホルダタイプハンディタイプハンディタイプ
特殊用途防滴防滴防滴防水防滴防滴
最大点灯時間(h)15158.51.5158
電源乾電池単4乾電池単4ボタン電池リチウム電池乾電池単3乾電池単4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング