17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レディオック デポライナー 横長配光

通常単価(税別)
56,819円
税込単価
62,501円
通常出荷日:8日目

【特長】・丸形配光・横長配光、用途に合わせて配光が選べ、マルチに使用できるベースライトです。・低温倉庫...

詳細を確認
  • 光源色
    昼白色
  • 演色性
    Ra70

型番:

ELBW06001WNSAN9BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ELBW06001WNSAN9BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
高天井用
全光束(lm)
7500
照明器具タイプ
2灯用
詳細タイプ
横長配光
光源色
昼白色
色
仕上色:ブラック
トラスココード
178-7808
消費電力(W)
60
電圧(V)
100~240V対応
明るさ(lm)
7500
質量(g)
3900.0
タイプ
-
奥行(mm)
137
高さ(mm)
160
相当水銀灯(W形)
Hf32W高出力形2灯
電源(V)
-
幅(mm)
566
演色性
Ra70
動作環境温度(℃)
-30~+50
保護等級
防水性能:IP65
材質
本体:アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
ELBW06001WNSAN9BKELBW06001WNSAN9BK

商品タイプ

仕様

全光束

(lm)

照明器具タイプ

詳細タイプ

色

トラスココード

消費電力(W)

電圧(V)

明るさ(lm)

質量(g)

タイプ

奥行(mm)

高さ(mm)

相当水銀灯(W形)

電源(V)

幅(mm)

動作環境温度(℃)

保護等級

材質

最小発注数量
LED照明
高天井用
7500
2灯用
横長配光
仕上色:ブラック
178-7808
60
100~240V対応
7500
3900.0
-
137
160
Hf32W高出力形2灯
-
566
-30~+50
防水性能:IP65
本体:アルミ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,819円
( 62,501円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸形配光・横長配光、用途に合わせて配光が選べ、マルチに使用できるベースライトです。
・低温倉庫・工場から商業施設まで、マルチユースなLEDライン照明器具
・天井、壁、傾斜天井、レースウェイにも取付け可能
・設置場所を選ばない-30℃~+50℃の幅広い使用温度範囲
【用途】
・冷凍倉庫用、低温環境用、常温環境用。
・倉庫照明
・工場照明
・通路照明
【材質】
・本体:アルミ
・グローブ:ポリカーボネート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レディオック デポライナー 横長配光の型番ELBW06001WNSAN9BKのページです。 型番ELBW06001WNSAN9BKに関する仕様情報を記載しております。
レディオック デポライナー 横長配光のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レディオック デポライナー 横長配光
LEDアイランプ
安全増防爆形LED照明器具(パイプ吊り) EYICLシリーズ
安全増防爆形LED照明器具(ブラケット) EYICLシリーズ
安全増防爆形LED照明器具(直付)
AC100V/7.9W/7.3W/E26 電球/LED(広配光)
メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気エスコ
通常価格56,819円23,929円 -93,062円 -94,793円 -93,062円1,009円
通常出荷日8日目8日目〜4日目4日目4日目3日目
光源色昼白色昼白色5000K5000K昼白色-
演色性Ra70-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト