ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDヘッドライト 屋外型

通常単価(税別)
10,679円
税込単価
11,747円
通常出荷日:1日目

【特長】・赤外線センサーが付いており、手の動きで点灯・消灯するヘッドライトです・USBとAC100Vか...

詳細を確認
  • 全光束 (lm)
    220(HIGH)/80(LOW)
  • 特殊用途
    防雨
  • 電池種類
    リチウム
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • JANコード
    4937305057117
  • トラスココード
    148-8169
  • 質量(g)
    154.000
  • 奥行(mm)
    50
  • 光源
    LED
  • 高さ(mm)
    40
  • 最大点灯時間(h)
    2.5(HIGH)、6(LOW)
  • 幅(mm)
    98
  • 保護等級
    IP54
  • 明るさ(lm)
    220(HIGH)/80(LOW)
  • 材質1
    本体:ポリカーボネート+熱可塑性エラストマー(TPE)
  • センサー
    あり
  • 電源(V)
    リチウムイオンバッテリー3.8 1.6Ah
  • 材質2
    ブラケット:ポリカーボネート+ABS樹脂
  • 材質3
    反射板:ABS樹脂
  • 材質4
    バンド:ナイロン
  • 色
    黒・緑
  • 充電時間(時間)
    2.5時間
  • 使用電池
    リチウムイオンバッテリー3.8V 1.6Ah

型番:

SHL-A2W-PIR-CH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SHL-A2W-PIR-CHの仕様・寸法情報

全光束(lm)
220(HIGH)/80(LOW)
特殊用途
防雨
電池種類
リチウム
商品タイプ
ヘッドライト
JANコード
4937305057117
トラスココード
148-8169
質量(g)
154.000
奥行(mm)
50
光源
LED
高さ(mm)
40
最大点灯時間(h)
2.5(HIGH)、6(LOW)
幅(mm)
98
保護等級
IP54
明るさ(lm)
220(HIGH)/80(LOW)
材質1
本体:ポリカーボネート+熱可塑性エラストマー(TPE)
センサー
あり
電源(V)
リチウムイオンバッテリー3.8 1.6Ah
材質2
ブラケット:ポリカーボネート+ABS樹脂
材質3
反射板:ABS樹脂
材質4
バンド:ナイロン
色
黒・緑
充電時間(時間)
2.5時間
使用電池
リチウムイオンバッテリー3.8V 1.6Ah
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHL-A2W-PIR-CH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,679円
( 11,747円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線センサーが付いており、手の動きで点灯・消灯するヘッドライトです
・USBとAC100Vから充電が可能です
・ダイヤル式スイッチで簡単に強/弱の切替が可能です
【材質】
・本体:ポリカーボネート+熱可塑性エラストマー(TPE)
・ブラケット:ポリカーボネート+ABS樹脂
・反射板:ABS樹脂
・バンド:ナイロン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDヘッドライト 屋外型の型番SHL-A2W-PIR-CHのページです。 型番SHL-A2W-PIR-CHに関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDヘッドライト 屋外型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDヘッドライト 屋外型
充電式LEDセンサーヘッドライト ファン付
充電式LEDヘッドライト "HL40R"
LED充電式ヘッドライト HP16R
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H7R Work
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H15R Work
メーカー日動工業日動工業FENIXLIGHTFENIXLIGHTLED LENSERLED LENSER
通常価格10,679円23,253円9,267円 -18,982円17,693円27,482円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全光束(lm)220(HIGH)/80(LOW)200 / 12560012501000(ブースト)/600(強)/200(中)/15(弱)2500(ブースト)/1000(強)/20(弱)
特殊用途防雨-防水防水防水防水
電池種類リチウムリチウムリチウムリチウムその他その他
商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト
JANコード49373050571174937305061367----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました