ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDライト ペン型

通常単価(税別)
1,597
税込単価
1,757
通常出荷日:1日目

【特長】・イージータッチテクノロジー搭載です【材質】・アルミニウム

ご注意

  • 外径、全長、質量がカタログと異なるため、ご注意ください。(NEB-POC-0006-G)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NEB-POC-0006-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NEB-POC-0006-Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
LEDライト
種類
ペンタイプ
特殊用途
その他
最大点灯時間(h)
1.5(強、ストロボ) / 4.5(弱)
電源
乾電池単4
外径(mm)
17
全長(mm)
107
保護等級
IP67(防塵・防水)
明るさ(lm)
100(強/ストロボ)/35(弱)
JANコード
5060063228303
質量(g)
46.000
トラスココード
257-9628
材質1
アルミニウム
付属品
単4形アルカリ電池×1本

絞り込み条件

  • 最大点灯時間(h)

  • 電源

  • 外径(mm)

  • 全長(mm)

  • 明るさ(lm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NEB-POC-0006-G

最大点灯時間(h)

電源

外径(mm)

全長(mm)

明るさ(lm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

付属品

最小発注数量
1.5(強、ストロボ) / 4.5(弱)
乾電池単4
17
107
100(強/ストロボ)/35(弱)
5060063228303
46.000
257-9628
単4形アルカリ電池×1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,597
( 1,757 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イージータッチテクノロジー搭載です
【材質】
・アルミニウム

ご注意

  • 外径、全長、質量がカタログと異なるため、ご注意ください。(NEB-POC-0006-G)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト ペン型の型番NEB-POC-0006-Gのページです。 型番NEB-POC-0006-Gに関する仕様情報を記載しております。
LEDライト ペン型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライト ペン型
LEDライト
LEDライトTorrent LED
LEDアルミライト
アルミLEDライト
[充電式] フラッシュライト/LED
メーカーNEBOペリカンPRINCETONELPA朝日電器トラスコ中山エスコ
通常価格1,5978,774 -18,144 -2,209 -4,737 -12,803
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目2日目
商品タイプLEDライトLED型-LEDライトLED型LED型
種類ペンタイプストラップタイプ-ストラップタイプ-ストラップタイプ
特殊用途その他防水-その他防滴防水
保護等級IP67(防塵・防水)-----
材質1アルミニウム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました