17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

汎用圧力計(A枠立型・φ60)

通常単価(税別)
1,6053,938
税込単価
1,7664,332
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられる汎用圧力計。【特長】・圧力の瞬時変化の割合が、1秒...

詳細を確認
未確定 22 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

汎用圧力計(A枠立型・φ60)イメージ

【概要】
汎用圧力計はJIS B7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて設計製作した低価格な圧力計です。

 

【特長】
低価格です。

 

【用途】
エアー・油・水で使用可能な圧力計です。

 

汎用圧力計(スターゲージ)の共通仕様

型番大きさケース形状接続部精度
(±%FS)
圧力レンジ(MPa)外装
圧力計連成(真空)計
S-2160φAG1/4B1.60~0.1
0~0.16
0~0.25
0~0.4
0~0.6
0~1
0~1.6
0~2.5
0~4
0~6
0~10
-0.1~0.1
-0.1~0.16
-0.1~0.25
-0.1~0.4
-0.1~0.6
-0.1~1
-0.1~1.6
-0.1~2.5
-0.1~0
ケース及びカバー
SPC(黒塗装)
S-230D
S-231FD
S-3175φAG3/8B1.6
S-32B
S-41100φAG3/8B1.6
S-42B

規格表

(単位:mm)
型番大きさdDabhf
S-2160φG1/4B6412325816

外形図

(単位:mm)

寸法図

使用方法・使用事例

使用方法

【圧力計の取付方法】

1. ケース種類別の取付

圧力計ケースの種類及び株の取付状況により、下図の様に取り付けて下さい。

汎用圧力計(A枠立型・φ60) 使用方法1
 

2. 取付状況

圧力計の製造は全て目盛板に向かって垂直方向に取り付けた状態で製造・検査されておりますので、ゲージを水平方向に取り付けますと零点が変化します。必ず垂直に取り付けて下さい。 特に低圧力のゲージの場合は気を付けて下さい。

汎用圧力計(A枠立型・φ60) 使用方法2
 

3. 配管取付ねじについて

接続部の接続ねじは、一般に管用平行ねじ(JIS B 0202)B級おねじ又は、管用テーパねじ(JIS B 0203)おねじを用いています。
a) 管用平行ねじを用いる場合
 平行ねじの先端部分へパッキン(銅、ふっ素樹脂、皮、オーリング等)を取り付けて、相手側めねじの底面でシールして下さい。
b) 管用テーパねじを用いる場合
 シーリングはパッキンを用いないで、おねじとめねじ間で行なって下さい。おねじにシール材(シールテープ、液体パッキン)などを使用してしっかりと締込んで下さい。

汎用圧力計(A枠立型・φ60) 使用方法3
 

4. ブルドン管

圧力計のブルドン管は、黄銅、青銅、鉄、ステンレス等の製作が可能であります。また、微圧計はブルドン管のかわりにチャンバーを使用しております。

 

5. 酸素、アセチレン、一般ガス等の場合

上記の気体を使用する場合は、圧力計の製作工程が異なりますので必ず目盛板に使用目的を記入した圧力計を使用願います。さもないと圧力計が爆発するおそれが生じます。

 

6. 配管への圧力計の取付け方

圧力計ケースを回転させて取り付けないで下さい。必ずねじ部の上にある、二面取り、四角、六角部にスパナをかけて締め付けて下さい。

汎用圧力計(A枠立型・φ60) 使用方法6
 

7. ゲージコック

圧力計は、必ず配管とゲージの間にゲージコックを入れて取り付けて下さい。作業終了時、保守及び交換の場合はゲージコックを閉めて行なって下さい。

 

8. 振動について

圧力計への外部振動は避けて下さい。パイプラインに取り付けた時振動が生じない場合は、問題はありません。振動があると考えられる場合は、グリセリン圧力計を使用する事もお考え下さい。

汎用圧力計(A枠立型・φ60) 使用方法8
 

9. 圧力変動について

圧力が急激に繰り返して変化する場合は、圧力計と配管の間にダンプナーを取り付けて下さい。ダンプナーは調整可能なものを使用してゲージの読み取り可能な状況まで調整して下さい。

 

10. 耐腐食性流体について

ブルドン管材質は、4項で記載した通りの物が製作可能でありますが、これらの材料を使用しても材質的に不可能な場合、又、流体に粘性のある場合等は、隔膜式圧力計の使用をおすすめいたします。隔膜式圧力計は、圧力計本体と使用流体との間にダイヤフラムをもうけて耐食性を向上させたもので、材質は一般にふっ素樹脂、ステンレスなどが使用されています。

汎用圧力計(A枠立型・φ60) 使用方法10
 

11. 温度について

黄銅、青銅を用いたブルドン管圧力計の場合は、株導入口へ入る温度が80℃以上にならない様な使用方法をして下さい。ステンレス製ブルドン管を用いた圧力計の場合は、アルゴン熔接を行っておりますので、この温度は200℃以下でご使用下さい。また、これ以上の温度となる場合は、サイホン管等を用いて温度降下させることをお願い致します。

 

12. オーバー圧力について

ブルドン管圧力計の常用圧力は、JIS B 7505-1で決められておりますが、オーバー圧力については、次の範囲内で使用して下さい。10MPa以下の圧力計の場合は、常用圧力の30%を、また、10MPa以上の圧力計の場合、常用圧力の15%を最大オーバー圧力として考えて下さい。 これらのオーバー圧力を常用圧力として考えて使用しないで下さい。

 

13. 圧力計の作動方法

圧力が上昇しますとゆっくりとゲージコックを開けて下さい。 圧力計の指針作動は、常用圧力に達する迄に2~3回ゲージコックの開閉を行って常用圧力迄に持っていくことをお勧めします。また、圧力計の測定範囲はフルスケールの35%~70%位の間で測定して下さい。

 

14. 保守及び点検

圧力計の保守は、各ユーザー様の保守基準に沿って行うことをお勧めします。 保守点検方法は、ゲージコックを締め切って圧力計を取り外し、基準重錘型圧力試験機(低圧力の場合は、液柱型圧力試験機)で行う事をお勧め致します。 これらの圧力試験機は、4年に一度の検定が必要であります。安価な方法としては、他の圧力計との比較テストを行ってみる事も一案と考えます。右下精器製造におきましても保守点検のサービスは行っておりますのでご相談下さい。

 

15. 保証期間

右下精器製造製圧力計の保証期間は販売後1年間です。この間に起きました自然故障につきましては、交換もしくは無償修理を行いますので、ご連絡いただきます様お願い致します。ただしご使用中に起きました、使用上における故障につきましてはおこたえできませんので取扱いにご注意下さい。

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 圧力レンジ(MPa)

  • 最小目盛(MPa)

  • 材質

  • 詳細タイプ

  • 精度

  • 面径(φ)

  • 呼び称

  • トラスココード

  • JANコード

  • 材質1

  • 材質2

  • 呼称

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

圧力レンジ

(MPa)

最小目盛

(MPa)

材質

詳細タイプ

精度

面径

(φ)

呼び称

トラスココード

JANコード

材質1

材質2

呼称

ケース×接続部

最小発注数量
0~0.5
0.01
-
-
±1.6% FS
60
-
321-3862
4548339000415
ブルドン管:黄銅
株:黄銅
AT1/4×60×0.50MPa
AT1/4
1個
0~0.16
0.005
-
-
±1.6% FS
60
-
321-3820
4548339000385
ブルドン管:黄銅
株:黄銅
AT1/4×60×0.16MPa
AT1/4
1個
0~2.0
0.05
-
-
±1.6% FS
60
-
321-3935
4548339000453
ブルドン管:黄銅
株:黄銅
AT1/4×60×2.00MPa
AT1/4
1個
0~2.5
0.05
-
-
±1.6% FS
60
-
321-3927
4548339000460
ブルドン管:黄銅
株:黄銅
AT1/4×60×2.50MPa
AT1/4
1個
0~4.0
0.1
-
-
±1.6% FS
60
-
321-3943
4548339000477
ブルドン管:黄銅
株:黄銅
AT1/4×60×4.00MPa
AT1/4
1個
0~6.0
0.1
-
-
±1.6% FS
60
-
321-3951
4548339000484
ブルドン管:黄銅
株:黄銅
AT1/4×60×6.00MPa
AT1/4
1個
0~10
0.2
-
-
±1.6% FS
60
-
321-3897
4548339000491
ブルドン管:黄銅
株:黄銅
AT1/4×60×10.00MPa
AT1/4
1個
-0.1~0
-0.002
-
圧力レンジ(Mpa):-0.1~0
±1.6% FS
60
-
321-3889
4548339000583
ブルドン管:黄銅
株:黄銅
AT1/4×60×-0.10MPa
AT1/4
1個
-0.1~0
-0.002
黄銅
-
±2.5% FS
-
AT1/4×60×-0.10MPa
321-3889
-
-
-
-
-
1個
0~0.1
0.002
黄銅
-
±1.6% FS
-
AT1/4×60×0.10MPa
321-3838
4548339000378
ブルドン管:黄銅
株:黄銅
AT1/4×60×0.10MPa
-
1個
0~0.4
0.01
黄銅
-
±1.6% FS
-
AT1/4×60×0.40MPa
321-3854
4548339000408
ブルドン管:黄銅
株:黄銅
AT1/4×60×0.40MPa
-
1個
0~0.5
0.01
黄銅
-
±2.5% FS
-
AT1/4×60×0.50MPa
321-3862
-
-
-
-
-
1個
0~0.6
0.01
黄銅
-
±1.6% FS
-
AT1/4×60×0.60MPa
321-3871
4548339000422
ブルドン管:黄銅
株:黄銅
AT1/4×60×0.60MPa
-
1個
0~0.16
0.005
黄銅
-
±2.5% FS
-
AT1/4×60×0.16MPa
321-3820
-
-
-
-
-
1個
0~0.25
0.005
黄銅
-
±1.6% FS
-
AT1/4×60×0.25MPa
321-3846
4548339000392
ブルドン管:黄銅
株:黄銅
AT1/4×60×0.25MPa
-
1個
0~1.0
0.02
黄銅
-
±1.6% FS
-
AT1/4×60×1.00MPa
321-3919
4548339000439
ブルドン管:黄銅
株:黄銅
AT1/4×60×1.00MPa
-
1個
0~1.6
0.05
黄銅
-
±1.6% FS
-
AT1/4×60×1.60MPa
321-3901
4548339000446
ブルドン管:黄銅
株:黄銅
AT1/4×60×1.60MPa
-
1個
0~2.0
0.05
黄銅
-
±2.5% FS
-
AT1/4×60×2.00MPa
321-3935
-
-
-
-
-
1個
0~2.5
0.05
黄銅
-
±2.5% FS
-
AT1/4×60×2.50MPa
321-3927
-
-
-
-
-
1個
0~4.0
0.1
黄銅
-
±2.5% FS
-
AT1/4×60×4.00MPa
321-3943
-
-
-
-
-
1個
0~6.0
0.1
黄銅
-
±2.5% FS
-
AT1/4×60×6.00MPa
321-3951
-
-
-
-
-
1個
0~10
0.2
黄銅
-
±2.5% FS
-
AT1/4×60×10.00MPa
321-3897
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,382
( 2,620 )
1日目
3,021
( 3,323 )
1日目
2,182
( 2,400 )
1日目
2,078
( 2,286 )
1日目
3,647
( 4,012 )
1日目
3,938
( 4,332 )
1日目
3,938
( 4,332 )
1日目
3,151
( 3,466 )
1日目
2,717
( 2,989 )
1日目
2,520
( 2,772 )
1日目
2,040
( 2,244 )
1日目
1,888
( 2,077 )
1日目
1,605
( 1,766 )
1日目
2,521
( 2,773 )
1日目
2,040
( 2,244 )
2日目
2,040
( 2,244 )
1日目
1,890
( 2,079 )
1日目
1,881
( 2,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,031
( 2,234 )
1日目
3,395
( 3,735 )
1日目
3,398
( 3,738 )
1日目
3,668
( 4,035 )
1日目

詳細情報

基本情報

定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられる汎用圧力計。
【特長】
・圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり、フルスケールの3%を超えない定圧力の測定用。
・高品質、高性能。
・ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れている。
【用途】
・流体がエア・油・水のどれにでも使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用圧力計(A枠立型・φ60)のレビュー
4.7平均満足度:4.79件のレビュー
壊れた圧力計と交換
5
満足度:5.0
機械メーカーから購入すると高く納期もかかるので、こちらより注文しました。 安く短納期で納品され、品物も同じものでしたので...もっと読む
1人が参考にしています。
真空計
5
満足度:5.0
物は問題なく普通に使えています。 MiSUMiさんのページでは真空計は別カテゴリーがあって、そちらに登録されているものと...もっと読む
1人が参考にしています。
汎用圧力計
4
満足度:4.0
安くていいです。表示も見やすく,しっかりとした造りで品物に関しても問題ないです。
0人が参考にしています。
グリス配管で使用。
4
満足度:4.0
グリス配管に取付して、圧力管理に使っています。 交換したばかりなので、特に問題はありません。 圧力変動も視認しやすく、普...もっと読む
0人が参考にしています。
社内で設備を自作する際に
5
満足度:5.0
社内で設備を自作するための部品として購入しました。求めていた性能は発揮出来ております。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用圧力計(A枠立型・φ60)
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
汎用圧力計(B枠立型・φ75)
汎用圧力計(B枠立型・φ100)
ステンレス圧力計(A枠立型・φ100)
一般蒸気用圧力計(A枠立型・φ75)
メーカー右下精器製造右下精器製造右下精器製造右下精器製造右下精器製造右下精器製造
通常価格1,605-2,117 -2,117 -2,541 -9,598 -4,747 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプ汎用圧力計汎用圧力計汎用圧力計汎用圧力計ステンレス圧力計一般蒸気用圧力計
用途気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定
規格JIS B7505-1JIS B7505-1JIS B7505-1JIS B7505-1JIS B7505-1JIS B7505-1
接続部サイズG1/4BG3/8BG3/8BG3/8BG3/8BG3/8B
質量(g)180300330470280330
よく一緒に購入される商品

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング