17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。

一般加工用スタブ形 EX-GDS

一般加工用スタブ形 EX-GDS
通常単価(税別)
1,4607,146
税込単価
1,6067,861
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
一般加工用スタブ形 EX-GDS 切削条件基準表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

シャンクタイプ

直径公差

(mm)

シンニング

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

ツールNo.

RoHS?最小発注数量
1.35
9
41
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
630-3021
2D/3D
60413
-
1個
1.65
10
42
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
630-3056
2D/3D
60416
-
1個
3.1
18
50
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
X形
100-8692
2D/3D
60031
-
1個
3.25
18
50
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
X形
630-3218
2D/3D
60432
-
1個
4.6
24
68
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
R形
100-8994
2D/3D
60046
10
1個
4.9
26
70
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
R形
100-9052
2D/3D
60049
-
1個
4.35
24
68
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
R形
630-3323
2D/3D
60443
-
1個
4.75
24
68
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
R形
630-3366
2D/3D
60447
10
1個
5.1
26
70
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
R形
100-9095
2D/3D
60051
-
2個
6.7
31
75
8
エンドミルシャンク
-0.022~0
R形
100-9419
2D/3D
60067
10
1個
6.65
31
75
8
エンドミルシャンク
-0.022~0
R形
630-3501
2D/3D
60466
-
1個
7
34
78
8
エンドミルシャンク
-0.022~0
R形
-
2D/3D
60070
-
1個
7.6
37
81
8
エンドミルシャンク
-0.022~0
R形
100-8382
2D/3D
60076
-
1個
7.55
37
81
8
エンドミルシャンク
-0.022~0
R形
822-2940
2D/3D
60475
-
1個
8.2
37
87
10
エンドミルシャンク
-0.022~0
R形
100-8501
2D/3D
60082
-
1個
8.6
40
90
10
エンドミルシャンク
-0.022~0
R形
100-8587
2D/3D
60086
-
2個
9.1
40
90
10
エンドミルシャンク
-0.022~0
R形
100-8684
2D/3D
60091
10
1個
9.6
43
93
10
エンドミルシャンク
-0.022~0
R形
100-8781
2D/3D
60096
10
1個
9.45
40
90
10
エンドミルシャンク
-0.022~0
R形
630-3595
2D/3D
60494
10
1個
9.55
43
93
10
エンドミルシャンク
-0.022~0
R形
630-3609
2D/3D
60495
10
1個
9.65
43
93
10
エンドミルシャンク
-0.022~0
R形
630-3617
2D/3D
60496
-
1個
10.2
43
100
12
エンドミルシャンク
-0.027~0
R形
100-8901
2D/3D
60102
-
1個
10.4
43
100
12
エンドミルシャンク
-0.027~0
R形
100-8943
2D/3D
60104
-
1個
10.35
43
100
12
エンドミルシャンク
-0.027~0
R形
630-2921
2D/3D
62003
10
1個
11.6
47
104
12
エンドミルシャンク
-0.027~0
R形
100-9184
2D/3D
60116
-
1個
12.2
51
108
12
エンドミルシャンク
-0.027~0
R形
100-9303
-
60122
-
1個
12.4
51
108
12
エンドミルシャンク
-0.027~0
R形
100-9346
-
60124
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,620
( 1,782 )
1日目
1,460
( 1,606 )
1日目
1,996
( 2,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,029
( 2,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,790
( 3,069 )
1日目
2,790
( 3,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,570
( 2,827 )
1日目
2,880
( 3,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,550
( 2,805 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,594
( 3,953 )
1日目
3,654
( 4,019 )
1日目
3,594
( 3,953 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,884
( 4,272 )
1日目
4,006
( 4,407 )
1日目
3,521
( 3,873 )
1日目
4,339
( 4,773 )
1日目
4,483
( 4,931 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,401
( 4,841 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,574
( 5,031 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,574
( 5,031 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,764
( 5,240 )
1日目
4,764
( 5,240 )
1日目
4,925
( 5,418 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,416
( 7,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,146
( 7,861 )
1日目
7,146
( 7,861 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一般加工用スタブ形 EX-GDSのレビュー
3.9平均満足度:3.912件のレビュー
穴あけ
3
満足度:3.0
捻じれが通常よりもないので設定に最初苦労した。 使い慣れれば悪くないのですが。
0人が参考にしています。
合金鋼パイプへの穴あけ
5
満足度:5.0
精密卓上ボール盤で6㎜径SCM材パイプに穴あけ(2.05)をするために使用(切削油使用).剛性も高くすばらしい切れ味で、...もっと読む
0人が参考にしています。
マシニングセンターにて穴加工
4
満足度:4.0
マシニングで穴あけ加工を行いました。 スタブ形なので穴位置や 穴寸法精度は問題ありませんでした。 加工材料が炭素鋼なら穴...もっと読む
0人が参考にしています。
S45C穴あけ加工
5
満足度:5.0
マシニングで穴あけ加工を行った。 スタブ形なので剛性があり、穴位置ずれが起きなく満足したおります。 切粉排出もよく、ドリ...もっと読む
0人が参考にしています。
穴あけ加工
4
満足度:4.0
加工性、価格共に問題無しです。 耐久性はまだ判りませんが、この価格なら満足です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般加工用スタブ形 EX-GDS
一般加工用ロング形 EX-GDXL
一般加工用ミディアム形 EX-GDN
一般加工用油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
高硬度鋼用超硬スタブ形 FH-GDS
一般加工用MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格1,460-3,339 -1,610 -10,297 -6,691 -8,231 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス超硬コバルトハイス
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
先端角(°)130130130130140130

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング