17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ターニングA ワン・ダブル式 DSDNN

通常単価(税別)
11,17011,760
税込単価
12,28712,936
通常出荷日:1日目

ワン・ダブル式のバイト。【特長】・アプローチ角45°。・使用インサート:ネガ正方形。【用途】・外径・面...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ワン・ダブル式バイト DSDNNの仕様

DSDNNの寸法図

DSDNNの寸法図

DSDNNの使用イメージ(切れ刃形状:D)

DSDNNの使用イメージ(切れ刃形状:D)

形番R/LhbL1L2h1fre
DSDNN2020K12N20.020.0125.036.020.0010.000.80
DSDNN2525M12N25.025.0150.036.025.0012.500.80

単位:mm
57形ブレーカは不可

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

シャンク断面H/B

最小発注数量
20
20
125
350-3933
20
1個
25
25
150
350-3941
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,170
( 12,287 )
1日目
11,760
( 12,936 )
1日目

詳細情報

基本情報

ワン・ダブル式のバイト。
【特長】
・アプローチ角45°。
・使用インサート:ネガ正方形。
【用途】
・外径・面取り切削用。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターニングA ワン・ダブル式 DSDNNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターニングA ワン・ダブル式 DSDNN
ターニングA ダブルクランプ式 AVVNN
ターニングA ダブルクランプ式 ATJNR/L
ターニングA ダブルクランプ式 ADPNN
ターニングA ダブルクランプ式 ARGNR/L
外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格11,170-10,370 -7,930 -7,640 -8,6907,930 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
加工用途外径 / 面取り外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 面取り
適合チップ形状S(四角形)V(35°ひし形)T(三角形)D(55°ひし形)R(円形)S(四角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長121616151212
勝手なしなし-なし-なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング