17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適合チップ切れ刃長

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRACN

通常単価(税別)
8,1168,649
税込単価
8,9289,514
通常出荷日:1日目

テーパロック式のバイト。【特長】・アプローチ角:91°。・使用インサート:ポジ、丸駒特殊。【用途】・外...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

テーパロック式バイト TRACNの仕様

TRACNの寸法図

TRACNの寸法図

TRACNの使用イメージ

TRACNの使用イメージ

形番hbL1L2h1fa
TRACN2020K05 20.020.0125.020.020.0020.305.000
TRACN2020K06 20.020.0125.022.020.0020.406.000
TRACN2525M05 25.025.0150.020.025.0025.305.000
TRACN2525M06 25.025.0150.022.025.0025.406.000
TRACN2525M08 25.025.0150.025.025.0025.508.000

単位:mm

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

適合チップ

シャンク断面H/B

最小発注数量
05
20
20
125
-
RT05
20
1個
06
20
20
125
-
RT06
20
1個
05
25
25
150
350-7068
RT05
25
1個
06
25
25
150
-
RT06
25
1個
08
25
25
150
-
RT08
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,649
( 9,514 )
1日目
8,649
( 9,514 )
1日目
8,649
( 9,514 )
1日目
8,649
( 9,514 )
1日目
8,116
( 8,928 )
1日目

詳細情報

基本情報

テーパロック式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:91°。
・使用インサート:ポジ、丸駒特殊。
【用途】
・外径、倣い切削用。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRACNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRACN
T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRDCN
S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN
S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCN
S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN
S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SSDPN
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格8,116-10,298 -10,317 -10,298 -12,927 -8,459 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
加工用途外径外径 / 面取り外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 面取り
適合チップ形状R(円形)R(円形)D(55°ひし形)R(円形)V(35°ひし形)S(四角形)
勝手なしなしなしなしなしなし
切込み角A:90°(オフセットなし)D:45°(オフセットなし)N:63°(オフセットなし)D:45°(オフセットなし)V:72.5°(オフセットなし)D:45°(オフセットなし)
クランプ方式ISO規格外ISO規格外スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング