17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適合刃幅(mm)

  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • 最大溝深さ(mm)

    ~mm
  • 勝手

  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3コーナ SGT形バイト

通常単価(税別)
22,63023,220
税込単価
24,89325,542
通常出荷日:1日目

S-SGTR/Lシリーズのバイト。【特長】・スクリューオンタイプ。・溝幅0.33~4.5mm。・注意:...

詳細を確認
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

内径溝入れ用バイト S-SGTR/Lの仕様

S-SGTR/Lの寸法図

S-SGTR/Lの寸法図

S-SGTR/Lの使用イメージ

S-SGTR/Lの使用イメージ

本図は右勝手(R)を示す。

形番R/LWDmarDsfL1L2hf2
S25R-SGTR16 R0.33-2.535.02.0025.017.50200.030.023.02.50
S25R-SGTL16 L0.33-2.535.02.0025.017.50200.030.023.02.50
S32S-SGTR22 R1.25-4.540.02.5032.023.00250.030.030.03.00
S32S-SGTL22 L1.25-4.540.02.5032.023.00250.030.030.03.00

単位:mm
※右勝手のホルダ(SGTR)には左勝手のインサート(GBL)を、左勝手のホルダ(SGTL)には右勝手のインサート(GBR)をご使用ください。

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

最小加工径

(mm)

最大溝深さ

(mm)

勝手

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

刃先距離

適合チップ

クランプねじ

スパナ

締付けトルク

(N・m)

最小発注数量
0.33~2.5
35
2
25
200
23
25
349-9677
17.5
GBR32□□□
CSTB-4S
T-15F
3.5
1個
0.33~2.5
35
2
25
200
23
25
349-9685
17.5
GBL32□□□
CSTB-4S
T-15F
3.5
1個
1.25~4.5
40
2.5
32
250
30
32
349-9758
23
GBR43□□□(R)
CSTB-5S
T-20F
5
1個
1.25~4.5
40
2.5
32
250
30
32
349-9766
23
GBL43□□□(R)
CSTB-5S
T-20F
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,630
( 24,893 )
1日目
22,630
( 24,893 )
1日目
23,220
( 25,542 )
1日目
23,220
( 25,542 )
1日目

詳細情報

基本情報

S-SGTR/Lシリーズのバイト。
【特長】
・スクリューオンタイプ。
・溝幅0.33~4.5mm。
・注意:「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用。
・注意:「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用。
【用途】
・溝入れ用。

ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3コーナ SGT形バイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3コーナ SGT形バイト
内径溝入れ加工用バイト CGXR/L形
内径溝入れ用 GX-I 形バイト
内径溝入れ用 My-T G シリーズ CGT
SNG/CNG内径溝入れ用ホルダ
内径溝入れ加工用バイト SNGR/L形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格22,630-24,240 -28,47019,350 -15,380 -13,000 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜
加工用途溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ
ホルダ角度(°)909090909090
タイプ一体型一体型一体型一体型一体型一体型
商品タイプホルダホルダホルダホルダホルダホルダ
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D2D2D/3D2D/3D-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング