ツール用品技術窓口
大昭和精機
HSKシャンクニューベビーチャック(Aタイプ)HSK-A63
通常価格(税別):21,520円~
通常出荷日:5日目
日研工作所
HSKサイドロックホルダ HSK-A100
日研工作所
通常価格(税別):25,302円~
通常出荷日:2日目
三菱マテリアル
DDJN/DDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用 ダブルクランプタイプ
通常価格(税別):26,800円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
球面座金
ミスミ
通常価格(税別):500円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【5~10個入り】
通常価格(税別):630円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【1~10個入り】
通常価格(税別):890円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
Tスロットナット
ミスミ
通常価格(税別):360円~
通常出荷日:在庫品1日目
NTツール
B型 ツバ付き固定ブシュ
NTツール
通常価格(税別):1,741円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40タイプ【1~4個入り】
通常価格(税別):30,448円~
通常出荷日:在庫品1日目
HSKシリーズのサイドロックホルダA型。【特長】・偏芯構造により、振れ精度の向上。・センタースルー対応...
詳細を確認
外観

寸法図
| MODEL | CODE | φD(H6) | L | φC | H1 | H2 | H3 | M | G | N/W (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | MAX. | |||||||||||
| HSKA63 | -SLA06-075 | 26710 | 6 | 75 | 30 | 18 | 28 | 13 | - | M6 | M5 | 0.9 |
| -SLA08-080 | 26720 | 8 | 80 | 35 | 23 | 33 | 15 | M8 | M6 | 1.0 | ||
| -SLA10-090 | 26730 | 10 | 90 | 25 | 38 | 18 | M10 | M8 | 1.1 | |||
| -SLA12-100 | 26740 | 12 | 100 | 42 | 30 | 43 | 20 | M12 | M10 | 1.3 | ||
| -SLA16-100 | 26750 | 16 | 48 | 35 | 46 | 24 | M14 | M12 | 1.6 | |||
| -SLA20-120 | 26760 | 20 | 120 | 50 | 55 | 65 | 25 | M16 | 2.5 | |||
| -SLA25-130 | 26770 | 25 | 130 | 61 | 24 | 25 | M18 | 3.0 | ||||
| -SLA32-140 | 26780 | 32 | 140 | 72 | 65 | 75 | 28 | M20 | 4.2 | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,555円 ( 17,111円 ) | 3日目 |
15,555円 ( 17,111円 ) | 3日目 |
15,555円 ( 17,111円 ) | 3日目 |
15,555円 ( 17,111円 ) | 3日目 |
16,564円 ( 18,220円 ) | 3日目 |
HSKシリーズのサイドロックホルダA型。
【特長】
・偏芯構造により、振れ精度の向上。
・センタースルー対応。
・フラット付ストレートシャンク刃具を使用する。
・クーラントパイプは付属されている(固定式)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユキワ精工
テーパ型ドリルチャック
4.9通常価格(税別):5,080円~

ユキワ精工
ネジ型ドリルチャック
4.3通常価格(税別):5,080円~

ユキワ精工
キーレスドリルチャック 精密級(シルバー)
4.2通常価格(税別):14,580円~

日研工作所
スリムチャック BT30/40/50-SK BT50
0通常価格(税別):32,660円~

大昭和精機
ニューベビーチャック(コレットチャックシステム)BT40
0通常価格(税別):24,735円~

大昭和精機
メガシンクロタッピングホルダ(MGT12)
5通常価格(税別):10,278円~

大昭和精機
メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT30/40/50
5通常価格(税別):24,565円~

MSTコーポレーション
データワンコレットホルダ B型
4.3通常価格(税別):10,214円~

日研工作所
NC用ドリルチャック
4通常価格(税別):26,994円~