17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • I(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

スイングクランプホルダーS型

通常単価(税別)
1,9306,538
税込単価
2,1237,192
通常出荷日:1日目~3日目

安価でコンパクトなクランプです。自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。

未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・小型で省スペース
スイングクランプホルダーS型 製品特長関連画像1
ワークサイズの治具プレートでも配置する事ができ、コスト削減につながります。
・クランプ方向自在
スイングクランプホルダーS型 製品特長関連画像2
スイング時のガイド溝がないので、自由に動かしてクランプできます。
・内蔵スプリングでアンクランプ時に自動上昇
スイングクランプホルダーS型 製品特長関連画像3
・治具に組み込んで薄物ワークに低い位置をクランプするのに最適です。
スイングクランプホルダーS型 製品特長関連画像4
・豊富なサイズ
スイングクランプホルダーS型 製品特長関連画像5
小物対応M4から大物対応M16まで。

 

外形図

スイングクランプホルダーS型 外形図

 

使用方法・使用事例

使用例・使用説明

スイングクランプホルダーS型 使用例1
スイングクランプホルダーS型 使用例2
スイングクランプホルダーS型 使用例3
スイングクランプホルダーS型 使用例4

 

選定サポート情報

スイングクランプホルダーS型 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
35
10
15
M4×0.7
M6×1.0
13
13
16.5
15
0.04
1個
45
14
18
M6×1.0
M8×1.25
15
16
19.5
20
0.06
1個
53
14
18
M6×1.0
M8×1.25
15
16
19.5
20
0.07
1個
50
16
21
M8×1.25
M8×1.25
15
18
23.5
21
0.09
1個
60
16
21
M8×1.25
M8×1.25
15
18
23.5
21
0.12
1個
70
16
21
M8×1.25
M8×1.25
15
18
23.5
21
0.15
1個
90
25
32
M12×1.75
M12×1.75
25
27
35.5
29
0.44
1個
90
25
32
M12×1.75
M16×2
25
27
35.5
29
0.44
1個
105
25
32
M12×1.75
M12×1.75
25
27
35.5
29
0.53
1個
105
25
32
M12×1.75
M16×2
25
27
35.5
29
0.53
1個
120
25
32
M12×1.75
M12×1.75
25
27
35.5
29
0.63
1個
120
25
32
M12×1.75
M16×2
25
27
35.5
29
0.63
1個
135
25
32
M12×1.75
M12×1.75
25
27
35.5
29
0.72
1個
135
25
32
M12×1.75
M16×2
25
27
35.5
29
0.72
1個
150
25
32
M12×1.75
M12×1.75
25
27
35.5
29
0.82
1個
150
25
32
M12×1.75
M16×2
25
27
35.5
29
0.82
1個
90
30
40
M16×2
M16×2
25
36
40.5
35.5
0.7
1個
105
30
40
M16×2
M16×2
25
36
40.5
35.5
0.85
1個
120
30
40
M16×2
M16×2
25
36
40.5
35.5
1
1個
135
30
40
M16×2
M16×2
25
36
40.5
35.5
1.15
1個
150
30
40
M16×2
M16×2
25
36
40.5
35.5
1.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,100
( 2,310 )
3日目
2,330
( 2,563 )
3日目
2,490
( 2,739 )
3日目
1,930
( 2,123 )
3日目
2,090
( 2,299 )
1日目
2,240
( 2,464 )
3日目
3,140
( 3,454 )
3日目
3,140
( 3,454 )
3日目
3,470
( 3,817 )
3日目
3,470
( 3,817 )
3日目
4,765
( 5,242 )
3日目
4,765
( 5,242 )
3日目
5,211
( 5,732 )
3日目
5,211
( 5,732 )
3日目
5,943
( 6,537 )
3日目
5,943
( 6,537 )
3日目
4,095
( 4,505 )
3日目
4,375
( 4,813 )
3日目
5,394
( 5,933 )
3日目
5,943
( 6,537 )
3日目
6,538
( 7,192 )
3日目

詳細情報

基本情報

安価でコンパクトなクランプです。自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイングクランプホルダーS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイングクランプホルダーS型
スイングクランプA型
ダブルスイングクランプS型
スイングクランプジョイントS型
スイングクランプセットS型
サイドジャッキB型
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格1,930-35,784 -5,669 -1,590 -5,577 -5,669 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品-
クランプユニット/オプションオプションユニットユニットオプションユニット-
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼-
材質詳細S45CSCM420S45CS45CS45CS45C
熱処理焼入焼入HRC60焼入焼入焼入焼鈍
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング