エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スリムI/Oリレー G2RV-ST/G3RV-ST用アクセサリ 絶縁板

通常単価(税別)
196円
税込単価
216円
通常出荷日:1日目

スリムI/Oリレー G2RV-ST/G3RV-ST用共通アクセサリ 絶縁板。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

P2RV-P3.1ST
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P2RV-P3.1STの仕様・寸法情報

種類
その他
分類
絶縁板
適用機種1
G2RV-ST / G3RV-ST
寸法 高さ(mm)
81.3
寸法 幅(mm)
88.2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
P2RV-P3.1ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
196円
( 216円 )
1日目

詳細情報

基本情報

スリムI/Oリレー G2RV-ST/G3RV-ST用共通アクセサリ 絶縁板。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムI/Oリレー G2RV-ST/G3RV-ST用アクセサリ 絶縁板の型番P2RV-P3.1STのページです。 型番P2RV-P3.1STに関する仕様情報を記載しております。
スリムI/Oリレー G2RV-ST/G3RV-ST用アクセサリ 絶縁板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムI/Oリレー G2RV-ST/G3RV-ST用アクセサリ 絶縁板
G2RV-ST/G3RV-ST用短絡バー
I/Oリレーターミナル G7TC オプション品
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S 接続ソケット取りつけ板
ニューミニリレー G2A オプション品
ターミナルSSR G3S4 ソケット
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格196円993円244円 -471円73円 -3,076円
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他ショートバーショートバー取付金具取付金具-
分類絶縁板----DC24V用
適用機種1G3RV-ST / G2RV-STG3RV-ST / G2RV-STG7TC裏面接続ソケット保護金具なし:PY08/PY08QN(2)/PY11/PY11QN(2)/PY14/PY14QN(2)G3S4
寸法 高さ(mm)81.3-----
寸法 幅(mm)88.2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リレー(関連部品)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト