17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

小型インダストリアルPC RICOH iFシリーズ(端子台モデルタイプ)

通常単価(税別)
22,100123,700
税込単価
24,310136,070
通常出荷日:8日目

コストパフォーマンスに優れたドッキング型の小型インダストリアルPC。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

 Windows10搭載OS非搭載
Standardモデル
RICOH iF1401
High-endモデル
RICOH iF1411
端子台モデル
iF1411-S2
Standardモデル
RICOH iF1401N
High-endモデル
RICOH iF1411N
CPUIntel Atom(R)
x5-E3930
Intel Atom(R)
x5-E3940
Intel Atom(R)
x5-E3940
Intel Atom(R)
x5-E3930
Intel Atom(R)
x5-E3940
オンボードメモリLPDDR4-2133
4GB
LPDDR4-2133
8GB
LPDDR4-2133
8GB
LPDDR4-2133
4GB
LPDDR4-2133
8GB
内蔵ストレージTLC eMMC 64GBSSD 512GB*1TLC eMMC 64GB
I/OインタフェースUSB2-USB3.0
グラフィック1-HDMI
ネットワーク2-GbE
Switch/LEDSwitch1-Power
LED1-Power、1-Message
定格電圧DC+12~DC+24V ±10%
動作時温度-20℃~+60℃
動作時湿度10%~90%(結露なきこと)
耐振動ウォールマウント:~2G、DINレールマウント:~1G
想定外形寸法(W×D×H)38mm×96mm×120mm
設置方法据え置き、DINレールマウント、ウォールマウント
対応OSWindows10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
※OSはプリインストール済み
Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
Ubuntu 22.04 LTS 64bit

*1: OSライトフィルタ機能と組み合わせる事でストレージを保護可能

 

 USBユニット
RICOH iF-Ex-U
Serialユニット
RICOH iF-Ex-S
I/Oインタフェース4-USB3.02-RS232C
(D-sub 9ピン)
LED1-Overcurrent LED-
動作時温度-20℃~+60℃
動作時湿度10%~90%(結露なきこと)
耐振動ウォールマウント:~2G、DINレールマウント:~1G
外形寸法(W×D×H)27mm×96mm×120mm
設置方法CPUユニットに準ずる
対応OSCPUユニットに準ずる

型番リスト

表示件数

OS

CPUタイプ

メモリ容量

PCタイプ

ストレージ

光学ドライブ

LANポート数

LANタイプ

寸法 幅

(mm)

種類

定格電圧

ストレージ詳細

I/Oインタフェース

モデル種類

RoHS?最小発注数量
Windows 10 IoT 64bit 日本語版
Intel Atom(R)
4GB
小型組み込み
その他
2
1000BASE
38
CPUユニット
DC+12~+24V±10%
TLC eMMC 64GB
USB3.0×2、HDMI1.4×1、GbE×2
端子台モデル
10
1個
Intel Atom(R)
4GB
小型組み込み
その他
2
1000BASE
38
CPUユニット
DC+12~+24V±10%
TLC eMMC 64GB
USB3.0×2、HDMI1.4×1、GbE×2
端子台モデル
10
1個
Windows 10 IoT 64bit 日本語版
Intel Atom(R)
8GB
小型組み込み
その他
2
1000BASE
38
CPUユニット
DC+12~+24V±10%
TLC eMMC 64GB
USB3.0×2、HDMI1.4×1、GbE×2
端子台モデル
10
1個
Windows 10 IoT 64bit 日本語版
Intel Atom(R)
8GB
小型組み込み
SSD
2
1000BASE
38
CPUユニット
DC+12~+24V±10%
TLC SSD 512GB
USB3.0×2、HDMI1.4×1、GbE×2
端子台モデル
10
1個
Intel Atom(R)
8GB
小型組み込み
その他
2
1000BASE
38
CPUユニット
DC+12~+24V±10%
TLC eMMC 64GB
USB3.0×2、HDMI1.4×1、GbE×2
端子台モデル
10
1個
-
-
-
PCオプション
-
-
-
-
27
Serialユニット
-
-
RS232C(D-sub9ピン)×2
-
10
1個
-
-
-
PCオプション
-
-
-
-
27
USBユニット
-
-
USB3.0×4
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,200
( 91,520 )
8日目
76,960
( 84,656 )
8日目
100,620
( 110,682 )
8日目
123,700
( 136,070 )
8日目
94,380
( 103,818 )
8日目
22,100
( 24,310 )
8日目
22,100
( 24,310 )
8日目

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンスに優れたドッキング型の小型インダストリアルPC。

【特徴】

・ユニットを組み合わせることで幅広いインタフェース仕様や機能に対応可能
・手のひらサイズのコンパクトデザインにより、省スペースで設置可能
・オンボード実装、ファンレス設計により、振動のある環境でも安定動作
・CPUにIntel Atom(R)x5-E3930/E3940を採用
・DINレールマウント、ウォールマウント、据え置きに対応

 

※詳細仕様書についてはこちら

iF1401

iF1411

iF1401N

iF1411N

iF1411-S2

iF-Ex-U

iF-Ex-S

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型インダストリアルPC RICOH iFシリーズ(端子台モデルタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
サイネージ用PC
5
満足度:5.0
小型で設置方法も多彩(ウォールマウント、DINレール対応など)扱いやすかったです。
7人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型インダストリアルPC RICOH iFシリーズ(端子台モデルタイプ)
BBC-6340シリーズ第12世代Core対応小型フロアマウントPC2PCI/2PCIe
BBC-1760シリーズ第14世代Core対応小型フロアマウント3PCIe
BBC-6360シリーズ第14世代Core対応小型フロアマウント2PCIe
BBC-1450シリーズ第13世代Core・12世代Celeron対応小型フロアマウント4PCIe
BBC-6311シリーズ 第6世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe
メーカーリコーミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格22,100-175,000 -209,000 -198,500 -189,000 -159,000 -
通常出荷日8日目5日目〜19日目19日目8日目5日目〜
寸法 高さ(mm)120135.6159136159135.6
寸法 奥行き(mm)96381426.5381426.5381
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト