エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パワーリレー HH62用オプション品

型番:

RZ62X2
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RZ62X2の仕様・寸法情報

種類
端子カバー
製品種類
フィンガープロテクタ
適用リレー
HH62P
RoHS2(10物質)?
対応

商品情報

製品仕様

名称形式商品コード適用リレー・ソケット
フィンガープロテクタRZ62X2RZ62X2TP68X2用

型番リスト

表示件数
型番
RZ62X2
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
224円
( 246円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
パワーリレーHH62用の付属品、フィンガープロテクタです。
用途に応じてご使用いただけます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パワーリレー HH62用オプション品の型番RZ62X2のページです。 型番RZ62X2に関する仕様情報を記載しております。
パワーリレー HH62用オプション品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーリレー HH62用オプション品
ターミナルリレー RS4□、6N用フィンガープロテクタ
ミニコントロールリレー HH52、HH53、HH54用オプション品
パワーリレー G6B オプション品
ニューミニリレー G2A オプション品
I/Oリレーターミナル G7TC オプション品
メーカー富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御オムロンオムロンオムロン
通常価格224円300円78円 -126円73円 -244円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類端子カバー端子カバー端子カバー保持バンド取付金具ショートバー
製品種類フィンガープロテクタフィンガープロテクタ----
適用リレーHH62PRS4□ / RS6N----
よく一緒に購入される商品

リレー(関連部品)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました