メカニカル部品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

CNC旋盤用ツールセッタH4Aシリーズ

通常単価(税別)
55,660円
税込単価
61,226円
通常出荷日:26日目

・CNC旋盤用刃先のセッティング、摩耗、折損検出に用います。 ・タッチセンサは各方向に配置され直動しま...

詳細を確認

型番:

H4A-04-00A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

H4A-04-00Aの仕様・寸法情報

高さ(mm)
(49.5)
繰り返し精度(μm)
1
測定圧(N)
2
ストローク(mm)
2
全幅(mm)
(40)
測定面径(mm)
φ5

型番リスト

表示件数
型番
H4A-04-00A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,660円
( 61,226円 )
26日目

詳細情報

基本情報

・CNC旋盤用刃先のセッティング、摩耗、折損検出に用います。 
・タッチセンサは各方向に配置され直動します。 
・センサが並列に接続されているので、方向判別が可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CNC旋盤用ツールセッタH4Aシリーズの型番H4A-04-00Aのページです。 型番H4A-04-00Aに関する仕様情報を記載しております。
CNC旋盤用ツールセッタH4Aシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CNC旋盤用ツールセッタH4Aシリーズ
刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-20H
刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-10H
ダイヤル式ツールポイント
ツールポイント
ダイヤル式ハイトプリセッター 底面マグネット付き
メーカーメトロール大昭和精機大昭和精機新潟精機(SK)新潟精機(SK)トラスコ中山
通常価格55,660円37,143円52,000円28,430円36,100円 -35,326円
通常出荷日26日目3日目8日目5日目在庫品1日目〜1日目
高さ(mm)(49.5)2010505050
繰り返し精度(μm)1±1(2σ)±1(2σ)±10±1-
測定圧(N)2115以下2.5-
ストローク(mm)221232
全幅(mm)(40)2324--54
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました