ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ゴムマグネット(強粘着付) |
|
ソニック 超強力マグネットフック 3kgタイプ |
|
水本機械製作所 ステンレス プレートフック |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
水本機械製作所 ステンレス リングキャッチ |
●新機構ラプコンにより手を離しても急激なはね上がりがなく、ソフトな操作ができます。●壁面などの取付けは...
詳細を確認●新機構ラプコンにより手を離しても急激なはね上がりがなく、ソフトな操作ができます。
●壁面などの取付けはマウンティングプレート方式を採用、固定ねじ1本で施工が簡単です。また取付ねじも見えないシンプルな取付を可能にしています。
●シングルタイプ、ダブルタイプ、Tタイプがあり、スペースの大きさや用途に対応できます。
●色は各タイプともグレーとアンバーの2通りあります。


ハタヤリミテッド
RGLX-10S 防災用LED作業灯セット(屋外用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SOWA
EL型 フック
0通常価格(税別):2,594円~

SOWA
FH型 フォールディングフック
0通常価格(税別):922円~

エスコ
フック(ステンレス製)バレル研磨仕上
0通常価格(税別):698円

スリーエムジャパン
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック 屋外用
0通常価格(税別):691円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~