ファクトリーサプライ用品技術窓口

超強力マグネットフック 3kgタイプ

通常単価(税別)
475円
税込単価
523円
通常出荷日:3日目

限られたスペースを有効利用できる薄型フォルムにして超強力なマグネットフック。

  • 商品タイプ
    マグネット
  • 色
    白
  • 材質
    ABS・POM(本体)、スチール(フック)
  • 商品サイズ (mm)
    48×58×23
  • 最大保持荷重
    約3kgf
  • パッケージサイズ (mm)
    60×95×30

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

MG-743-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MG-743-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネット
色
白
材質
ABS・POM(本体)、スチール(フック)
商品サイズ(mm)
48×58×23
最大保持荷重
約3kgf
パッケージサイズ(mm)
60×95×30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MG-743-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
475円
( 523円 )
3日目

詳細情報

基本情報

限られたスペースを有効利用できる薄型フォルムにして超強力なマグネットフック。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超強力マグネットフック 3kgタイプの型番MG-743-Wのページです。 型番MG-743-Wに関する仕様情報を記載しております。
超強力マグネットフック 3kgタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強力マグネットフック 3kgタイプ
ネームマグフック 1kg
超強力マグネットフック
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
強力粘着テープフック
フック(粘着テープタイプ)
メーカーソニックソニック日本緑十字社オート大一鋼業オート
通常価格475円496円1,045円 -1,295円544円 -527円
通常出荷日3日目1日目1日目〜1日目4日目4日目
商品タイプマグネットマグネットマグネットマグネット粘着テープ粘着テープ
色白白----
材質ABS・POM(本体)、スチール(フック)PS(本体)、スチール(フック)----
商品サイズ(mm)48×58×2335×62×29----
最大保持荷重約3kgf約1kgf----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました