メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が420型番あります。

バウマンフレックス (金属コイルばねカップリング)MMモデル

通常単価(税別)
12,078円~95,350円
税込単価
13,286円~104,885円
通常出荷日:在庫品1日目~24日目一部当日出荷可能

金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能な標準カップリング。【特長】・ハブの材...

詳細を確認
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
未確定:候補が420型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

MM MODEL外形図

バウマンフレックス (金属コイルばねカップリング)MMモデル

製品仕様

バウマンフレックスMM(K)
バウマンフレックスMM(K-S)
バウマンフレックス (金属コイルばねカップリング)MMモデル 構造図01
バウマンフレックス (金属コイルばねカップリング)MMモデル 構造図02
型 番トルク許容誤差最高回転速度
[min-1]
ねじりばね定数
[N・m/rad]
慣性モーメント
[kg ・m2]
質 量
[kg]
常 用
[N ・m]
最 大
[N ・m]
偏 心
[mm]
偏 角
[°]
軸方向
[mm]
MM-6K2.550.33+0.6200001437.65×10-70.03
MM-8K5100.33+0.815000286.54.08×10-60.07
MM-12K10200.43+1.0120005731.43×10-50.14
MM-14K10200.53+1.0100005732.47×10-50.15
MM-16K20400.63+1.2900011466.12×10-50.30 
MM-19K20400.73+1.2800011468.42×10-50.32 
MM-20K40800.73+1.6700022921.99×10-40.70 
MM-24K40800.93+1.6700022922.63×10-40.75 
MM-25K901800.93+2.0600034385.66×10-41.25 
MM-28K901801.0 3+2.0600028655.77×10-41.35 
MM-30K1503001.13+2.550004297.51.39×10-42.10 
MM-35K2204401.23+3.2450063033.01×10-43.50 
MM-6K-S2.550.33+0.6200001437.65×10-70.03 
MM-8K-S5100.33+0.815000286.54.08×10-60.07 
MM-12K-S10200.43+1.0120005731.43×10-50.14 
MM-16K-S20400.63+1.2900011466.12×10-50.30
MM-20K-S40800.73+1.6700022921.99×10-40.70
MM-25K-S901800.93+2.0600034385.66×10-41.25

※最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
※慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。

規格表

型 番d1・d2DLL 1EF
下 穴最 小最 大
MM-6K2.538162061115.5
MM-8K3.5482135111319
MM-12K5.5612265016.516.524
MM-14K5.5714305016.520.528
MM-16K5.5101635652222.432
MM-19K5.5101938652226.436
MM-20K5.510204580272840
MM-24K5.514244880273345
MM-25K5.514255510033.53550
MM-28K5.514285510033.53752
MM-30K5.51630651254040.860
MM-35K5.5203575150484670
MM-6K-S2.538172591115.5
MM-8K-S3.5482135111319
MM-12K-S5.5612265016.516.524
MM-16K-S5.5101635652222.432
MM-20K-S5.510204580272840
MM-25K-S5.514255510033.53550

※下穴は、キリ穴となります。

 

キー溝規格



※この標準加工規格はバウマンフレックスMM/MFモデルに適用します。
※Φ11以下の規格は、すべてJIS旧規格欄と同じ内容となります。
※止めねじとキー溝の位置は同一平面上にはなりません。
※止めねじは製品に付属します。
※キー溝加工の位置精度は目視です。

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

全長W

(mm)

許容トルク

(N・m)

慣性モーメント

(kg・m2)

本体材質

許容偏心

(mm)

最高回転数(範囲)

(r/min)

許容エンドプレイ(±)

(mm)

特性

最高回転数

(r/min)

最大軸穴径(下穴品) D1max

(φ)

最小軸穴径(下穴品) D1min

(φ)

許容偏心範囲

(mm)

軸穴仕様

軸穴仕上げ

キー溝規格

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4
4
1.01~3.00
16
20
2.5
7.65×10-7
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.6
高捻り剛性 / 高トルク
20000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
4
5
1.01~3.00
16
20
2.5
7.65×10-7
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.6
高捻り剛性 / 高トルク
20000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
4
6
1.01~3.00
16
20
2.5
7.65×10-7
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.6
高捻り剛性 / 高トルク
20000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
4
7
1.01~3.00
16
20
2.5
7.65×10-7
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.6
高捻り剛性 / 高トルク
20000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
4
8
1.01~3.00
16
20
2.5
7.65×10-7
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.6
高捻り剛性 / 高トルク
20000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
5
6
1.01~3.00
16
20
2.5
7.65×10-7
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.6
高捻り剛性 / 高トルク
20000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
5
7
1.01~3.00
16
20
2.5
7.65×10-7
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.6
高捻り剛性 / 高トルク
20000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
5
8
1.01~3.00
16
20
2.5
7.65×10-7
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.6
高捻り剛性 / 高トルク
20000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
6
6
1.01~3.00
16
20
2.5
7.65×10-7
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.6
高捻り剛性 / 高トルク
20000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
6
7
1.01~3.00
16
20
2.5
7.65×10-7
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.6
高捻り剛性 / 高トルク
20000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
6
8
1.01~3.00
16
20
2.5
7.65×10-7
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.6
高捻り剛性 / 高トルク
20000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
7
7
1.01~3.00
16
20
2.5
7.65×10-7
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.6
高捻り剛性 / 高トルク
20000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
7
8
1.01~3.00
16
20
2.5
7.65×10-7
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.6
高捻り剛性 / 高トルク
20000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
8
8
1.01~3.00
16
20
2.5
7.65×10-7
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.6
高捻り剛性 / 高トルク
20000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
-
-
1.01~3.00
17
25
2.5
7.65×10-7
ステンレス
0.3
10,001~30,000
0~+0.6
高捻り剛性 / 高トルク / 軸穴未加工品
20000
8
3
0.21~0.40
-
-
-
対応
1個
-
-
3.01~5.00
21
35
5
4.08×10-6
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.8
高捻り剛性 / 高トルク / 軸穴未加工品
15000
8
4
0.21~0.40
-
-
-
対応
1個
4
4
3.01~5.00
21
35
5
4.08×10-6
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.8
高捻り剛性 / 高トルク
15000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
4
5
3.01~5.00
21
35
5
4.08×10-6
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.8
高捻り剛性 / 高トルク
15000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
4
6
3.01~5.00
21
35
5
4.08×10-6
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.8
高捻り剛性 / 高トルク
15000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
4
7
3.01~5.00
21
35
5
4.08×10-6
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.8
高捻り剛性 / 高トルク
15000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
4
8
3.01~5.00
21
35
5
4.08×10-6
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.8
高捻り剛性 / 高トルク
15000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
5
5
3.01~5.00
21
35
5
4.08×10-6
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.8
高捻り剛性 / 高トルク
15000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
5
6
3.01~5.00
21
35
5
4.08×10-6
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.8
高捻り剛性 / 高トルク
15000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
5
7
3.01~5.00
21
35
5
4.08×10-6
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.8
高捻り剛性 / 高トルク
15000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
5
8
3.01~5.00
21
35
5
4.08×10-6
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.8
高捻り剛性 / 高トルク
15000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
6
6
3.01~5.00
21
35
5
4.08×10-6
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.8
高捻り剛性 / 高トルク
15000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
6
7
3.01~5.00
21
35
5
4.08×10-6
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.8
高捻り剛性 / 高トルク
15000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
6
8
3.01~5.00
21
35
5
4.08×10-6
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.8
高捻り剛性 / 高トルク
15000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
7
7
3.01~5.00
21
35
5
4.08×10-6
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.8
高捻り剛性 / 高トルク
15000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
7
8
3.01~5.00
21
35
5
4.08×10-6
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.8
高捻り剛性 / 高トルク
15000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
8
8
3.01~5.00
21
35
5
4.08×10-6
スチール
0.3
10,001~30,000
0~+0.8
高捻り剛性 / 高トルク
15000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
-
-
3.01~5.00
21
35
5
4.08×10-6
ステンレス
0.3
10,001~30,000
0~+0.8
高捻り剛性 / 高トルク / 軸穴未加工品
15000
8
4
0.21~0.40
-
-
-
対応
1個
-
-
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク / 軸穴未加工品
12000
12
6
0.21~0.40
-
-
-
対応
1個
6
6
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
6
7
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
6
8
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
6
9
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
6
10
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
6
11
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
6
12
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
対応
1個
7
7
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
7
8
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
7
9
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
7
10
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
7
11
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
7
12
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
対応
1個
8
8
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
8
9
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
8
10
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
8
11
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
8
12
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
対応
1個
9
9
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
9
10
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
9
11
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
9
12
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
対応
1個
10
10
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
10
11
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
10
12
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
対応
1個
11
11
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
丸穴+タップ穴付
d1,d2:旧JIS(2種)
対応
1個
11
12
5.01~10.00
26
50
10
1.43×10-5
スチール
0.4
10,001~30,000
0~+1.0
高捻り剛性 / 高トルク
12000
-
-
0.21~0.40
軸穴加工品
キー溝+タップ穴(d1キー溝なし)
d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,078円
( 13,286円 )
19日目
12,078円
( 13,286円 )
19日目
12,078円
( 13,286円 )
19日目
12,078円
( 13,286円 )
19日目
12,078円
( 13,286円 )
19日目
13,173円
( 14,490円 )
19日目
12,078円
( 13,286円 )
19日目
12,078円
( 13,286円 )
19日目
13,173円
( 14,490円 )
19日目
12,078円
( 13,286円 )
19日目
13,173円
( 14,490円 )
19日目
12,078円
( 13,286円 )
19日目
12,078円
( 13,286円 )
19日目
12,078円
( 13,286円 )
19日目
16,130円
( 17,743円 )
4日目
15,665円
( 17,232円 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,374円
( 16,911円 )
19日目
15,374円
( 16,911円 )
19日目
15,374円
( 16,911円 )
19日目
15,374円
( 16,911円 )
19日目
15,374円
( 16,911円 )
19日目
15,374円
( 16,911円 )
19日目
15,374円
( 16,911円 )
19日目
15,374円
( 16,911円 )
19日目
15,374円
( 16,911円 )
19日目
15,374円
( 16,911円 )
19日目
15,374円
( 16,911円 )
19日目
15,374円
( 16,911円 )
19日目
15,374円
( 16,911円 )
19日目
15,374円
( 16,911円 )
19日目
16,770円
( 18,447円 )
19日目
22,497円
( 24,747円 )
10日目
12,719円
( 13,991円 )
9日目
17,559円
( 19,315円 )
19日目
17,559円
( 19,315円 )
19日目
17,559円
( 19,315円 )
19日目
17,559円
( 19,315円 )
19日目
19,994円
( 21,993円 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,559円
( 19,315円 )
19日目
17,100円
( 18,810円 )
19日目
17,559円
( 19,315円 )
19日目
17,559円
( 19,315円 )
19日目
17,559円
( 19,315円 )
19日目
17,559円
( 19,315円 )
19日目
17,559円
( 19,315円 )
19日目
17,559円
( 19,315円 )
19日目
18,329円
( 20,162円 )
19日目
17,559円
( 19,315円 )
19日目
18,813円
( 20,694円 )
19日目
17,559円
( 19,315円 )
19日目
17,559円
( 19,315円 )
19日目
17,559円
( 19,315円 )
19日目
17,559円
( 19,315円 )
19日目
17,559円
( 19,315円 )
19日目
17,559円
( 19,315円 )
19日目
14,979円
( 16,477円 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,559円
( 19,315円 )
19日目
17,559円
( 19,315円 )
19日目
17,559円
( 19,315円 )
19日目
17,559円
( 19,315円 )
19日目

詳細情報

基本情報

金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能な標準カップリング。
【特長】
・ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
・耐食性の向上のため、ハブとコイルばねの材質にステンレスを採用したタイプ(MM-K-Sタイプ)。
・使用環境に応じて2種類から選択可能。
・3層コイルで小型・高トルク。
【用途】
・汎用モータ、真空機器、医療器械、印刷機械に最適。

ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バウマンフレックス (金属コイルばねカップリング)MMモデルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
1軸ロボットのカップリング
5
満足度:5.0
今まで一部樹脂製を使用したところ耐用時間に難があるためオール金属製に変更。即応性に疑問がありましたが、問題は無かった。 ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使えますか?
A
MM-K、MF-Kは耐水性がありません。屋外では使用しないでください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バウマンフレックス (金属コイルばねカップリング)MMモデル
バウマンミニフレックス ZG・LMモデル
ベローフレックス (樹脂ベローズカップリング)CHPモデル
MKM フレキシブルカップリング ベローズタイプ
ベローズカップリング コレットタイプ ステンレス製
ベローズカップリング NBタイプ リン青銅製
メーカー三木プーリ三木プーリ三木プーリ鍋屋バイテック日本ミニチュアカップリング日本ミニチュアカップリング
通常価格12,078円-4,490円 -3,155円 -24,209円 -7,610円2,802円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目3日目2日目〜
種類ベローズタイプベローズタイプベローズタイプベローズタイプベローズカップリングベローズカップリング
その他種類コイルばねコイルばね----
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ
許容偏角(deg)3-10221.5
使用温度範囲(℃)-30::100-40::120-20::60---

ベローズ形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト