ツール用品技術窓口
ミスミ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/レギュラータイプ
通常価格(税別):1780円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
通常価格(税別):1020円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
AXTシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃
通常価格(税別):1280円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ
通常価格(税別):1210円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):1780円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XACシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):1340円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)
通常価格(税別):1780円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
AXTシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):1480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
通常価格(税別):910円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/45°ネジレ/レギュラー 微小R付き
通常価格(税別):2340円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・AlTiSiNコーティング採用による高い耐熱性と、複層構造かつ被膜技術による優れた耐摩耗性を...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,500円 ( 1,650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,500円 ( 1,650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,390円 ( 1,529円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,540円 ( 1,694円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,240円 ( 1,364円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,580円 ( 1,738円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,690円 ( 1,859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,030円 ( 2,233円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,140円 ( 2,354円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,220円 ( 2,442円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,680円 ( 6,248円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,290円 ( 8,019円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,450円 ( 11,495円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,730円 ( 19,503円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・AlTiSiNコーティング採用による高い耐熱性と、複層構造かつ被膜技術による優れた耐摩耗性を実現
・剛性を高めた刃先形状で、高硬度鋼に対して精度の高い加工が可能
・調質鋼から高硬度鋼(HRC40~65)まで幅広く対応
| 1本単位 |
| 型番 | 刃長 ℓ | 刃径 D | 全長 L | シャンク径 d | 首下角 Θ | 図 | ¥通常単価 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先端 R | 1~4本 | 5~9本 | 10~29本 | 30本~ | ||||||||
| AXT-HBEM2R | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 50 | 4 | 10°/20° | 1 | 1,650 | 1,567 | 1,518 | 1,402 | |
| 0.25 | 0.8 | 0.5 | 50 | 4 | 10°/20° | 1 | 1,540 | 1,463 | 1,416 | 1,309 | ||
| 0.3 | 0.9 | 0.6 | 50 | 4 | 10°/20° | 1 | 1,500 | 1,425 | 1,380 | 1,275 | ||
| 0.4 | 1.2 | 0.8 | 50 | 4 | 10°/20° | 1 | 1,500 | 1,425 | 1,380 | 1,275 | ||
| 0.5 | 1.5 | 1 | 50 | 4 | 10°/20° | 1 | 1,390 | 1,320 | 1,278 | 1,181 | ||
| 0.75 | 2.3 | 1.5 | 50 | 4 | 15° | 1 | 1,650 | 1,567 | 1,518 | 1,402 | ||
| 1 | 3 | 2 | 60 | 4 | 15° | 1 | 1,240 | 1,178 | 1,140 | 1,054 | ||
| 1.5 | 5 | 3 | 60 | 6 | 15° | 1 | 1,580 | 1,501 | 1,453 | 1,343 | ||
| 2 | 6 | 4 | 70 | 4 | - | 2 | 2,030 | 1,928 | 1,867 | 1,725 | ||
| 2 | 6 | 4 | 70 | 6 | 15° | 1 | 1,690 | 1,605 | 1,554 | 1,436 | ||
| 2.5 | 8 | 5 | 70 | 6 | 15° | 1 | 2,140 | 2,033 | 1,968 | 1,819 | ||
| 3 | 10 | 6 | 80 | 6 | - | 2 | 2,220 | 2,109 | 2,042 | 1,887 | ||
| 4 | 12 | 8 | 100 | 8 | - | 2 | 5,680 | 5,396 | 5,225 | 4,828 | ||
| 5 | 15 | 10 | 100 | 10 | - | 2 | 7,290 | 6,925 | 6,706 | 6,196 | ||
| 6 | 18 | 12 | 110 | 12 | - | 2 | 10,450 | 9,927 | 9,614 | 8,882 | ||
| 8 | 24 | 16 | 140 | 16 | - | 2 | 17,730 | 16,843 | 16,311 | 15,070 | ||
![]() | | ![]() | ![]() |



| 被削材 | SKD11(焼入) | 加工方法 | 平面切削 | クーラント | ドライ |
|---|---|---|---|---|---|
| 回転速度 | 8,000min-1 | 送り速度 | 151mm/min | 切込量 | Ad:0.2mm Rd:0.75mm |


| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 調質鋼 (NAK、STAVAX) | 高硬度鋼 (SKD) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先端 R | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
| 0.1 | 690 | 31,150 | 600 | 27,060 | 820 | 40,980 |
| 0.15 | 860 | 30,600 | 690 | 26,530 | 1,050 | 43,710 |
| 0.2 | 1,060 | 31,150 | 920 | 27,060 | 1,230 | 40,980 |
| 0.25 | 1,290 | 30,820 | 1,120 | 26,740 | 1,620 | 42,620 |
| 0.3 | 1,560 | 31,150 | 1,300 | 27,060 | 1,890 | 40,980 |
| 0.4 | 2,030 | 30,740 | 1,790 | 27,060 | 2,460 | 40,980 |
| 0.5 | 2,590 | 30,820 | 2,270 | 27,060 | 3,120 | 40,980 |
| 0.75 | 2,790 | 29,730 | 2,430 | 25,890 | 3,210 | 38,250 |
| 1 | 2,950 | 29,510 | 2,400 | 24,030 | 3,250 | 36,060 |
| 1.5 | 3,270 | 19,670 | 2,400 | 16,020 | 3,220 | 24,040 |
| 2 | 3,280 | 14,750 | 2,400 | 12,020 | 3,250 | 18,030 |
| 2.5 | 3,040 | 11,020 | 2,240 | 8,980 | 3,110 | 13,770 |
| 3 | 2,540 | 8,310 | 1,860 | 6,580 | 2,600 | 10,380 |
| 4 | 2,160 | 6,600 | 1,620 | 5,410 | 2,200 | 8,200 |
| 5 | 1,920 | 5,510 | 1,440 | 4,490 | 1,940 | 6,720 |
| 6 | 1,550 | 4,130 | 1,150 | 3,370 | 1,610 | 5,190 |
| 8 | 1,360 | 3,300 | 1,020 | 2,710 | 1,390 | 4,100 |
| Ad | ≦0.05D | ≦0.02D | ||||
| Pf | ≦0.08D | ≦0.05D | ||||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.4通常価格(税別):940円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ
4.5通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
AXTシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃/レギュラータイプ
0通常価格(税別):1,240円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル(焼ばめホルダ用)高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ
5通常価格(税別):1,590円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ
4.6通常価格(税別):3,160円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ
3.9通常価格(税別):1,780円~