ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】イオン交換樹脂【2個入り】

【エコノミーシリーズ】イオン交換樹脂 E-ECER-N-S
通常単価(税別)
8,910
税込単価
9,801
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

低価格且つ安定品質が魅力のイオン交換樹脂 コスト削減を強力に後押し

  • 本商品は航空機搭載ができない航空危険品であるため、お届け先によっては陸便など通常とは異なる配送方法をとらせていただくことがあります。配送方法を変更する場合はあらかじめご連絡いたします。
  • 随時、濃い樹脂色タイプの商品をご提供させて頂きます。またご注文のタイミングによっては薄い樹脂色タイプの商品となります。予めご了承ください。樹脂色が変更されましても製品名・製品規格・処理機能について全く変更ございません。

型番:

E-ECER-N-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

E-ECER-N-Sの仕様・寸法情報

グレード
S
回収サービス
容量(l)
10(5ℓ×2)
用途
鉄、鋼加工用
アニオン樹脂:カチオン樹脂
1:1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
E-ECER-N-S
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,910
( 9,801 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

低価格且つ安定品質が魅力のイオン交換樹脂 コスト削減を強力に後押し

ご注意

  • 本商品は航空機搭載ができない航空危険品であるため、お届け先によっては陸便など通常とは異なる配送方法をとらせていただくことがあります。配送方法を変更する場合はあらかじめご連絡いたします。
  • 随時、濃い樹脂色タイプの商品をご提供させて頂きます。またご注文のタイミングによっては薄い樹脂色タイプの商品となります。予めご了承ください。樹脂色が変更されましても製品名・製品規格・処理機能について全く変更ございません。

外形図

イオン交換の仕組み

イオン交換の仕組み

陽イオン交換樹脂(カチオン交換樹脂)と、陰イオン交換樹脂(アニオン交換樹脂)があります。
これらの2種類の樹脂混合したミックス樹脂により、Na+、Cl-イオンを吸着し、
H+とOH-を放出することで、純粋に変換します

イオン交換樹脂 :関連画像

規格・価格

規格表

イオン交換樹脂 :関連画像
●回収サービスなし
型番グレード
S:
スタンダード
H:ハイグレード
容量
(ℓ)
E-ECER-N-SS
(鉄、鋼加工用)
10ℓ
(5ℓ×2)

●回収サービス付 (回収サービスのご利用方法についてはこちらをご覧ください)

[ ! ]スタンダードタイプ・・・アニオン樹脂:カチオン樹脂=1:1 鉄関連加工用
  ハイグレードタイプ・・・アニオン樹脂:カチオン樹脂=1.5:1 超硬など非鉄金属加工用
[ ! ]スタンダードタイプをご使用の場合に超硬・アルミ等の非鉄金属材を加工しますと、イオン交換樹脂の寿命が著しく低下いたします。非鉄金属加工には、ハイグレードタイプをご使用ください。
ハイグレードタイプ:ECER-N-H、ECER-N-Y
 

納期

イオン交換樹脂 :関連画像

特徴・使用例

仕様・概要



再生品は一切使用しておりません。

[ ! ]ご使用上の注意
●タンク内の加工液が著しく汚れている場合、イオン交換樹脂の寿命を極端に短くする場合がございます。このような場合、付属機器の不備などが考えられますので、日々のメンテナンス、周辺環境には十分ご注意ください。
●水質の変化は場所によってはもちろん、季節によっても大きく影響を受けますので、本商品の寿命が変化する場合がございます(特に夏季には、渇水等による塩素分の増減がございますので、ご注意ください)。
●保管される場合には、直射日光を避け、温度差の少ない場所をお選びください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】イオン交換樹脂の型番E-ECER-N-Sのページです。 型番E-ECER-N-Sに関する仕様情報を記載しております。
【エコノミーシリーズ】イオン交換樹脂のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
再生品が在庫切れで
5
満足度:5.0
再生品のハイグレードタイプを使っていましたが、在庫切れでこちらを購入。アルミや銅も加工しますが、半年経ってまだ使えてます...もっと読む
0人が参考にしています。
加工機消耗品
5
満足度:5.0
使用開始から4ヵ月余り過ぎましたが、問題なく使えております。次回もこちらで検討いたします。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QE-ECER-N-Sの袋単位の重量教えてください。
A
E-ECER-N-Sは1個のご注文で2袋入りです。1袋は3.7kgです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】イオン交換樹脂
イオン交換樹脂
イオン交換樹脂 タンク交換タイプ
イオン交換樹脂(5L入り)-ワイヤー放電加工用-
放電加工機用イオン交換樹脂 CRM-110-10
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミ栗田工業ミスミ
通常価格8,9105,514 -2,750 -8,93028,25128,824 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目8日目在庫品1日目
グレードS-----
回収サービス-----
容量(l)10(5ℓ×2)-----
用途鉄、鋼加工用-----
アニオン樹脂:カチオン樹脂1:1-----

イオン交換樹脂カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました