ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 入数

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
    MISUMI economy

    【エコノミーシリーズ】耐熱手袋

    【エコノミーシリーズ】耐熱手袋 MHGLV-500
    通常単価(税別)
    5,000
    税込単価
    5,500
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    ・まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量をご確認ください。・耐...

    詳細を確認
    • 本商品のパッケージは中国語での表記となっております。中国語表記のパッケージ在庫が無くなり次第、順次日本語表記に切替させていただきます。
    • 本商品は「返品保証」対象となります。詳しく下記をご確認ください。
    • 本製品はREACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

    型番:

    MHGLV-500
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MHGLV-500の仕様・寸法情報

    材質
    アラミド繊維
    裏地材質
    綿
    耐熱温度(℃)
    500
    入数
    1双/袋

    商品仕様

    

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MHGLV-500

    入数

    最小発注数量
    1双/袋
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,000
    ( 5,500 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量をご確認ください。

    ・耐熱温度500℃、最大で15秒間の使用が可能です。
    ・丈夫で耐久性があり、摩耗しても毛羽立ちは少なく柔らかいため使いやすいです。
    ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
    【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
    品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
    是非一度お試しください。


    順次商品拡大中!特集ページはこちら
    商品ラインナップ

    ご注意

    • 本商品のパッケージは中国語での表記となっております。中国語表記のパッケージ在庫が無くなり次第、順次日本語表記に切替させていただきます。
    • 本商品は「返品保証」対象となります。詳しく下記をご確認ください。
    • 本製品はREACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
    • 返品を希望される場合は、以下の操作方法ページをご参照の上、お手続きをお願いいたします。
      //jp.misumi-ec.com/guide/operation/35.html
    • 保証を利用しての返品依頼はWebでの受け付けとなります。カスタマーセンターへお問い合せいただいても対応できない場合があります。
    • 今後の商品開発の参考のために、商品使用時のご感想や、返品に至った理由などをお聞かせいただくため、お電話させていただく場合がございますがご了承ください。
    • 開封・ご使用済み商品でも返品可能です。
    • 返品可能期間は商品発送日より30日以内のものに限らせていただきます。
    • 返品にかかる送料は弊社にて負担させていただきます。
    • お一人様、1商品につき1回までの返品受付とさせていただきます。
    • 返金方法は以降のご請求からの相殺または返金とさせていただきます。
    製品仕様
    厚みを増し耐摩耗性を高めることで高温による損傷を防ぎます
    高品質のアラミド原料から作られた耐熱500度の手袋
    ●耐熱温度500℃、1回あたりの使用可能時間は、15秒以内。
    ●フィット感がよく、丈夫で耐久性があり、摩耗しても毛羽立ちも少なく柔らかい。
    特長
    手袋の特長説明
    手袋の特長説明
    手袋の特長説明
    寸法図
    手袋の写真
    注意事項
    ・汚れた状態で高温多湿の環境下に長時間放置すると、カビが発生する可能性があるため、ご注意ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    【エコノミーシリーズ】耐熱手袋の型番MHGLV-500のページです。 型番MHGLV-500に関する仕様情報を記載しております。
    【エコノミーシリーズ】耐熱手袋のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    焼き入れ処理
    5
    満足度:5.0
    他社製品と比べ耐久性もあり価格もお手頃でとても気に入ってます。他社製品だと親指と人差し指の間が直ぐに薄くなり交換が早かっ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    【エコノミーシリーズ】耐熱手袋
    ケブラ-耐熱手袋 HKシリーズ
    遮熱手袋 MTシリーズ
    耐熱検査用手袋 MTシリーズ
    耐熱手袋 M-AR101シリーズ
    手袋・耐熱
    メーカーミスミアズワンアズワンアズワンミドリ安全エスコ
    通常価格5,0009,200 -11,608 -5,6001,315 -3,690
    通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
    材質アラミド繊維-----
    裏地材質綿-----
    耐熱温度(℃)500-----
    入数1双/袋-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト