17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱手袋 EGG-420

通常単価(税別)
3,496円
税込単価
3,846円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ダブルニット仕様で、断熱性・耐切創性に優れています。【商品仕様】・型番:EGG-420・全長...

詳細を確認
  • アズワン型番
    1-2769-01

型番:

EGG-420
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EGG-420の仕様・寸法情報

アズワン型番
1-2769-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
EGG-420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,496円
( 3,846円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルニット仕様で、断熱性・耐切創性に優れています。
【商品仕様】
・型番:EGG-420
・全長:240mm
・入数:1双
・材質:表/パラ系アラミド繊維テクノーラ100%、裏/メタ系アラミド繊維コーネックス他(パイル地編み)
・耐熱温度:350℃
・洗濯可

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱手袋 EGG-420の型番EGG-420のページです。 型番EGG-420に関する仕様情報を記載しております。
耐熱手袋 EGG-420のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱手袋 EGG-420
帝健 テクノーラソフト耐熱手袋
帝健 耐熱防災手袋CGG200
帝健 耐熱防炎手袋
耐熱防災手袋 CGM3・CGM6
耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)
メーカー帝健帝健帝健帝健帝健帝健
通常価格3,496円15,670円4,519円16,746円12,901円2,823円
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
アズワン型番1-2769-011-3636-011-2768-112-303-018-1003-028-1003-03
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました