17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

XALシリーズ超硬面取り/V溝加工用エンドミル 2枚刃/ロングシャンクタイプ

XALシリーズ超硬面取り/V溝加工用エンドミル 2枚刃/ロングシャンクタイプ
通常単価(税別)
5,54012,570
税込単価
6,09413,827
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・一般鋼の深堀り部面取り加工におすすめ。・面取り・V溝加工に最適。・潤滑性に優れたコーティング...

詳細を確認
  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

特長


面取り・V溝加工に最適です。
潤滑性に優れたコーティングは、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度の向上が期待できます。
ロングタイプなので深彫り加工に最適です。
XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。

推奨切削条件

XAL・TSCシリーズ超硬面取り用エンドミルによる切削

切削条件
・穴面取りを行う場合は下記の面取り条件で送りを50%でご使用下さい。
・機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
・切削油は被削材に適したものを選定してください。
・ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
・エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
・刃の根本付近を使用した場合の加工条件です。(面取り加工のみ)
型番 XAL-LS-SVEM
<面取り加工>
被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
アルミ合金
(A5052等)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
34304,8002404,0005759,600
43253,6001803,0004307,200
62152,4001202,0002904,800
82151,800901,5002903,600
102051,450701,2002652,900
121901,200601,0002552,400
16150900507502001,800
Ad≦0.3D

切削条件2
<V溝加工>
被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
アルミ合金
(A5052等)

V溝幅
Rd

送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
0.518725,00012024,00018525,000
121514,40012012,00029019,200
1.52159,6001208,00029012,800
22157,2001206,0002909,600
32154,8001204,0002906,400
41653,600903,0002154,800
51302,900702,4001723,850
Ad≦0.1D

技術情報

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

最小発注数量
3
3
80
1個
4
4
100
1個
6
6
100
1個
8
8
130
1個
10
10
150
1個
12
12
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,540
( 6,094 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,940
( 6,534 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,430
( 7,073 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,520
( 8,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,690
( 11,759 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,570
( 13,827 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼の深堀り部面取り加工におすすめ。
・面取り・V溝加工に最適。
・潤滑性に優れたコーティングは、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度の向上が期待できます。
・ロングタイプなので深彫り加工に最適。
《価格》
・通常単価5040円/本~(1本~4本)
・まとめ発注でさらにお得4630円/本~(10本~29本)

ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

544

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XALシリーズ超硬面取り/V溝加工用エンドミル 2枚刃/ロングシャンクタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XALシリーズ超硬面取り/V溝加工用エンドミル 2枚刃/ロングシャンクタイプ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
TSコート超硬面取り/V溝加工用エンドミル 2枚刃/ロングシャンクタイプ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 3枚刃/ショートタイプ
アルミ加工用超硬面取り用エンドミル 2枚刃
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,540-4,110 -6,160 -4,400 -5,280 -5,210 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り
カウンターシンク××××××
面取り刃両角(θ)(°)90-90-9090
刃数222232
外周刃有無
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング