17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 面取り刃両角(θ)(°)

    ~mm
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃

XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
  • XAL-SVEM6-90
  • XAL-SVEM6-90
通常単価(税別)
4,11016,020
税込単価
4,52117,622
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・一般鋼の面取り加工におすすめ。・面取り・V溝加工に最適。・潤滑性に優れたコーティングは、特に...

詳細を確認
  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

特長


面取り・V溝加工に最適です。
潤滑性に優れたコーティングは、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度の向上が期待できます。
XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。

推奨切削条件

XAL・TSCシリーズ超硬面取り用エンドミルによる切削

切削条件
・穴面取りを行う場合は下記の面取り条件で送りを50%でご使用下さい。
・機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
・切削油は被削材に適したものを選定してください。
・ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
・エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
・刃の根本付近を使用した場合の加工条件です。(面取り加工のみ)
 

型番 XAL-SVEM
<面取り加工>

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
アルミ合金
(A5052等)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
38609,6004808,0001,15019,200
46507,2003606,00086014,400
64304,8002404,0005809,600
84303,6001803,0005807,200
104102,9001402,4005305,800
123802,4001202,0005104,800
163001,8001001,5004003,600
Ad≦0.3D

切削条件2

<V溝加工>

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
アルミ合金
(A5052等)

V溝幅
Rd

送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
0.537350,00024048,00037050,000
143028,80024024,00058038,400
1.543019,20024016,00058025,600
243014,40024012,00058019,200
34309,6002408,00058012,800
43307,2001806,0004309,600
52605,8001404,8003447,700
Ad≦0.1D

技術情報

型番リスト

表示件数

面取り刃両角(θ)

(°)

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

最小発注数量
60
3
3
50
1個
90
3
3
50
1個
120
3
3
50
1個
60
4
4
50
1個
90
4
4
50
1個
120
4
4
50
1個
60
6
6
60
1個
90
6
6
60
1個
120
6
6
60
1個
60
8
8
60
1個
90
8
8
60
1個
120
8
8
60
1個
60
10
10
65
1個
90
10
10
65
1個
120
10
10
65
1個
60
12
12
75
1個
90
12
12
75
1個
90
16
16
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,110
( 4,521 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,110
( 4,521 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,110
( 4,521 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,430
( 4,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,430
( 4,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,430
( 4,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,750
( 5,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,750
( 5,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,750
( 5,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,540
( 6,094 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,540
( 6,094 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,540
( 6,094 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,280
( 10,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,280
( 10,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,020
( 17,622 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼の面取り加工におすすめ。
・面取り・V溝加工に最適。
・潤滑性に優れたコーティングは、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度の向上が期待できます。
《価格》
・通常単価3740円/本~(1本~4本)
・まとめ発注でさらにお得3440円/本~(10本~29本)

ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

543

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃のレビュー
4.4平均満足度:4.412件のレビュー
面取り
4
満足度:4.0
SUSやSCの面取りに使用してます。工具寿命は悪くないですが全長がもう少し長い方がいいです。
1人が参考にしています。
V溝加工
5
満足度:5.0
樹脂材に使用していますが、V溝も面取りも難なく加工できるのでとても重宝しています。工具寿命も価格を考えたら決して悪くはな...もっと読む
0人が参考にしています。
溝切削に使用
5
満足度:5.0
先端にR0.2の付いた物が欲しかったのですが、自分に検索能力がなかったのか、見当たりませんでした。 代わりにこの商品を買...もっと読む
0人が参考にしています。
リピートです
5
満足度:5.0
リピートです。 いつもは45度を買っているのですが 今回は120度でした。問題なく使えております。
0人が参考にしています。
面取り用
5
満足度:5.0
SUS材の面取りに使用しました。 問題なく使用できました。 次はV溝加工にも使用してみたいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 3枚刃/ショートタイプ
XALシリーズ超硬面取り/V溝加工用エンドミル 2枚刃/ロングシャンクタイプ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/15°ネジレ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,110-4,400 -5,280 -5,540 -4,880 -5,140 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り
カウンターシンク××××××
刃数223222
外周刃有無
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング