ファクトリーサプライ用品技術窓口




【特長】・重さが750gの丈夫な作業用軍手です。・3本の糸で編まれているので、一般的な600gタイプよ...
詳細を確認
本数が多いと丈夫で厚手になります。
軍手全体の重さを表し、重量が重いとより目が詰まっていて厚手な商品が多いです。
1インチ(約2.54cm)の網目の数を表しており、数字が多いとよりきめ細かくなります。

軍手は大きく、「キナリ」「通常(漂白)」の2種類の表面加工タイプがあります。
キナリは、生地(糸)そのままの状態となっており、漂白されていないため臭いやカビなどが発生しやすいと言われております。
しかし、漂白加工しないため一般的には低コストとなります。
| 密度高い 丈夫 (厚手) | 重い | 1,000 | 多い | ||||||
| 750 | |||||||||
| 600 | |||||||||
| 500 | |||||||||
| 密度低い ふんわり しなやか (薄手) | 軽い | 400 | |||||||
| 7ゲージ(厚手) | 10ゲージ(薄手) | 7ゲージ(厚手) | 7ゲージ(厚手) | 7ゲージ(厚手) | |||||
| 少ない | 編数2本 | 編数3本 | 編数5本 | 編数6本 | |||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
518円 ( 570円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,876円 ( 24,064円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,360円 ( 11,396円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・重さが750gの丈夫な作業用軍手です。
・3本の糸で編まれているので、一般的な600gタイプよりも丈夫で、耐久性に優れます。
・一般作業に加え、重作業にもおすすめです。
【仕様】
・重さ:750g
・糸編み数:3本編み
・ゲージ数:7
・素材:ポリエステル、綿、他
・本体色:ホワイト
・オーバーロック色:ブルー
・サイズ:フリーサイズ
・全長:約230mm

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。


ミスミからのコメント
この度は商品不具合により、多大なご迷惑おかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。代替で良品を手配いたしました。不具合品は当社で回収させていただき、今後の品質向上に努めます。今後とも宜しくお願い申し上げます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g
5通常価格(税別):288円

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト
4.3通常価格(税別):375円~

ミスミ
特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト
4.2通常価格(税別):518円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ
4.3通常価格(税別):320円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ
4.2通常価格(税別):455円~

富士手袋
日本一軍手 4841 10ゲージ
4.4通常価格(税別):406円

ミスミ
特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ
4.4通常価格(税別):307円~