17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が121型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

VACシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

VACシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
通常単価(税別)
2,3506,290
税込単価
2,5856,919
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ロングネックタイプのため深彫加工に効果的・超々微粒子超硬母材、密着性と耐熱性に優れたコーティ...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が121型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

VACシリーズ 超硬 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
0.4
0.6
0.1
2
4
40
1
1個
0.6
0.9
0.1
2
4
45
1
1個
0.6
0.9
0.1
3
4
45
1
1個
0.6
0.9
0.1
4
4
45
1
1個
0.6
0.9
0.2
4
4
45
1
1個
0.6
0.9
0.1
6
4
45
1
1個
0.6
0.9
0.2
6
4
45
1
1個
0.8
1.2
0.1
2
4
45
1
1個
0.8
1.2
0.2
2
4
45
1
1個
0.8
1.2
0.2
4
4
45
1
1個
0.8
1.2
0.1
6
4
45
1
1個
0.8
1.2
0.2
6
4
45
1
1個
0.8
1.2
0.2
8
4
45
1
1個
1
1.5
0.1
4
4
50
1
1個
1
1.5
0.2
4
4
50
1
1個
1
1.5
0.3
4
4
50
1
1個
1
1.5
0.1
6
4
50
1
1個
1
1.5
0.2
6
4
50
1
1個
1
1.5
0.3
6
4
50
1
1個
1
1.5
0.1
8
4
50
1
1個
1
1.5
0.2
8
4
50
1
1個
1
1.5
0.3
8
4
50
1
1個
1
1.5
0.1
10
4
50
1
1個
1
1.5
0.2
10
4
50
1
1個
1
1.5
0.2
12
4
50
1
1個
1.2
1.8
0.2
4
4
50
1
1個
1.2
1.8
0.2
6
4
50
1
1個
1.2
1.8
0.2
8
4
50
1
1個
1.2
1.8
0.2
12
4
50
1
1個
1.5
2.3
0.2
4
4
50
1
1個
1.5
2.3
0.5
4
4
50
1
1個
1.5
2.3
0.2
6
4
50
1
1個
1.5
2.3
0.3
6
4
50
1
1個
1.5
2.3
0.5
6
4
50
1
1個
1.5
2.3
0.1
8
4
50
1
1個
1.5
2.3
0.2
8
4
50
1
1個
1.5
2.3
0.3
8
4
50
1
1個
1.5
2.3
0.5
8
4
50
1
1個
1.5
2.3
0.1
10
4
50
1
1個
1.5
2.3
0.2
10
4
50
1
1個
1.5
2.3
0.3
10
4
50
1
1個
1.5
2.3
0.5
10
4
50
1
1個
1.5
2.3
0.2
12
4
50
1
1個
1.5
2.3
0.3
12
4
50
1
1個
1.5
2.3
0.2
16
4
50
1
1個
1.5
2.3
0.3
16
4
50
1
1個
2
3
0.1
6
4
50
1
1個
2
3
0.2
6
4
50
1
1個
2
3
0.3
6
4
50
1
1個
2
3
0.5
6
4
50
1
1個
2
3
0.1
8
4
50
1
1個
2
3
0.2
8
4
50
1
1個
2
3
0.3
8
4
50
1
1個
2
3
0.5
8
4
50
1
1個
2
3
0.1
10
4
50
1
1個
2
3
0.2
10
4
50
1
1個
2
3
0.3
10
4
50
1
1個
2
3
0.5
10
4
50
1
1個
2
3
0.1
12
4
50
1
1個
2
3
0.2
12
4
50
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,440
( 2,684 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,440
( 2,684 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,440
( 2,684 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,440
( 2,684 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,440
( 2,684 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,440
( 2,684 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,790
( 3,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,790
( 3,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,790
( 3,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,790
( 3,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,790
( 3,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,790
( 3,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,350
( 2,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,650
( 2,915 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,650
( 2,915 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,650
( 2,915 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,650
( 2,915 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,490
( 2,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,490
( 2,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,620
( 2,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,620
( 2,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,620
( 2,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,620
( 2,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,620
( 2,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,620
( 2,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,620
( 2,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,620
( 2,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,620
( 2,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,620
( 2,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,620
( 2,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,620
( 2,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,620
( 2,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,620
( 2,882 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングネックタイプのため深彫加工に効果的
・超々微粒子超硬母材、密着性と耐熱性に優れたコーティングを採用
・調質鋼50HRCまで加工が可能
・刃先ラジアスは刃先剛性も強化
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

特徴・使用例

仕様・概要

VACシリーズ 超硬 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル:関連画像

技術情報

ラジアスエンドミルによる倣い加工のメリット

 

【Question】

ラジアスエンドミルによる倣い加工のメリットは?

三次元形状の倣い加工に、ボールエンドミルではなくラジアスエンドミルを使用するという話を最近よく聞きます。ラジアスエンドミルを使うと具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

【Answer】

切削条件の良化

ボールエンドミルの刃径は刃先Rの2倍ですが、ラジアスエンドミルの刃径は刃先Rの寸法に関係なく大きくすることが可能です。刃径が大きいと以下の点で切削条件が良化します。
刃径が大きいと工具剛性が高く、特に小径の場合たおれを小さく抑えることができ、安定した切削が可能です。また、実切削径が大きくなり速い切削速度で加工することが可能なため、加工面精度の向上や工具寿命の向上が見込めます。

 

ボールエンドミル加工、ラジアスエンドミル加工

 

平坦部加工の高能率化

ラジアスエンドミルは、ボールエンドミルよりもピックフィードを大きくとることができ、粗加工における加工能率の向上が可能です。

 

平坦部加工の高能率化

VACシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ:関連画像

Q VACとはどのようなコーティングですか?
A VACとはAlCrNコートの密着性と硬度を改善して、
   剥離を少なくし耐摩耗性を向上させたコーティングです。

密着性比較:ダイヤモンドコーンで圧をかけた周辺のコート剥離

周辺の剥離あり周辺の剥離無し

Q 材質にSMG超硬とありますが、どのような超硬ですか?
A 超々微粒子超硬のことで、WC粒径約0.5μm以下にして、
   硬さと靱性の性能をさらに向上させた高級材料です。

従来MG超硬SMG超硬

推奨切削条件

VACシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削用は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。

型番 VAC-CR-EM2LB

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼・調質鋼(~45HRC)
(SKD、SUS、SCM、HPM、NAK)
-高硬度鋼
(~55HRC)
刃径D有効長標準高速標準高速標準
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
0.4210035,0000.05617045,5000.0394522,4000.0428029,1200.0292514,0000.034
0.6212525,4800.08421033,1200.0595516,8000.0639021,8400.0443510,1500.050
0.6410522,9300.04818029,8100.0344515,1200.0368019,6600.025309,1400.029
0.6610522,9300.03018029,8100.0214515,1200.0238019,6600.016309,1400.018
0.688020,3800.01814026,4900.0133513,4400.0146017,4700.010208,1200.011
0.8212525,4800.16021033,1200.1125516,8000.1209021,8400.0843510,1500.096
0.8412525,4800.11221033,1200.0785516,8000.0849021,8400.0593510,1500.067
0.8610522,9300.06418029,8100.0454515,1200.0488019,6600.034309,1400.038
0.8810522,9300.04018029,8100.0284515,1200.0308019,6600.021309,1400.024
1414023,1700.14024030,1200.0986015,1200.10510019,6600.074359,2400.084
1611520,8500.08019027,1100.0565013,6100.0608017,6900.042308,3200.048
1811520,8500.08019027,1100.0565013,6100.0608017,6900.042308,3200.048
11011520,8500.05019027,1100.0355013,6100.0388017,6900.027308,3200.030
1129018,5400.05015024,1000.0354012,1000.0387015,7300.027257,3900.030
1.2414520,8300.16825027,0800.1186513,2300.12611017,2000.088358,1900.101
1.2614520,8300.16825027,0800.1186513,2300.12611017,2000.088358,1900.101
1.2812018,7500.09620024,3800.0675011,9100.0728015,4800.050307,3700.058
1.21212018,7500.06020024,3800.0425011,9100.0458015,4800.032307,3700.036
1.5415018,4800.30025024,0200.2106511,3400.22511014,7400.158357,1400.180
1.5615018,4800.21025024,0200.1476511,3400.15811014,7400.111357,1400.126
1.5812516,6300.12021021,6200.0845510,2100.0909013,2700.063306,4300.072
1.51012516,6300.12021021,6200.0845510,2100.0909013,2700.063306,4300.072
1.51212516,6300.12021021,6200.0845510,2100.0909013,2700.063306,4300.072
1.5169514,7800.07516019,2100.053459,0700.0568011,7900.039255,7100.045
2615515,1200.40026019,6600.280709,6600.30012012,5600.210406,0500.240
2815515,1200.28026019,6600.196709,6600.21012012,5600.147406,0500.168
21015515,1200.28026019,6600.196709,6600.21012012,5600.147406,0500.168
21212513,6100.16021017,6900.112608,6900.12010011,3000.084355,4500.096
21612513,6100.16021017,6900.112608,6900.12010011,3000.084355,4500.096
22012513,6100.10021017,6900.070608,6900.07510011,3000.053355,4500.060
31016511,1300.42028014,4700.294807,2100.3151409,3700.221404,4100.252
31216511,1300.42028014,4700.294807,2100.3151409,3700.221404,4100.252
31613510,0200.24023013,0300.168656,4900.1801108,4400.126353,9700.144
32013510,0200.24023013,0300.168656,4900.1801108,4400.126353,9700.144
32613510,0200.15023013,0300.105656,4900.1131108,4400.079353,9700.090
33013510,0200.15023013,0300.105656,4900.1131108,4400.079353,9700.090
4102008,9600.80034011,6500.5601005,7400.6001707,4600.420503,6100.480
4122008,9600.80034011,6500.5601005,7400.6001707,4600.420503,6100.480
4162008,9600.56034011,6500.3921005,7400.4201707,4600.294503,6100.336
4202008,9600.56034011,6500.3921005,7400.4201707,4600.294503,6100.336
4261658,0600.32028010,4800.224805,1700.2401406,7200.168403,2500.192
4301658,0600.32028010,4800.224805,1700.2401406,7200.168403,2500.192
4501307,1700.2002209,3200.140654,5900.1501105,9700.105302,8800.120
6203006,6500.8405108,6500.5881504,2000.6302505,4600.441702,7500.504
6303006,6500.8405108,6500.5881504,2000.6302505,4600.441702,7500.504
8253205,0401.1205406,5500.7841503,1900.8402504,1500.588702,1100.672
10303204,2002.0005405,4601.4001502,8001.5002503,6401.050701,6901.200
12322503,5002.4004204,5501.6801352,3401.8002303,0401.260601,4001.440

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

112

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VACシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプのレビュー
4平均満足度:4.010件のレビュー
鉄系加工
4
満足度:4.0
問題なく使用しています。 比較的安価。 納期が早くて助かります。
0人が参考にしています。
NAK材
3
満足度:3.0
硬度52度くらいまでは対応してますが 弊社はNAK材で加工しております 1つランク落とすと持ちが良く 何回も購入せずにす...もっと読む
0人が参考にしています。
樹脂の切削加工
5
満足度:5.0
樹脂の切削加工に使っています。 耐久性もあり何より他社メーカーの同等品と比べても 安価なのが助かります。
0人が参考にしています。
金型溝入れ加工に使用
4
満足度:4.0
HRC45程の鋼材に使用。精度など問題ありませんでした。 頻繁に使用する工具ではないため、即納は大変助かります。
0人が参考にしています。
金型の入子加工
5
満足度:5.0
使用頻度が低い工具なので予備をあまり在庫していませんが、ミスミなら即納してもらえるので助かっています。 耐久性や精度はカ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VACシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
VACシリーズ超硬不等リードロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ
MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ
XCPシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ロングネックタイプ
XCPシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用/4刃/ロングネック(深掘り用)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,350-2,720 -3,010 -3,490 -2,930 -3,480 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み--
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング