17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が80型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

VACシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

VACシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
通常単価(税別)
1,3308,880
税込単価
1,4639,768
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・一般鋼、SUS304、調質鋼(~50HRC)の加工に高いパフォーマンスを発揮・ロングネックタ...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が80型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 

VACシリーズ 超硬 2枚刃 ロングネックスクエアエンドミル:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
0.2
0.3
0.5
4
40
1
1個
0.2
0.3
1
4
40
1
1個
0.3
0.5
1
4
40
1
1個
0.3
0.5
2
4
40
1
1個
0.3
0.5
3
4
40
1
1個
0.4
0.6
1
4
40
1
1個
0.4
0.6
2
4
40
1
1個
0.4
0.6
3
4
40
1
1個
0.4
0.6
4
4
40
1
1個
0.5
0.7
2
4
45
1
1個
0.5
0.7
3
4
45
1
1個
0.5
0.7
4
4
45
1
1個
0.5
0.7
5
4
45
1
1個
0.5
0.7
6
4
45
1
1個
0.6
0.9
2
4
45
1
1個
0.6
0.9
3
4
45
1
1個
0.6
0.9
4
4
45
1
1個
0.6
0.9
5
4
45
1
1個
0.6
0.9
6
4
45
1
1個
0.6
0.9
8
4
45
1
1個
0.7
1.2
4
4
45
1
1個
0.8
1.2
2
4
45
1
1個
0.8
1.2
3
4
45
1
1個
0.8
1.2
4
4
45
1
1個
0.8
1.2
6
4
45
1
1個
0.8
1.2
8
4
45
1
1個
0.8
1.2
10
4
45
1
1個
1
1.5
2
4
50
1
1個
1
1.5
3
4
50
1
1個
1
1.5
4
4
50
1
1個
1
1.5
5
4
50
1
1個
1
1.5
6
4
50
1
1個
1
1.5
8
4
50
1
1個
1
1.5
10
4
50
1
1個
1
1.5
12
4
50
1
1個
1
1.5
16
4
50
1
1個
1.2
1.8
6
4
50
1
1個
1.2
1.8
8
4
50
1
1個
1.2
1.8
10
4
50
1
1個
1.2
1.8
12
4
50
1
1個
1.5
2.3
4
4
50
1
1個
1.5
2.3
6
4
50
1
1個
1.5
2.3
8
4
50
1
1個
1.5
2.3
10
4
50
1
1個
1.5
2.3
12
4
50
1
1個
1.5
2.3
14
4
50
1
1個
1.5
2.3
16
4
50
1
1個
2
3
6
4
50
1
1個
2
3
8
4
50
1
1個
2
3
10
4
50
1
1個
2
3
12
4
50
1
1個
2
3
14
4
50
1
1個
2
3
16
4
50
1
1個
2
3
20
4
50
1
1個
2
3
30
4
70
1
1個
3
4.5
8
6
50
1
1個
3
4.5
10
6
50
1
1個
3
4.5
12
6
50
1
1個
3
4.5
14
6
60
1
1個
3
4.5
16
6
60
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,150
( 3,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,510
( 2,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,510
( 2,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,260
( 3,586 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,850
( 2,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,850
( 2,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,850
( 2,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,850
( 2,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,210
( 2,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,210
( 2,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,210
( 2,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,460
( 1,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,460
( 1,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,460
( 1,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,460
( 1,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,460
( 1,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,460
( 1,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,460
( 1,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,810
( 1,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,810
( 1,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,940
( 2,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,810
( 1,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,940
( 2,134 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼、SUS304、調質鋼(~50HRC)の加工に高いパフォーマンスを発揮
・ロングネックタイプのため深彫加工に効果的
・超々微粒子超硬母材、密着性と耐熱性に優れたコーティングを採用
・調質鋼50HRCまで加工が可能
・汎用的な30°ネジレ角により、低~中回転域での加工に最適
・潤滑性に優れたコーティングで安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(VACコーティングは通電性が微弱です。通電方式のツールセッター使用の際はご注意ください)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

特徴・使用例

VACシリーズの特長

高級母材を使用

 XALシリーズVACシリーズ
 超微粒子(MG)超超微粒子(SMG)
CO (%)
コバルト含有量
1012
WC (%)
タングステンカーバイト含有量
9088
タングステン粒径 (μ)0.80.5
硬度 (HRA)91.392.3
 VACシリーズ 超硬 2枚刃 ロングネックスクエアエンドミル:関連画像VACシリーズ 超硬 2枚刃 ロングネックスクエアエンドミル:関連画像

VACシリーズ 超硬 2枚刃 ロングネックスクエアエンドミル:関連画像
刃先部の精度・品質向上に貢献

技術情報

Q VACとはどのようなコーティングですか?
A VACとはAlCrNコートの密着性と硬度を改善して、
   剥離を少なくし耐摩耗性を向上させたコーティングです。

   密着性比較:ダイヤモンドコーンで圧をかけた周辺のコート剥離

周辺の剥離あり周辺の剥離無し
Q ポケット加工のコーナがきれいに仕上がりません
A コーナ部の加工は接触長が広がり切削抵抗が増します。
   コーナRより外周刃のRが小さい工具を選択し、点当たりで加工します。
   また、切削工具の円弧軌道では切削工具中心の送りより、
   外周の送りが早くなりますので、送り速度も下げるようにします。
直線加工:F0=F円弧加工:F0<F

小径のエンドミルの折損防止の方法

 

【Question】

小径のエンドミルがすぐ折損してしまい困っている

微細形状加工に小径のエンドミルを使用していますが、チッピングや折損が起こりやすく困っています。どのように対策をすればよいでしょうか?

【Answer】

振れ精度

小径のエンドミルは剛性が低いため折損しやすい工具ですが、その原因の第一は、工具自体の振れや保持具により発生した振れの影響によるものです。
折損を防止するには、振れ精度の管理を徹底することが必要ですが、焼ばめホルダのように保持精度が高い保持具を使用することが有効です。
 

切削速度を上げて切削特性を高める

一般的にエンドミル刃先の切削特性は、十分な切削速度がなければ発揮されません。小径のエンドミルは、回転速度を上げても切削速度がそれほど上がらず、特にボールエンドミルの場合、実切削部の工具径がかなり小さくなるため、刃先の切削特性が十分に発揮されない状態で使用されていることが多くあります。小径のエンドミルを使用する場合は、実切削速度を意識した対応が必要です。
 

切り込み量の最適化

小径エンドミルは剛性が低いため、過剰な切り込み量は折損を招きます。折損が生じた場合は、切り込み量を小さくしてください。
また、切り込み量の変化を抑え、突発的な負荷が工具にかかることを避けることも重要です。特にコーナー部は切り込み量が大きくなり、エンドミルにかかる負荷が増大しやすい箇所なので、前加工を1工程増やすなど、小径のエンドミルの切り込み量を均一にすることが必要です。
切り込み量を均一化するにはトロコイド工具軌跡などが有効です。ただし、円弧の軌跡を動くトロコイド工具軌跡は、直線送りよりもツールパス自体が長く加工時間が長くなるため、その分切削条件を高めることが必要です。

推奨切削条件

VACシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削用は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 側面切削ではダウンカットでご使用ください。
  • 側面切削でビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 VAC-PEM2LB

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼・調質鋼(~45HRC)
(SKD、SUS、SCM、HPM、NAK)
高硬度鋼
(~55HRC)
刃径D有効長標準高速標準高速標準
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
0.20.519026,9500.01850032,0000.01013525,4100.01440032,0000.00910022,4700.010
0.2119026,9500.01340032,0000.01013525,4100.01030032,0000.00910022,4700.007
0.3119523,9400.01950032,0000.02013522,6100.01540032,0000.01811519,9500.011
0.3216021,5500.01140028,0000.01811020,3500.00830028,0000.0169517,9600.006
0.3316021,5500.00730022,0000.01511020,3500.00525022,0000.0149517,9600.004
0.4127019,1800.03650032,0000.01819018,0600.02840032,0000.01614015,9600.020
0.4227019,1800.02550032,0000.01819018,0600.02040032,0000.01614015,9600.014
0.4322017,2600.01440028,0000.01515516,2500.01130028,0000.01411514,3600.008
0.4422017,2600.00930022,0000.01115516,2500.00720022,0000.01011514,3600.005
0.5227019,1800.03260032,0000.03021518,0600.02550032,0000.02714515,9600.018
0.5322017,2600.01850028,0000.02517516,2500.01445030,0000.02311514,3600.010
0.5422017,2600.01840028,0000.02017516,2500.01438028,0000.01811514,3600.010
0.5522017,2600.01135020,0000.01017516,2500.00933028,0000.00911514,3600.006
0.5617515,3400.01130022,0000.00613514,4500.00928022,0000.0549012,7700.006
0.6239019,1800.03860032,0000.04027518,0600.02950032,0000.03620515,9600.021
0.6339019,1800.03850032,0000.04027518,0600.02945032,0000.03620515,9600.021
0.6431517,2600.02240028,0000.03022016,2500.01740028,0000.02716514,3600.012
0.6531517,2600.01435022,0000.02522016,2500.01130028,0000.02316514,3600.008
0.6631517,2600.01430022,0000.01022016,2500.01125022,0000.00916514,3600.008
0.6825015,3400.00830022,0000.00617514,4500.00625022,0000.00513012,7700.005
0.7431517,2600.02540028,0000.04022016,2500.02035026,0000.03616514,3600.014
0.8239019,1800.07280032,0000.04030518,0600.05650032,0000.03622515,9600.040
0.8339019,1800.05080032,0000.04030518,0600.03950032,0000.03622515,9600.028
0.8439019,1800.05080032,0000.04030518,0600.03950032,0000.03622515,9600.028
0.8631517,2600.02960026,0000.03024516,2500.02240026,0000.02718514,3600.016
0.8831517,2600.01840022,0000.02024516,2500.01430022,0000.01818514,3600.010
0.81025015,3400.01840022,0000.00819514,4500.01430022,0000.00714512,7700.010
1252517,2200.0901,20032,0000.05044516,3100.0701,10032,0000.04533514,3500.050
1352517,2200.0901,20032,0000.05044516,3100.0701,10032,0000.04533514,3500.050
1452517,2200.0631,10032,0000.04044516,3100.0491,00032,0000.03633514,3500.035
1552517,2200.0631,00030,0000.04044516,3100.04995030,0000.03633514,3500.035
1642515,5000.03690026,0000.03036014,6800.02890026,0000.02727012,9200.020
1842515,5000.03680023,0000.02036014,6800.02880023,0000.01827012,9200.020
11042515,5000.02370019,0000.01536014,6800.01850019,0000.01427012,9200.013
11233513,7800.02360019,0000.01028513,0500.01850019,0000.00921511,4800.013
11622010,3300.01430015,0000.0061909,7900.01130015,0000.0051408,6100.008
1.2646515,3300.0761,00025,0000.06036014,4900.05990023,0000.05424512,7400.042
1.2838013,8000.04380021,0000.05029513,0400.03470020,0000.04520011,4700.024
1.21038013,8000.02780021,0000.04029513,0400.02160020,0000.03620011,4700.015
1.21238013,8000.02750018,0000.03029513,0400.02145017,0000.02720011,4700.015
1.5445513,4400.1351,10020,0000.10032012,6700.10590018,0000.09024011,2000.075
1.5645513,4400.0951,10020,0000.10032012,6700.07490018,0000.09024011,2000.053
1.5837012,1000.05480018,0000.08026011,4000.04270016,0000.07219510,0800.030
1.51037012,1000.05480018,0000.06026011,4000.04270016,0000.05419510,0800.030
1.51237012,1000.05480018,0000.04026011,4000.04270016,0000.03619510,0800.030
1.51437012,1000.03480018,0000.04026011,4000.02670016,0000.03619510,0800.019
1.51629010,7500.03460016,0000.03020510,1400.02650014,0000.0271558,9600.019
2641010,0800.1801,10016,0000.2003109,5200.1401,00015,0000.1802408,4000.100
2841010,0800.1261,10016,0000.1803109,5200.0981,00015,0000.1622408,4000.070
21041010,0800.12690014,0000.1603109,5200.09880013,0000.1442408,4000.070
2123359,0700.07290014,0000.1002508,5700.05680013,0000.0901957,5600.040
2143359,0700.07290014,0000.0802508,5700.05680013,0000.0721957,5600.040
2163359,0700.07290014,0000.0702508,5700.05680013,0000.0631957,5600.040
2203359,0700.04570012,0000.0402508,5700.03560011,0000.0361957,5600.025
2302658,0600.02770012,0000.0102007,6200.02160011,0000.0091556,7200.015
384307,6300.2701,20012,0000.3003057,2100.2101,10011,0000.2702254,6200.150
3104307,6300.1891,20011,0000.2503057,2100.1471,10011,0000.2252254,6200.105
3124307,6300.1891,20011,0000.2503057,2100.1471,10011,0000.2252254,6200.105
3144307,6300.18990010,0000.1003057,2100.14780010,0000.0902254,6200.105
3163506,8700.10890010,0000.1002456,4900.08480010,0000.0901854,1600.060
3203506,8700.10890010,0000.0702456,4900.08480010,0000.0631854,1600.060
3263506,8700.06890010,0000.0702456,4900.05380010,0000.0631854,1600.038
4126505,6000.3601,3008,0000.3005805,3200.2801,1007,0000.2703854,6900.200
4166505,6000.2521,3008,0000.2505805,3200.1961,1007,0000.2253854,6900.140
4206505,6000.2529007,0000.2005805,3200.1968007,0000.1803854,6900.140
4265305,0400.1449007,0000.1204704,7900.1128007,0000.1083154,2200.080
4305305,0400.1449007,0000.1204704,7900.1128007,0000.1083154,2200.080
6155303,7100.5401,0005,0000.4004103,5000.4209505,0000.3602753,0800.300
6205303,7100.3781,0005,0000.4004103,5000.2949505,0000.3602753,0800.210
6305303,7100.3788005,0000.3004103,5000.2948005,0000.2702753,0800.210
6324303,3400.2168005,0000.3003353,1500.1688005,0000.2702252,7700.120
8254752,8000.504---3752,6600.392---2502,3100.280
8304752,8000.504---3752,6600.392---2502,3100.280
8423852,5200.288---3052,3800.224---2052,0700.160
10304502,2400.900---3402,1400.700---2001,8400.500
10354502,2400.630---3402,1400.490---2001,8400.350
10454502,2400.630---3402,1400.490---2001,8400.350
12354001,8601.080---3001,7600.840---1751,5300.600
12404001,8600.756---3001,7600.588---1751,5300.420
12504001,8600.756---3001,7600.588---1751,5300.420

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

109

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VACシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプのレビュー
4.3平均満足度:4.319件のレビュー
切削
4
満足度:4.0
価格が安価なので使用してみました。被削材を選ばす問題なく削れました。仕上がり面も綺麗でした。コストパフォーマンスは高いと...もっと読む
0人が参考にしています。
焼き入れ
4
満足度:4.0
焼き入れに 使用してます HRC50度相当なら 削り十分にできますね
0人が参考にしています。
安価
4
満足度:4.0
HRC50度相当でも 容易にけずれますね 安価で重宝します 在庫も保管して
0人が参考にしています。
NAK材加工用
5
満足度:5.0
VACシリーズは価格が安い割に、持ちも良く表面がきれいに仕上がるので、リピートしています。
0人が参考にしています。
アルミの深穴加工
5
満足度:5.0
2017Sの深穴加工で使用しました。 アルミが『最適』ではなく、『適』だったため、少し不安でしたが、 ランプでゆっくり目...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VACシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
超硬ロングネックスクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ用
2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用 SFUR230 ロングネックタイプ
CrNコート超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
2枚刃超硬ソリッドエンドミル ねじれ角30°ロングネックタイプ 高硬度鋼加工用 TEC-A2-H
3枚刃超硬スクエアエンドミル ロングネックタイプ 非鉄金属加工用 SAUM345
メーカーミスミミスミギガ・セレクションミスミタンガロイギガ・セレクション
通常価格1,330-2,000 -2,900 -2,640 -4,873 -4,600 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目2日目3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用ノンコートノンコート非鉄用(CrN)鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング