ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

長ストロークダイヤルゲージ

長ストロークダイヤルゲージ DIALG-30
通常単価(税別)
5,093
税込単価
5,602
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

長ストローク(測定範囲:0~30mm)のダイヤルゲージです。【特長】・裏ぶたはフラットと耳金(穴径:6...

詳細を確認

型番:

DIALG-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DIALG-30の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
目量(mm)
0.01
目盛種類
連続目盛
戻り誤差(μm)
5
測定データ出力端子
なし
目盛仕様
0-1
測定範囲(mm)
0~30
全測定範囲指示誤差(μm)
35
隣接誤差(μm)
15

商品仕様

ABCDEFG精度
62mm21mm8mm57mm19mm18mm5mm35μm

型番リスト

表示件数
型番
DIALG-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,093
( 5,602 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

長ストローク(測定範囲:0~30mm)のダイヤルゲージです。
【特長】
・裏ぶたはフラットと耳金(穴径:6.5mm)の2種類を使い分け可能。
【仕様】
・測定範囲:0~30mm
・目量:0.01mm
・目盛仕様:0~100mm
・外枠外径:57mm
・ステム径:8mm
・裏ぶた:フラット、耳金
・耳金穴径:6.5mm
・全測定範囲指示誤差:35μm
・戻り誤差:5μm
・隣接誤差:15μm
・測定力:1.5N以下

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

カタログ

  • 価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

929

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長ストロークダイヤルゲージの型番DIALG-30のページです。 型番DIALG-30に関する仕様情報を記載しております。
長ストロークダイヤルゲージのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
旋盤での芯出し
2
満足度:2.0
1年ほど使っていました。 目盛りも見やすいので気に入っていましたが、度々ストローク部が動かなくなりました。 他メーカーと...もっと読む
1人が参考にしています。
加工消耗品
4
満足度:4.0
ディプスゲージのように深さを図る治具用に買いましたが、ダイヤルゲージなので、目盛りと針の動きが逆でした。自分で使用するの...もっと読む
0人が参考にしています。
ダイヤルゲージ
5
満足度:5.0
従来使用していた有名メーカー品に比べるとバックラッシが多く感じますが使い方次第では十分な役目を果たしてくれます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長ストロークダイヤルゲージ
標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ バックプランジャータイプ(ミツトヨ品番)
小形ダイヤルゲージ(測定範囲0~5mm)
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)
標準型ダイヤルゲージ(目量:0.005mm)
メーカーミスミ新潟精機(SK)ミツトヨ新潟精機(SK)新潟精機(SK)尾崎製作所
通常価格5,09310,58036,6756,285 -5,84919,201
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目23日目1日目〜在庫品1日目〜3日目
校正証明書なしなし標準添付なしなしなし
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
目量(mm)0.010.0010.0010.010.010.005
目盛種類連続目盛バランス目盛バランス目盛連続目盛連続目盛連続目盛
戻り誤差(μm)522635
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング