ツール用品技術窓口

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
2,890円 ( 3,179円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,140円 ( 3,454円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,060円 ( 3,366円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,230円 ( 3,553円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,110円 ( 4,521円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,680円 ( 6,248円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,070円 ( 9,977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・NAK等の調質鋼からSKD焼入材などの高硬度鋼(~65HRC)まで被削材加工に最適
・45°ネジレタイプで、被削材と刃の接触面が長いため切削抵抗を抑制
・アタリ付きの刃先で欠損を最大限抑制
・45°ネジレ角により汎用的な30°ネジレに比べ高速加工に最適
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
| 分類 | JIS記号 | 焼入れ硬度 |
| 炭素工具鋼 | SK~ | 58~61HRC |
| 合金工具鋼 | SKS~ | 55~62HRC |
| 合金工具鋼(ダイス鋼) | SKD~ | 55~62HRC |
| 高速度工具鋼(ハイス鋼) | SKH~ | 57~66HRC |
| 軸受鋼(ベアリング鋼) | SUJ~ | 52~63HRC |
| SUS系 | STAVAX(製品名) | 45~54HRC |
■溝切削条件
| 被削材 | 調質鋼 (~45HRC) | 高硬度鋼 (~55HRC) | 高硬度鋼 (~60HRC) | 高硬度鋼 (~65HRC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径 D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | |
| 2 | 480 | 10,000 | 416 | 8,000 | 220 | 5,000 | 165 | 4,500 | |
| 3 | 480 | 8,900 | 416 | 7,120 | 220 | 4,200 | 165 | 3,780 | |
| 4 | 540 | 6,700 | 468 | 5,360 | 240 | 3,200 | 180 | 2,880 | |
| 5 | 585 | 5,300 | 507 | 4,240 | 260 | 2,500 | 195 | 2,250 | |
| 6 | 600 | 4,500 | 520 | 3,600 | 260 | 2,100 | 195 | 1,890 | |
| 8 | 630 | 3,300 | 546 | 2,640 | 260 | 1,600 | 195 | 1,440 | |
| 10 | 570 | 2,700 | 494 | 2,160 | 240 | 1,280 | 180 | 1,152 | |
| 12 | 540 | 2,200 | 468 | 1,760 | 240 | 1,060 | 180 | 954 | |
| Ad | ≦0.3D | ≦0.2D | ≦0.1D | ≦0.05D | |||||
| Rd | D<6 | - | - | - | - | ||||
| 6≦D | - | - | - | - | |||||
■側面切削条件
| 被削材 | 調質鋼 (~45HRC) | 高硬度鋼 (~55HRC) | 高硬度鋼 (~60HRC) | 高硬度鋼 (~65HRC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径 D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | |
| 2 | 750 | 13,200 | 710 | 11,550 | 440 | 9,460 | 350 | 6,880 | |
| 3 | 750 | 12,720 | 710 | 11,130 | 460 | 9,350 | 370 | 6,800 | |
| 4 | 880 | 9,540 | 840 | 8,350 | 510 | 7,040 | 410 | 5,120 | |
| 5 | 920 | 7,620 | 920 | 6,670 | 610 | 5,610 | 490 | 4,080 | |
| 6 | 1,000 | 6,360 | 1,000 | 5,570 | 580 | 4,730 | 460 | 3,440 | |
| 8 | 950 | 4,800 | 950 | 4,200 | 510 | 3,520 | 410 | 2,560 | |
| 10 | 910 | 3,840 | 910 | 3,360 | 510 | 2,860 | 410 | 2,080 | |
| 12 | 910 | 3,180 | 910 | 2,780 | 510 | 2,310 | 410 | 1,680 | |
| Ad | ≦1.5D | ≦1.2D | ≦1.0D | ≦1.0D | |||||
| Rd | D<6 | ≦0.03D | ≦0.02D | ≦0.01D | ≦0.01D | ||||
| 6≦D | ≦0.06D | ≦0.04D | ≦0.02D | ≦0.02D | |||||

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

― 追加工ご指定手順 ― (1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン (2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工 (3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工 (4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の (5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を (6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注 ※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA |
● 「刃先・刃径」指定、「首逃し・再コート」との複数指定時の追加工型番
● 最短5日目出荷で対応

― 追加工ご指定手順 ― (1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン (2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工 (3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工 (4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の (5) 【追加工・オプションを選択する】で、追加工内容・ (6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注 ※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/45°ネジレ/レギュラー 微小R付き
4.5通常価格(税別):2,340円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~