17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が49型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 15日以内

超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー

超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
通常単価(税別)
1,11012,600特別価格
税込単価
1,22113,860特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

【特長】・汎用的なノンコート超硬ドリルで幅広い用途に対応・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期...

詳細を確認
  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が49型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

仕様・概要


汎用の超硬ドリルで幅広い用途に対応できます。

推奨切削条件

型番 C-SDS

切削速度、回転速度、送り量

切削加工時、異常な振動・異音が生じた場合は切削条件を調整してください。

被削材切削速度
V(m/min)
N=回転速度(min-1
f=1回転当たりの送り量(mm/rev)
直径D=23.04.05.06.08.0
一般鋼
(SS・SC材)
50~60N=7960
f=0.042
5310
0.056
3980
0.071
3180
0.084
2650
0.101
1990
0.121
合金工具鋼
(SUJ2、SKD11、SKD12)
40~50N=6370
f=0.032
4250
0.043
3180
0.055
2550
0.066
2120
0.079
1590
0.095
ステンレス鋼
(SUS303、SUS304、SUS416)
20~25N=3180
f=0.032
2120
0.043
1590
0.055
1270
0.066
1060
0.079
800
0.095
調質鋼
(40~48HRC)
15~20N=2390
f=0.032
1590
0.043
1190
0.055
960
0.066
800
0.079
600
0.095
鋳鉄
(FC150、FC250、FC300)
70~80N=11150
f=0.042
7430
0.056
5570
0.071
4460
0.066
3720
0.084
2790
0.101
アルミニウム
アルミ合金
100~120N=15920
f=0.085
10620
0.115
7960
0.145
6370
0.172
5310
0.206
3980
0.248

切りくずの排出が良好でない場合には、排出状況に応じ、適宜ステップ加工を行ってください。

超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー:関連画像

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シャンク径公差

(mm)

最小発注数量
1
12
34
1
0~-0.010
0~-0.010
1個
1.1
14
36
1.1
0~-0.010
0~-0.010
1個
1.2
16
38
1.2
0~-0.010
0~-0.010
1個
1.3
16
38
1.3
0~-0.010
0~-0.010
1個
1.4
18
40
1.4
0~-0.010
0~-0.010
1個
1.5
18
40
1.5
0~-0.010
0~-0.010
1個
1.6
20
43
1.6
0~-0.010
0~-0.010
1個
1.7
20
43
1.7
0~-0.010
0~-0.010
1個
1.8
22
46
1.8
0~-0.010
0~-0.010
1個
1.9
22
46
1.9
0~-0.010
0~-0.010
1個
2
24
49
2
0~-0.010
0~-0.010
1個
2.1
24
49
2.1
0~-0.010
0~-0.010
1個
2.2
27
53
2.2
0~-0.010
0~-0.010
1個
2.3
27
53
2.3
0~-0.010
0~-0.010
1個
2.4
30
57
2.4
0~-0.010
0~-0.010
1個
2.5
30
57
2.5
0~-0.010
0~-0.010
1個
2.6
30
57
2.6
0~-0.010
0~-0.010
1個
2.8
33
61
2.8
0~-0.010
0~-0.010
1個
2.9
33
61
2.9
0~-0.010
0~-0.010
1個
3
33
61
3
0~-0.010
0~-0.010
1個
3.1
36
65
3.1
0~-0.012
0~-0.012
1個
3.2
36
65
3.2
0~-0.012
0~-0.012
1個
3.3
36
65
3.3
0~-0.012
0~-0.012
1個
3.4
39
70
3.4
0~-0.012
0~-0.012
1個
3.5
39
70
3.5
0~-0.012
0~-0.012
1個
3.6
39
70
3.6
0~-0.012
0~-0.012
1個
3.8
43
75
3.8
0~-0.012
0~-0.012
1個
3.9
43
75
3.9
0~-0.012
0~-0.012
1個
4
43
75
4
0~-0.012
0~-0.012
1個
4.2
43
75
4.2
0~-0.012
0~-0.012
1個
4.3
47
80
4.3
0~-0.012
0~-0.012
1個
4.4
47
80
4.4
0~-0.012
0~-0.012
1個
4.5
47
80
4.5
0~-0.012
0~-0.012
1個
4.6
47
80
4.6
0~-0.012
0~-0.012
1個
4.8
52
86
4.8
0~-0.012
0~-0.012
1個
4.9
52
86
4.9
0~-0.012
0~-0.012
1個
5
52
86
5
0~-0.012
0~-0.012
1個
5.1
52
86
5.1
0~-0.012
0~-0.012
1個
5.2
52
86
5.2
0~-0.012
0~-0.012
1個
5.4
57
93
5.4
0~-0.012
0~-0.012
1個
5.5
57
93
5.5
0~-0.012
0~-0.012
1個
6
57
93
6
0~-0.012
0~-0.012
1個
6.2
63
101
6.2
0~-0.015
0~-0.015
1個
6.5
63
101
6.5
0~-0.015
0~-0.015
1個
6.7
63
101
6.7
0~-0.015
0~-0.015
1個
6.8
69
109
6.8
0~-0.015
0~-0.015
1個
7
69
109
7
0~-0.015
0~-0.015
1個
7.1
69
109
7.1
0~-0.015
0~-0.015
1個
7.5
69
109
7.5
0~-0.015
0~-0.015
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,110
( 1,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,230
( 1,353 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,410
( 1,551 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,460
( 1,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,470
( 1,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,770
( 1,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,940
( 2,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,9401,881
( 2,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,150
( 2,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,980
( 2,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,240
( 2,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,750
( 3,025 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,680
( 2,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,600
( 2,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,7502,667
( 2,934 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,750
( 3,025 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,930
( 3,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,050
( 3,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,990
( 3,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,120
( 3,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,4303,327
( 3,660 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,240
( 3,564 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,480
( 3,828 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,620
( 5,082 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,6204,481
( 4,929 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,480
( 4,928 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,800
( 5,280 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,9904,840
( 5,324 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,9904,840
( 5,324 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,740
( 5,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,550
( 6,105 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,550
( 6,105 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,3606,169
( 6,786 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,120
( 6,732 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,490
( 7,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,7308,468
( 9,315 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,9807,740
( 8,514 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,2309,923
( 10,915 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,360
( 10,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,980
( 9,878 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,60012,222
( 13,444 )
15日目
9,3609,079
( 9,987 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用的なノンコート超硬ドリルで幅広い用途に対応
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

604

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラーのレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
加工用具
4
満足度:4.0
この商品は自社で加工用具として使用するために購入しました。超硬タイプなので被削材を選ばずに使えています。ほぼ毎日使用して...もっと読む
0人が参考にしています。
加工用
4
満足度:4.0
この商品は加工用として使用しています。自社で加工用の材料として取り扱っている材料に穴あけ加工を施すのに丁度良い工具です。...もっと読む
0人が参考にしています。
温度測定子固定穴加工用
5
満足度:5.0
温度測定子用の穴加工用工具として購入しました。 短納期で届き、予定通り加工を行うことができました。 予備在庫を削減できる...もっと読む
0人が参考にしています。
セラミックスの穴あけ
4
満足度:4.0
ノンコートのドリルを探していて、このドリルを購入。 刃長、耐久性は文句無し。 もう少し価格が安ければと思う。
0人が参考にしています。
中空パイプ内に折れ込んだ焼き入れ材の除去
5
満足度:5.0
中空パイプ内に焼入れのSUS材が折れ込んでしまったのを除去する為に購入しました。 安く、すぐ納品されたのでとても助かりま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,110-1,450 -990 -630 -850 -1,710 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質超硬超硬超硬ハイスハイス超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンク
先端角(°)118118118118118140
CAM・工具管理ソフト用データtebis / zollertebis / zollertebis / zollertebis / zollertebis / zollertebis / zoller
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング