17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が23型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • CAM・工具管理ソフト用データ

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TiAlNコート超硬バニシング刃付ドリル スタブ(オイルホール無)

TiAlNコート超硬バニシング刃付ドリル スタブ(オイルホール無)
通常単価(税別)
4,84013,220
税込単価
5,32414,542
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・外周にバニシング刃を持ったマージン部を設けることで、穴加工と穴仕上げ加工とを同時に行うことが...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】
    ・一部型式は販売終了予定品となります。
    ・在庫限りで販売終了となります。
    ・詳細はWOSにてご確認ください。
  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
詳細を確認
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

仕様・概要


外周にバニシング刃を持ったマージン部を設けることで、穴加工と穴仕上げ加工とを同時に行うことが可能です。
一般鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応できます。
TiAlNコート超硬バニシング刃付ドリル スタブ(オイルホール無):関連画像

 

TiAlNコート超硬バニシング刃付ドリル スタブ(オイルホール無):関連画像

推奨切削条件

型番 TAC-BNESDBA

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
切削速度60~100(m/min)40~70(m/min)20~50(m/min)
直径D送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
20.083110900.07579400.0585550
30.1074000.0953000.083700
40.1256000.1040000.092800
50.1445000.1232000.102200
60.1837000.1627000.141900
80.2028000.1820000.161400
100.2522000.2016000.181100
130.3017000.2512000.20900

切りくずの排出が良好でない場合には、排出状況に応じ、適宜ステップ加工を行ってください。

TiAlNコート超硬バニシング刃付ドリル スタブ(オイルホール無):関連画像

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

CAM・工具管理ソフト用データ

シャンク径公差

(mm)

コーティング有無

シンニング詳細

最小発注数量
3
20
62
6
±0.0030
tebis / zoller
0~-0.008
1個
3.3
20
62
6
±0.0040
tebis / zoller
0~-0.008
1個
3.5
20
62
6
±0.0040
tebis / zoller
0~-0.008
1個
4
24
66
6
±0.0040
tebis / zoller
0~-0.008
1個
4.2
24
66
6
±0.0040
tebis / zoller
0~-0.008
1個
4.5
24
66
6
±0.0040
tebis / zoller
0~-0.008
1個
5
28
66
6
±0.0040
tebis / zoller
0~-0.008
1個
5.5
28
66
6
±0.0040
tebis / zoller
0~-0.008
1個
6
28
66
6
±0.0040
tebis / zoller
0~-0.008
1個
6.02
28
66
6
±0.0040
-
0~-0.008
-
-
1個
6.5
34
79
8
±0.0045
tebis / zoller
0~-0.009
1個
6.8
34
79
8
±0.0045
tebis / zoller
0~-0.009
1個
7
34
79
8
±0.0045
tebis / zoller
0~-0.009
1個
7.5
41
79
8
±0.0045
tebis / zoller
0~-0.009
1個
7.8
41
79
8
±0.0045
tebis / zoller
0~-0.009
1個
8
41
79
8
±0.0045
tebis / zoller
0~-0.009
1個
8.5
47
89
10
±0.0045
tebis / zoller
0~-0.009
1個
9
47
89
10
±0.0045
tebis / zoller
0~-0.009
1個
10
47
89
10
±0.0045
tebis / zoller
0~-0.009
1個
10.3
55
102
12
±0.0055
tebis / zoller
0~-0.011
1個
11
55
102
12
±0.0055
tebis / zoller
0~-0.011
1個
12
55
102
12
±0.0055
tebis / zoller
0~-0.011
1個
13
60
107
14
±0.0055
tebis / zoller
0~-0.011
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,840
( 5,324 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,840
( 5,324 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,840
( 5,324 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,100
( 5,610 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,460
( 6,006 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,460
( 6,006 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,830
( 6,413 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,180
( 6,798 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,460
( 7,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,870
( 6,457 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,460
( 7,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,830
( 7,513 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,830
( 7,513 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,270
( 7,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,270
( 7,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,270
( 7,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,090
( 8,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,470
( 9,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,280
( 10,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,730
( 10,703 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,090
( 11,099 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,840
( 11,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,220
( 14,542 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・外周にバニシング刃を持ったマージン部を設けることで、穴加工と穴仕上げ加工とを同時に行うことが可能
・一般鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応
・内部給油により、効率よく切りくずを排出し、工具寿命を向上(TAC-HBNESDR)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 【販売終了情報】
    ・一部型式は販売終了予定品となります。
    ・在庫限りで販売終了となります。
    ・詳細はWOSにてご確認ください。
  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

608

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiAlNコート超硬バニシング刃付ドリル スタブ(オイルホール無)のレビュー
3.7平均満足度:3.74件のレビュー
位置決めピン用の穴加工
1
満足度:1.0
工程短縮のため購入しましたが、穴径がマイナスしてしまい、メリットがありませんでした。
9人が参考にしています。
マシニングで穴あけ
5
満足度:5.0
調質材に穴あけ加工を行った。 穴精度、穴位置共に寸法許容内に収まることが出来満足しております。 バニシング刃付きでコスト...もっと読む
0人が参考にしています。
焼き入れ
4
満足度:4.0
焼き入れ前に 加工忘れがあった際には こちら用いて穴あけおこないます
0人が参考にしています。
精度穴の加工
5
満足度:5.0
精度、加工面ともに問題ありませんでした。価格も安いので助かりました。少数の加工しかしていないので耐久性はまだ分かりません...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q被削材:SUS403 ステップ量について、どの程度で入れるのが良いか。過去、被削材:SUS420J2 φ5のドリルをノンステップで折れてしまった。
A
切粉を排出させるため1D~2Dごとにステップを入れて、キリコを排出することをお奨めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiAlNコート超硬バニシング刃付ドリル スタブ(オイルホール無)
TiAlNコート超硬フラットドリル
エンドミルシャンクドリル 3×D オイルホール付 RT100U 5510
エンドミルシャンクドリル 5×D オイルホール付 RT100U 5511
MQLロングドリル 20×D オイルホール付 RT100T 6511
MQLロングドリル 30×D オイルホール付 RT100T 6513
メーカーミスミミスミグーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格4,840-2,640 -7,930 -9,075 -27,383 -34,045 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目〜1日目〜3日目〜3日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンク-エンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング