17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3,235型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • コーナー形状

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

超硬スクエアエンドミル 2枚刃/0.01mm指定タイプ

超硬スクエアエンドミル 2枚刃/0.01mm指定タイプ
通常単価(税別)
2,66022,190
税込単価
2,92624,409
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・0.01mm単位の刃径を豊富な刃長バリエーションから選択可能・再研磨可能。ご利用手順・対応範...

詳細を確認
未確定:候補が3,235型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 

超硬スクエアエンドミル 2枚刃/0.01mm指定タイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナー形状

最小発注数量
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.01
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.02
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.03
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.04
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.05
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.06
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.07
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.08
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.09
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.1
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.11
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.12
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.13
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.14
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.15
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.16
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.17
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.18
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.19
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.2
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.21
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.22
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.23
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.24
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.25
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.26
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.27
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.28
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.29
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.3
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.31
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.32
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.33
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.34
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.35
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.36
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.37
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.38
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.39
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.4
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.41
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.42
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.43
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.44
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.45
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.46
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.47
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.48
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.49
6.75
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.51
7.5
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.52
7.5
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.53
7.5
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.54
7.5
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.55
7.5
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.56
7.5
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.57
7.5
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.58
7.5
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.59
7.5
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.6
7.5
6
45
アタリ付き
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.61
7.5
6
45
アタリ付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
2,870
( 3,157 )
3日目
2,870
( 3,157 )
3日目
2,870
( 3,157 )
3日目
2,870
( 3,157 )
3日目
2,870
( 3,157 )
3日目
2,870
( 3,157 )
3日目
2,870
( 3,157 )
3日目
2,870
( 3,157 )
3日目
2,870
( 3,157 )
3日目
2,870
( 3,157 )
3日目
2,870
( 3,157 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.01mm単位の刃径を豊富な刃長バリエーションから選択可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

特徴・使用例

技術情報

Q スクエアエンドミルのピンカド、アタリ付の違いは?
A ピンカドは刃先先端が鋭く、コーナの切れ味をよくしています。
   アタリ付は先端の厚みを残して、刃先強度を増しています。
ピンカド  アタリ付
 

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 側面切削ではダウンカットでご使用ください。

型番 SEC-SH-EM2B / SEC-SH-PEM2B / SEC-EM2□ / SEC-PEM2□

■溝切削・側面切削

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
銅合金・アルミ合金
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
側面側面側面側面
0.15011023,520409023,520204023,5208015036,750
0.26013023,5206011023,520305023,52011020036,750
0.38016023,5206012023,520408023,52013025036,750
0.49018023,5206013023,520409020,22014028036,750
0.59018022,7906013018,380409016,17015029036,750
0.69018019,8506013014,340409012,50017034036,750
0.79018017,6406013012,500409011,03018037036,750
0.89018015,8106013011,400501009,93021043036,750
0.99018013,970601309,930501008,82024047036,020
19018012,870601309,190501008,09026052034,920
1.29018011,030601307,720501006,84025050029,770
1.39018010,290601307,280501006,40025048027,930
1.5901809,190601306,550501005,81024047023,520
1.81001907,720601305,520501005,00024047020,580
21001907,130601305,150501104,63023046017,640
2.51202406,030601304,490501103,90026052014,700
31302505,080801503,900601103,23029059011,760
3.51402804,410901803,380601202,79031062010,290
41503103,970901803,090601302,5803306708,820
4.51803503,7501001902,870701402,3503707407,720
52004003,5301001902,580801502,2104007906,990
5.52004003,2301001902,350801501,9904007906,470
62004002,9401001902,140801501,8403907805,810
72004002,5001001901,840801501,5503907805,080
81903902,210901801,620801501,4003907604,340
91903901,910901801,400801501,1103807503,900
101803701,760901801,250701401,1103707403,460
111803701,620901801,180701409903707403,230
121803701,470901801,030701408803807502,940
141703301,29090180920601307403406702,580
161502901,11080170810601205902905902,210
201102208806013059040904402204401,760
刃径DAdRdAdRdAdRdAdRd
側面側面側面側面
D<1≦0.02D≦1.5D≦0.05D≦0.02D≦1.5D≦0.05D≦0.02D≦1.5D≦0.05D≦0.1D≦1.5D≦0.1D
1≦D<3≦0.05D≦0.07D≦0.05D≦0.07D≦0.05D≦0.07D≦0.2D≦0.2D
3≦D<6≦0.15D≦0.1D≦0.15D≦0.1D≦0.15D≦0.1D
6≦D≦0.2D≦0.15D≦0.2D≦0.15D≦0.2D≦0.15D


超硬スクエアエンドミル 2枚刃/0.01mm指定タイプ:関連画像   超硬スクエアエンドミル 2枚刃/0.01mm指定タイプ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬スクエアエンドミル 2枚刃/0.01mm指定タイプのレビュー
4.7平均満足度:4.77件のレビュー
カム溝加工(アルミ)
5
満足度:5.0
5056のアルミ材にカム溝加工に使用。0.15mmほど取り代を付けた状態でこのエンドミル(Φ5.22)を仕上げに使用しま...もっと読む
1人が参考にしています。
社内部品加工用
5
満足度:5.0
工具径が0.01mm単位で指定出来るので大変重宝しています。 価格的にも安価なので非常に助かっています。
0人が参考にしています。
CNC自動旋盤でのDカット
5
満足度:5.0
0.01飛びのサイズ展開は他メーカーでもほとんどないので 助かる。 今回の被削材はC3604の為、耐久性の評価はできない...もっと読む
0人が参考にしています。
 カム溝加工
5
満足度:5.0
5056のカム溝加工に使いました 取りしろ0.2つけて加工しました加工面は綺麗に加工でき、寸法も安定してるし寿命もそこそ...もっと読む
0人が参考にしています。
樹脂加工
4
満足度:4.0
公差有り溝をワンパスで加工するために使用しています。 被削材が樹脂のため、かなりの数の加工をこなせます。 今まで溝を仕上...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬スクエアエンドミル 2枚刃/0.01mm指定タイプ
超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/2枚刃//ロングタイプ
XACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブタイプ
超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/4枚刃//ロングタイプ
ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/2枚刃/ロングタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,660-4,940 -820 -2,260 -4,940 -11,900 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコート鋼用ノンコートノンコート非鉄用(ダイヤコート)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング