17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径D(mm)

    ~mm
      [1-15/0.01mm単位]
    • コーナー片角θ1(度)

      ~mm
        [5-80/1]
      • コーナー片角θ1(分)

        ~mm
          [0-59/1]
        • 角度幅D1(mm)

          ~mm
            [0.1-7.4/0.01mm単位]
          • 片角θ2(°)

            ~mm
              [0-30/1°単位]
            • 片角θ2(′)

              ~mm
                [0-59/1単位]
              • 刃長ℓ(mm)

                ~mm
                  [1-20/0.5mm単位]
                • シャンク径d(mm)

                  ~mm
                • 全長L(mm)

                  ~mm
                • インナーR(CR)(mm)

                  ~mm
                    [0.1-2/0.01mm単位]
                  • タイプ

                  • 出荷日

                    • すべて
                    • 3日以内

                  超硬直刃テーパコーナーアングルエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ

                  超硬直刃テーパコーナーアングルエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ
                  通常単価(税別)
                  -
                  税込単価
                  -
                  通常出荷日:3日目

                  工程短縮用の2段テーパ加工を施したテーパコーナーアングルタイプ

                  未確定:候補が6型番あります。
                  • 単価(税別)
                    -
                  • 合計(税別)
                    -
                    (税込価格:-)
                  • 出荷日
                    -
                    (参考出荷日:-)
                  数量:

                  商品仕様



                   
                  超硬直刃テーパコーナーアングルエンドミル 2枚刃・インナーR付タイプ:関連画像

                  選定サポート情報

                  ●仮想点
                  テーパー角度の延長線上と底刃底面の延長線上との交点が仮想点となります。
                  自由指定直刃エンドミル:仮想点

                  ●角度表記
                  ミスミ超硬直刃エンドミルでは角度の指定方法が度(°)- 分(')となっています。
                  お手元の加工図面、工具図面がコンマ表記で角度を示している場合には
                  小数点以下に60を掛けて、分に直してご指定ください。
                  (例1)
                  1.5°の場合・・・0.5°×60=30' ▶1°30'となります
                  (例2)
                  2.25°の場合・・・0.25°×60=15' ▶2°15'となります

                  ●底刃形状
                  ・T(中ベコ) :底刃すかし角が1°30'程度付いています。通常の加工時にご利用をおすすめします。
                  ・F(フラット):底刃すかし角が付いていないためワークをフラットに仕上げます。座繰り加工などにご利用ください。
                  自由指定直刃エンドミル:底刃

                  規格表

                  超硬直刃テーパコーナーアングルエンドミル 2枚刃・インナーR付タイプ:関連画像
                  型番 刃径

                  0.01mm単位指定
                  コーナー角度
                  (片角)θ1
                  度一分

                  1'単位指定
                  角度幅
                  D1
                  0.01mm単位指定
                  片角
                  θ2
                  度一分

                  1'単位指定
                  刃長

                  0.5mm単位指定
                  インナーR
                  CR
                  0.01mm単位指定
                  底刃
                  形状

                  (選択)
                  全長
                  L
                  シャンク径
                  d
                  STCACREM 41.00〜 3.005°0'〜80°0'0.10≦D1≦(D−0.2)/20°15'〜30°00'1.0〜 8.00.10≦CR≦2.00T
                  (中ベコ)

                  (フラット)
                  50
                  61.00〜 4.001.0〜10.060
                  81.00〜 7.001.0〜12.060
                  101.00〜 9.002.0〜14.080
                  121.00〜11.002.0〜16.080
                  161.00〜15.003.0〜20.0100


                  *サイズによって刃径(D)が取れない場合がありますのでご注意ください。

                  ■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

                  数 量1〜23〜45〜1415〜
                  値引率価格表7%16%[お見積り]

                  納期

                  超硬直刃テーパコーナーアングルエンドミル 2枚刃・インナーR付タイプ:関連画像

                  追加工

                  超硬直刃テーパコーナーアングルエンドミル 2枚刃・インナーR付タイプ:関連画像

                  コーティング ご注文方法・料金詳細はこちら

                  推奨切削条件

                  自由指定直刃エンドミルによる切削

                  超硬直刃テーパコーナーアングルエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ 推奨切削条件-1
                  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
                  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
                  • 刃径の90%以上の径のドリルで下穴をあけた後、ご使用ください。
                  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
                  • ロングシャンク(LS-)は送り量・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

                  型番 STCACREM

                  被削材機械構造用炭素鋼
                  (S45C~S55C)
                  合金工具鋼
                  (SKD、SUS、SCM)
                  調質鋼(35~40HRC)
                  (HPM、NAK)
                  刃径D1回転当たりの送り量
                  (feed/rev)
                  回転速度
                  (min-1
                  1回転当たりの送り量
                  (feed/rev)
                  回転速度
                  (min-1
                  1回転当たりの送り量
                  (feed/rev)
                  回転速度
                  (min-1
                  20.05~0.083,200~4,8000.02~0.032,400~4,9000.02~0.031,600~3,200
                  2.50.05~0.082,500~3,8000.02~0.031,900~3,2000.02~0.031,300~2,500
                  30.05~0.082,100~3,2000.02~0.031,600~2,7000.02~0.031,100~2,500
                  3.50.05~0.081,800~2,7000.02~0.031,400~2,3000.02~0.03900~1,800
                  40.05~0.081,600~2,4000.02~0.031,200~2,0000.02~0.03800~1,600
                  4.50.08~0.151,400~2,1000.03~0.051,100~1,8000.03~0.05700~1,400
                  50.08~0.151,300~1,9000.03~0.051,000~1,6000.03~0.05600~1,300
                  5.50.08~0.151,200~1,7000.03~0.05900~1,5000.03~0.05600~1,200
                  60.08~0.151,100~1,6000.03~0.05800~1,3000.03~0.05500~1,100
                  70.08~0.15900~1,4000.03~0.05700~1,1000.03~0.05400~900
                  80.08~0.15800~1,2000.03~0.05600~1,0000.03~0.05400~800
                  90.08~0.15700~1,1000.03~0.05500~9000.03~0.05300~700
                  100.08~0.15700~1,0000.03~0.05500~8000.03~0.05300~700
                  110.08~0.15600~9000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
                  120.08~0.15600~8000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
                  130.08~0.15500~7000.03~0.05400~6000.03~0.05200~500
                  140.08~0.15500~7000.03~0.05300~6000.03~0.05200~500
                  150.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400
                  160.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400

                  自由指定直刃エンドミルによる側面切削

                  超硬直刃テーパコーナーアングルエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ 推奨切削条件-2
                  • この表は、Ad(切込み深さ)=0.5~1.0Dを基準に作成してあります。
                  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
                  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
                  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
                  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
                  • ロングシャンク(LS-)は送り速度・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

                  型番 STCACREM

                  被削材機械構造用炭素鋼
                  (S45C~S55C)
                  合金工具鋼
                  (SKD、SUS、SCM)
                  調質鋼(35~40HRC)
                  (HPM、NAK)
                  刃径D送り速度
                  (mm/min)
                  回転速度
                  (min-1
                  送り速度
                  (mm/min)
                  回転速度
                  (min-1
                  送り速度
                  (mm/min)
                  回転速度
                  (min-1
                  290~1103,200~4,80037~472,400~4,80025~401,600~3,200
                  390~1103,000~3,75050~652,450~3,20025~401,900~2,650
                  490~1102,250~2,80050~651,850~2,40025~401,450~2,300
                  5120~1501,800~2,25060~751,500~1,90025~401,150~1,600
                  6120~1501,500~1,85075~951,250~1,60025~40950~1,350
                  7120~1501,300~1,60075~951,050~1,40025~40850~1,150
                  8120~1501,150~1,40075~95950~1,20025~40750~1,000
                  9120~1501,000~1,25075~95850~1,05025~40650~900
                  10140~180900~1,15075~95750~1,00025~40600~850
                  11140~180850~1,05075~95700~90025~40550~750
                  12140~180750~1,00075~95650~85025~40500~700
                  13140~180700~90075~95600~75025~40450~650
                  14140~180650~85075~95550~70025~40400~600
                  15140~180600~80075~95500~65025~40400~600
                  16140~180550~70075~95450~60025~40400~600

                  注意・禁止事項

                  • 初めてご使用になる場合、必ず汎用機にてテストカットしてください。
                  • 切削条件は都度調整してください。
                  • 加工時に異音が発生した場合、直ちに加工を中止してください。

                  技術情報

                  型番リスト

                  表示件数

                  刃径D

                  (mm)

                  コーナー片角θ1(度)

                  コーナー片角θ1(分)

                  角度幅D1

                  (mm)

                  片角θ2

                  (°)

                  片角θ2

                  (′)

                  刃長ℓ

                  (mm)

                  底刃形状

                  シャンク径d

                  (mm)

                  全長L

                  (mm)

                  インナーR(CR)

                  (mm)

                  最小発注数量
                  1 ~ 3
                  5 ~ 80
                  0 ~ 59
                  0.1 ~ 1.4
                  0 ~ 30
                  0 ~ 59
                  1 ~ 8
                  F(フラット) / T(中ベコ)
                  4
                  50
                  0.1 ~ 2
                  1個
                  1 ~ 5
                  5 ~ 80
                  0 ~ 59
                  0.1 ~ 2.4
                  0 ~ 30
                  0 ~ 59
                  1 ~ 10
                  F(フラット) / T(中ベコ)
                  6
                  60
                  0.1 ~ 2
                  1個
                  1 ~ 7
                  5 ~ 80
                  0 ~ 59
                  0.1 ~ 3.4
                  0 ~ 30
                  0 ~ 59
                  1 ~ 12
                  F(フラット) / T(中ベコ)
                  8
                  60
                  0.1 ~ 2
                  1個
                  1 ~ 9
                  5 ~ 80
                  0 ~ 59
                  0.1 ~ 4.4
                  0 ~ 30
                  0 ~ 59
                  2 ~ 14
                  F(フラット) / T(中ベコ)
                  10
                  80
                  0.1 ~ 2
                  1個
                  1 ~ 11
                  5 ~ 80
                  0 ~ 59
                  0.1 ~ 5.4
                  0 ~ 30
                  0 ~ 59
                  2 ~ 16
                  F(フラット) / T(中ベコ)
                  12
                  80
                  0.1 ~ 2
                  1個
                  1 ~ 15
                  5 ~ 80
                  0 ~ 59
                  0.1 ~ 7.4
                  0 ~ 30
                  0 ~ 59
                  3 ~ 20
                  F(フラット) / T(中ベコ)
                  16
                  100
                  0.1 ~ 2
                  1個
                  通常単価(税別) (税込単価)
                  通常出荷日
                  -
                  ( - )
                  3日目
                  -
                  ( - )
                  3日目
                  -
                  ( - )
                  3日目
                  -
                  ( - )
                  3日目
                  -
                  ( - )
                  3日目
                  -
                  ( - )
                  3日目

                  詳細情報

                  基本情報

                  工程短縮用の2段テーパ加工を施したテーパコーナーアングルタイプ

                  カタログ

                  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

                  498

                  商品担当おすすめ

                  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

                  超硬直刃テーパコーナーアングルエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプのレビュー
                  3.5平均満足度:3.52件のレビュー
                  勘合
                  4
                  満足度:4.0
                  勘合リブ の形状加工に 電極作成の手間が はずけてこちらで直にて 加工できます
                  0人が参考にしています。
                  SS、SC、アルミ部品の加工に利用しています
                  3
                  満足度:3.0
                  マシニングセンタにこのエンドミルをセットし、部材の加工に使用しています。材質はSS、SC、アルミです。商品自体は問題なく...もっと読む
                  0人が参考にしています。

                  この商品を見た人は、こんな商品も見ています

                  今見ている商品
                  超硬直刃テーパコーナーアングルエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ
                  超硬直刃テーパコーナーアングルエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ
                  超硬直刃テーパコーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ
                  超硬直刃テーパコーナーアングルエンドミル 2枚刃/仮想点指定タイプ
                  メーカーミスミミスミミスミミスミ
                  通常価格----
                  通常出荷日3日目3日目3日目3日目
                  加工形状インナーR付二段テーパ面取り付二段テーパ二段テーパ二段テーパ
                  工具材種超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金
                  刃数(枚)2222
                  よく一緒に購入される商品

                  最近見た商品

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  テーパコーナーアングル(直刃寸法自由指定)カテゴリの売れ筋ランキング