17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 先端R(mm)

    ~mm
      [1-7.99/0.01mm単位]
    • 刃長ℓ(mm)

      ~mm
        [1-40/0.5mm単位]
      • シャンク径d(mm)

        ~mm
      • 全長L(mm)

        ~mm
      • タイプ

      • 出荷日

        • すべて
        • 3日以内

      超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/高精度ボール

      超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/高精度ボール
      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:3日目

      【特長】・定番ボール形状の寸法指定タイプ・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能・再研磨...

      詳細を確認
      未確定:候補が7型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品仕様

      外形図

      超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃・高精度ボール:関連画像

      規格表

      超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃・高精度ボール:関連画像
      型番 先端

      0.01mm単位指定
      刃長

      0.5mm単位指定
      刃径
      D
      全長
      L
      シャンク径
      d
      SHBEM 31.00〜1.49 R≦ ℓ ≦12R×240
      41.50〜1.99 R≦ ℓ ≦1650
      62.00〜2.99 R≦ ℓ ≦1860
      83.00〜3.99 R≦ ℓ ≦2460
      104.00〜4.99 R≦ ℓ ≦3080
      125.00〜5.99 R≦ ℓ ≦3680
      166.00〜7.99R≦ ℓ ≦40100



      ■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

      数 量1〜23〜45〜1415〜
      値引率価格表7%16%[お見積り]

      追加工

      超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃・高精度ボール:関連画像
      コーティング ご注文方法・料金詳細はこちら

      推奨切削条件

      自由指定直刃エンドミルによる溝切削

      超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/高精度ボール 推奨切削条件-1
      • この表は、Ad(切込み深さ)=0.1~0.3Dを基準に作成してあります。
      • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
      • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
      • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
      • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
      • ロングシャンク(LS-)は送り速度・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

      型番 SHBEM

      被削材機械構造用炭素鋼
      (S45C~S55C)
      合金工具鋼
      (SKD、SUS、SCM)
      調質鋼(35~40HRC)
      (HPM、NAK)
      刃径D送り速度
      (mm/min)
      回転速度
      (min-1)
      送り速度
      (mm/min)
      回転速度
      (min-1)
      送り速度
      (mm/min)
      回転速度
      (min-1)
      0.3~0.525~3812,700~19,10010~189,600~15,9006~126,400~12,700
      138~586,400~9,60019~324,800~8,0009~173,200~8,000
      242~643,200~4,80027~452,400~4,0009~171,600~3,200
      342~642,100~3,20036~621,600~2,7009~171,100~2,500
      442~641,600~2,40036~621,200~2,0009~17800~1,600
      542~641,300~1,90036~621,000~1,60025~52600~1,300
      642~641,100~1,60036~62800~1,30025~52500~1,100
      742~64900~1,40036~62700~1,10025~52500~900
      842~64800~1,20036~62600~1,00025~52400~800
      942~64700~1,00036~62500~90025~52300~700
      1042~64600~1,00036~62500~80025~52300~600
      1142~64600~90036~62400~70025~52300~600
      1242~64500~80036~62400~70025~52300~600
      1342~64500~70036~62400~60025~52300~500
      1442~64500~70036~62300~60025~52200~500
      1542~64500~60036~62300~50025~52200~500
      1642~64500~60036~62300~50025~52200~500

      注意・禁止事項

      • 初めてご使用になる場合、必ず汎用機にてテストカットしてください。
      • 切削条件は都度調整してください。
      • 加工時に異音が発生した場合、直ちに加工を中止してください。

      技術情報

      型番リスト

      表示件数

      先端R

      (mm)

      刃長ℓ

      (mm)

      シャンク径d

      (mm)

      全長L

      (mm)

      最小発注数量
      1 ~ 1.49
      1 ~ 12
      3
      40
      1個
      1.5 ~ 1.99
      1.5 ~ 16
      4
      50
      1個
      2 ~ 2.99
      2 ~ 18
      6
      60
      1個
      3 ~ 3.99
      3 ~ 24
      8
      60
      1個
      4 ~ 4.99
      4 ~ 30
      10
      80
      1個
      5 ~ 5.99
      5 ~ 36
      12
      80
      1個
      6 ~ 7.99
      6 ~ 40
      16
      100
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目

      詳細情報

      基本情報

      【特長】
      ・定番ボール形状の寸法指定タイプ
      ・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能
      ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

      カタログ

      • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

      473

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/高精度ボールのレビュー
      5平均満足度:5.01件のレビュー
      被削材S-STARに対して使用
      5
      満足度:5.0
      被削材S-STARに対してR加工時に使用しています。ミスミだと短納期ですので利用しています。精度も問題ありませんしボール...もっと読む
      0人が参考にしています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/高精度ボール
      超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ボール
      超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ボール/バックテーパ付タイプ
      超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ
      超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ
      超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ラージボール
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格------
      通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
      加工形状ボールボールボールボールインナーR付ボールラージボール
      工具材種超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金
      刃数(枚)222222
      刃径D(mm)R×2R×2R×2R×2R×2-
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      ボール(直刃寸法自由指定)カテゴリの売れ筋ランキング