17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • 座繰り径・大径

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 両角

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

裏座ぐり用ミニチャンファー

裏座ぐり用ミニチャンファー
通常単価(税別)
5,22013,230
税込単価
5,74214,553
通常出荷日:3日目

【特長】・ドリル穴裏表の面取り・バリ取りが可能・深い箇所にも対応可能なロングタイプもご用意(ZEON3...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

裏ザグリ用ミニチャンファー:関連画像

推奨切削条件

裏ザグリ用ミニチャンファーによる切削

型番 ZEON3S / ZEON3L

被削材一般鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
鋳鉄
(FC)
アルミ合金
刃径D切削速度
(m/min)
1刃当たりの送り量
(feed/rev)
切削速度
(m/min)
1刃当たりの送り量
(feed/rev)
切削速度
(m/min)
1刃当たりの送り量
(feed/rev)
切削速度
(m/min)
1刃当たりの送り量
(feed/rev)
1.560~1200.0550~800.0440~800.0580~1500.05
260~1200.0550~800.0440~800.0580~1500.05
360~1200.0750~800.0540~800.0780~1500.07
460~1200.0950~800.0540~800.0980~1500.09
560~1200.1150~800.0640~800.1180~1500.11
660~1200.1350~800.0740~800.1380~1500.13
  • 工具の送り速度(mm/min) : F=f×Z×N×(d-D)/d
    f : 1刃当たりの送り(mm)    Z : 刃数(溝数)    N : 回転数(min-1)    D : 刃径(mm)    d : 加工径(mm)
裏ザグリ用ミニチャンファー:関連画像

型番リスト

表示件数

座繰り径・大径

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

両角

全長L

(mm)

刃数

有効刃長H

(mm)

最小発注数量
3
12
3
90
39
3
0.6
1個
3.5
14
4
90
51
3
0.7
1個
4
16
4
90
51
3
0.8
1個
4.5
18
5
90
51
3
1.0
1個
5
20
5
90
51
3
1.1
1個
5.5
22
6
90
58
3
1.2
1個
6
24
6
90
58
3
1.5
1個
8
28
8
90
64
4
1.6
1個
10
35
10
90
73
5
1.8
1個
12
42
12
90
84
6
2.1
1個
1.5
3.8
3
90
39
3
0.3
1個
2
5
3
60
39
3
0.4
1個
2
5
3
90
39
3
0.4
1個
2.5
6.3
3
90
39
3
0.5
1個
3
7.5
3
60
39
3
0.6
1個
3
7.5
3
90
39
3
0.6
1個
3.5
8.8
4
60
51
3
0.7
1個
3.5
8.8
4
90
51
3
0.7
1個
4
10
4
60
51
3
0.8
1個
4
10
4
90
51
3
0.8
1個
4.5
11.3
5
60
51
3
1.0
1個
4.5
11.3
5
90
51
3
1.0
1個
5
12.5
5
60
51
3
1.1
1個
5
12.5
5
90
51
3
1.1
1個
5.5
13.8
6
90
51
3
1.2
1個
6
15
6
90
51
3
1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,220
( 5,742 )
3日目
5,540
( 6,094 )
3日目
5,540
( 6,094 )
3日目
5,700
( 6,270 )
3日目
5,700
( 6,270 )
3日目
6,060
( 6,666 )
3日目
6,060
( 6,666 )
3日目
8,290
( 9,119 )
3日目
10,800
( 11,880 )
3日目
13,230
( 14,553 )
3日目
5,220
( 5,742 )
3日目
5,220
( 5,742 )
3日目
5,220
( 5,742 )
3日目
5,220
( 5,742 )
3日目
5,220
( 5,742 )
3日目
5,220
( 5,742 )
3日目
5,540
( 6,094 )
3日目
5,540
( 6,094 )
3日目
5,540
( 6,094 )
3日目
5,540
( 6,094 )
3日目
5,700
( 6,270 )
3日目
5,700
( 6,270 )
3日目
5,700
( 6,270 )
3日目
5,700
( 6,270 )
3日目
6,060
( 6,666 )
3日目
6,060
( 6,666 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリル穴裏表の面取り・バリ取りが可能
・深い箇所にも対応可能なロングタイプもご用意(ZEON3L)

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

裏座ぐり用ミニチャンファーのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
両面の面取り
4
満足度:4.0
表面と裏面の面取り加工に使用しています。他メーカーのモノを使用していたがミスミ製の面取りで試してみました。特に仕上がりで...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミに対しての裏座ぐり加工
5
満足度:5.0
アルミに対しての裏座ぐり加工に使用しています。サイズが決めてとなり購入しています。精度については特に問題ありませんし、被...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q被削材:樹脂 裏面の皿穴用座繰りを行いたいが、下穴φ6の場合、皿座繰り最大径はいくつですか?
A
本品は刃長が1.5mmなので、下穴+1.5×2となりますので、最大φ9となります。
Q裏座ぐり用ミニチャンファー型番ZEON3L-3-90の首のみの長さを教えて欲しい。
A
型番ZEON3L-3-90の首のみの長さが 10.6mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
裏座ぐり用ミニチャンファー
ハイス鋼六角穴付ボルト用座繰りカッター
裏座ぐりミニチャンファー 90°刃
裏座ぐりミニチャンファー120°刃
ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)最小刃径3.0mm
BDC 裏座繰りカッター深穴用
メーカーミスミミスミカーメックスカーメックスカーメックス栄工舎
通常価格5,220-1,460 -7,598 -8,133 -7,498 -8,445 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目
座繰り用途裏座繰り用六角穴付きボルト用(座繰りのみ)裏座繰り用裏座繰り用裏座繰り用裏座繰り用
CAM・工具管理ソフト用データtebis / zoller-----
シャンク仕様ストレートシャンク-ストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク-
刃材質超硬ハイス超硬超硬--
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座繰り用カテゴリの売れ筋ランキング