ツール用品技術窓口




| 型番 | 刃径 D 0.01mm単位指定 | 先端芯厚 D1 0.01mm単位指定 | 両角 θ 1°単位指定 | 刃長 ℓ 1mm単位指定 | 全長 L | ||
| シャンク径 d | |||||||
| SVEM | LS−SVEM | ||||||
| SVEM LS−SVEM (ロングシャンク) | 3 | 2.10〜3.00 | 0.05〜0.40 | 30°〜175° | 1〜10 | 40 | 60 |
| 4 | 2.10〜4.00 | 1〜15 | 50 | 80 | |||
| 6 | 3.01〜6.00 | 1〜16 | 60 | 90 | |||
| 8 | 4.01〜8.00 | 1〜19 | 60 | 90 | |||
| 10 | 6.01〜10.00 | 1〜23 | 80 | 120 | |||
| 12 | 8.01〜12.00 | 1〜27 | 80 | 120 | |||
| 16 | 10.01〜16.00 | 1〜34 | 100 | − | |||
| 数 量 | 1〜2 | 3〜4 | 5〜14 | 15〜 |
| 値引率 | 価格表 | 7% | 16% | [お見積り] |

型番 SVEM
<面取り加工>| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
| 2 | 70~100 | 3,400~7,000 | 50~90 | 2,600~5,200 | 40~60 | 2,000~4,000 |
| 3 | 60~85 | 2,700~5,300 | 45~70 | 2,100~4,200 | 35~50 | 1,600~3,200 |
| 4 | 50~70 | 2,000~4,000 | 40~55 | 1,600~3,200 | 30~40 | 1,200~2,400 |
| 5 | 45~60 | 1,700~3,400 | 35~50 | 1,400~2,600 | 26~35 | 1,000~2,000 |
| 6 | 40~50 | 1,300~2,700 | 30~40 | 1,100~2,100 | 22~30 | 800~1,600 |
| 7 | 35~45 | 1,150~2,400 | 28~37 | 950~1,900 | 21~28 | 700~1,400 |
| 8 | 30~40 | 1,000~2,000 | 26~34 | 800~1,600 | 20~25 | 600~1,200 |
| 9 | 30~40 | 900~1,800 | 24~32 | 700~1,450 | 18~23 | 550~1,100 |
| 10 | 30~37 | 800~1,600 | 23~29 | 600~1,300 | 17~22 | 500~1,000 |
| 11 | 30~37 | 750~1,450 | 22~28 | 550~1,200 | 16~21 | 450~900 |
| 12 | 28~35 | 700~1,300 | 21~27 | 500~1,100 | 16~20 | 400~800 |
| 13 | 26~32 | 650~1,200 | 20~25 | 470~1,000 | 15~19 | 370~740 |
| 14 | 24~30 | 600~1,100 | 18~23 | 440~930 | 14~17 | 350~690 |
| 15 | 22~28 | 550~1,000 | 17~22 | 410~860 | 13~16 | 320~640 |
| 16 | 21~26 | 520~950 | 16~20 | 380~800 | 12~15 | 300~600 |

| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
V溝幅 | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
| 0.5 | 35~50 | 13,600~28,000 | 25~45 | 10,400~20,800 | 20~30 | 8,000~16,000 |
| 1 | 35~50 | 6,800~14,000 | 25~45 | 5,200~10,400 | 20~30 | 4,000~8,000 |
| 1.5 | 35~50 | 5,100~10,500 | 25~45 | 3,900~7,800 | 20~30 | 3,000~6,000 |
| 2 | 35~50 | 3,400~7,000 | 25~45 | 2,600~5,200 | 20~30 | 2,000~4,000 |
| 3 | 30~43 | 2,700~5,300 | 23~35 | 2,100~4,200 | 18~25 | 1,600~3,200 |
| 4 | 25~35 | 2,000~4,000 | 20~28 | 1,600~3,200 | 15~20 | 1,200~2,400 |
| 5 | 23~30 | 1,700~3,400 | 18~25 | 1,400~2,600 | 13~18 | 1,000~2,000 |
| Ad | ≦0.1D | |||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】
・図面不要、型番で簡単注文 ・両角(θ) 1度単位指定可能
・先端芯厚(D1) 0.01mm単位指定可能
・深い部位加工用にロングシャンクタイプ(LS-)もご用意
【用途】
・精緻な角度寸法の面取り加工、V溝加工に最適
・プランジャーの位置決め穴や溝加工にも対応
《納期》
・実働3日目出荷。Aストーク可能な短納期対応


ミスミ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃
・在庫品で豊富なラインナップ<br>・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮<br>

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/V溝/先端芯厚指定タイプ
4.6
ミスミ
超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/V溝
3.8
ミスミ
超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/面取り
4.3
ミスミ
超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル V溝/先端芯厚極小タイプ
4.6
ミスミ
超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/面取りボール
4.5
ミスミ
超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃
4.6
ミスミ
超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ
3.8
ミスミ
超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ(ラジアス)
4.6
ミスミ
成形エンドミル用超硬ブランク
5通常価格(税別):320円~