17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が39型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

超硬ロングネックスクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ用

超硬ロングネックスクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ用
  • 超硬ロングネックスクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ用
  • SEC-PLEM2LB0.6-8
  • SEC-PLEM2LB3-42
通常単価(税別)
2,0004,360
税込単価
2,2004,796
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・深彫り加工のできる樹脂用エンドミル・切れ味重視の刃先が樹脂加工に最適・アルミ・銅などの非鉄加...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が39型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 

樹脂加工用超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/スタブ・ロングネックタイプ用:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 2°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 3°

(mm)

最小発注数量
0.3
0.6
2.5
3
50
0.28
2.61
2.72
2.94
3.22
1個
0.5
1.2
4
3
50
0.46
4.17
4.35
4.7
5.15
1個
0.5
1.2
6
3
50
0.46
6.26
6.53
7.06
7.72
1個
0.5
1.2
8
3
50
0.46
8.35
8.7
9.41
10.29
1個
0.6
1.2
6
3
50
0.56
6.26
6.53
7.06
7.72
1個
0.6
1.2
8
3
50
0.56
8.35
8.7
9.41
10.29
1個
0.8
2
4
4
50
0.76
4.17
4.35
4.7
5.15
1個
0.8
2
8
4
50
0.76
8.35
8.7
9.41
10.29
1個
1
2.5
6
4
55
0.95
6.26
6.53
7.06
7.72
1個
1
2.5
8
4
55
0.95
8.35
8.7
9.41
10.29
1個
1
2.5
10
4
55
0.95
10.44
10.88
11.76
12.87
1個
1
2.5
12
4
55
0.95
12.52
13.05
14.11
15.44
1個
1
2.5
16
4
55
0.95
16.7
17.4
18.82
20.59
1個
1
2.5
21
4
55
0.95
21.92
22.84
24.7
27.02
1個
1.5
3.8
6
4
55
1.45
6.26
6.53
7.06
7.72
1個
1.5
3.8
10
4
55
1.45
10.44
10.88
11.76
12.87
1個
1.5
3.8
16
4
55
1.45
16.7
17.4
18.82
20.59
1個
1.5
3.8
21
4
55
1.45
21.92
22.84
24.7
27.02
1個
2
5
8
4
55
1.95
8.35
8.7
9.41
10.29
1個
2
5
10
4
55
1.95
10.44
10.88
11.76
12.87
1個
2
5
12
4
55
1.95
12.52
13.05
14.11
15.44
1個
2
5
14
4
55
1.95
14.61
15.23
16.47
18.02
1個
2
5
16
4
55
1.95
16.7
17.4
18.82
20.59
1個
2
5
21
4
55
1.95
21.92
22.84
24.7
27.02
1個
2
5
26
4
70
1.95
27.13
28.28
30.58
33.46
1個
2
5
32
4
70
1.95
33.39
34.81
37.64
41.18
1個
3
7.5
16
6
80
2.9
16.7
17.4
18.82
20.59
1個
3
7.5
21
6
80
2.9
21.92
22.84
24.7
27.02
1個
3
7.5
26
6
80
2.9
27.13
28.28
30.58
33.46
1個
3
7.5
32
6
80
2.9
33.39
34.81
37.64
41.18
1個
3
7.5
42
6
80
2.9
43.83
45.69
49.4
54.05
1個
4
10
18
6
80
3.8
18.78
19.58
21.17
23.16
1個
4
10
24
6
80
3.8
25.05
26.11
28.23
30.88
1個
4
10
32
6
80
3.8
33.39
34.81
干渉なし
干渉なし
1個
4
10
42
6
80
3.8
43.83
45.69
干渉なし
干渉なし
1個
6
15
24
6
80
5.8
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
1個
6
15
32
6
80
5.8
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
1個
6
15
42
6
80
5.8
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
1個
6
15
52
6
80
5.8
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,660
( 2,926 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,990
( 3,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,990
( 3,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,660
( 2,926 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,670
( 2,937 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,370
( 2,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,270
( 2,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,270
( 2,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,240
( 2,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,240
( 2,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,240
( 2,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,370
( 2,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,270
( 2,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,270
( 2,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,270
( 2,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,270
( 2,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,240
( 2,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,240
( 2,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,240
( 2,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,240
( 2,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,240
( 2,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,240
( 2,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,270
( 2,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,720
( 2,992 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,760
( 3,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,760
( 3,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,760
( 3,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,210
( 3,531 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,740
( 4,114 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,930
( 3,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,930
( 3,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,930
( 3,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,380
( 3,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,380
( 3,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,380
( 3,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,360
( 4,796 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・深彫り加工のできる樹脂用エンドミル
・切れ味重視の刃先が樹脂加工に最適
・アルミ・銅などの非鉄加工にも適した刃形状を採用
・樹脂材の深彫り加工に最適(加工に合わせて有効長選択が可能)
・ロングネックにより深彫り加工時の工具干渉を回避
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

特徴・使用例

仕様・概要

樹脂加工用超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/スタブ・ロングネックタイプ用:関連画像

技術情報

樹脂を加工する時のポイント

 

【Question】

樹脂を加工するときのポイントは?

[被削材例]
MCナイロン、ポリエチレン、ポリカーボネイト

【Answer】

樹脂の特性

繊維を含まない硬質ゴムやエンプラは、軟らかくて被削性は良好ですが、材料溶融点が低いうえ延性が大きいため、工具に溶着が発生しやすい欠点があります。
強化繊維を含むFRPなどの複合材料は、アブレシブ物質や硬質物質を含有し、切削性が悪い材料です。強化繊維の特性、大きさ、含有量によって被削性は異なりますが、一般的に、工具切れ刃が強化繊維を切断するたびに、切れ刃が擦り減っていく現象が見られます。

 

樹脂の特性

 

選定サポート情報

すくい角はポジティブでシャープな切れ刃の工具が有効です。ガラス繊維入り樹脂など、種類によっては切削工具の工具寿命が短く、かつバリの発生が著しい樹脂に対しては、電着ダイヤモンド砥石による研削加工が効果的です。

 

加工方法のポイント

複合材料の場合、強化繊維の方向と切削の方向との関係によっては繊維の掘り起こし現象が起こり、加工精度の劣化が起こることがあります。粗加工で掘り起こし現象が発生した場合、仕上げ加工でそのダメージ層をきちんと除去する必要があり、電着ダイヤモンド砥石の適用をおすすめいたします。

 

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 熱可塑性の樹脂で、且つ、ガラス繊維、カーボン繊維、ガラス粉末等が添加されていないものの場合の加工条件です。

型番 SEC-PLEM2LB

■溝切削条件

被削材樹脂
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.31,60032,000
0.51,60032,000
0.61,60032,000
0.81,20024,000
11,05019,200
1.590012,800
28009,600
37506,400
47004,800
65003,200

超硬ロングネックスクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ用:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

279

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロングネックスクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ用のレビュー
4.6平均満足度:4.610件のレビュー
干渉用
4
満足度:4.0
治具やワーク材に干渉するのを避けるために使用しています。ミスミ製は他メーカーより価格が安いので単発で使用する時などは使い...もっと読む
0人が参考にしています。
製品加工に使用しています
5
満足度:5.0
製品加工に使用しています。手持ちのものがなく新たに購入しました。NCルーターに取り付け、木材の切削加工に使用しています。...もっと読む
0人が参考にしています。
加工用具
4
満足度:4.0
この商品は自社で使用するための加工用の工具として購入しました。主に樹脂加工のために使用しています。ロングネックタイプなの...もっと読む
0人が参考にしています。
製品用工具
5
満足度:5.0
この商品は自社の製品のための工具として使用しています。製品の材料はプラスチックですので、加工用のエンドミルとしては充分機...もっと読む
0人が参考にしています。
仕上げ加工
4
満足度:4.0
他メーカーのモノより価格が安いので使用しています。他メーカーと比べてあまり差が感じられないので使用には問題ないと思います...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロングネックスクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ用
2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用 SFUR230 ロングネックタイプ
CrNコート超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)
XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・4刃/スタブ(深掘加工用)
AE-VMSS 超硬防振型エンドミル スタブ形(ロングネックタイプ)
メーカーミスミギガ・セレクションミスミミスミミスミオーエスジー
通常価格2,000-2,900 -2,640 -1,490 -1,930 -4,720 -
通常出荷日在庫品1日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み--側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割
コーティングノンコートノンコート非鉄用(CrN)鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング