ツール用品技術窓口




【特長】・ピッチ幅を広く、またニックを浅く取ってあるため、アルミの粗加工時間を短縮することが可能・3枚...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,750円 ( 5,225円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,220円 ( 4,642円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,510円 ( 6,061円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,010円 ( 8,811円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,060円 ( 11,066円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,030円 ( 17,633円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,130円 ( 25,443円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】
・ピッチ幅を広く、またニックを浅く取ってあるため、アルミの粗加工時間を短縮することが可能
・3枚刃の採用により、チップポケットが広く切りくずの排出性がよいため、アルミの高能率加工が可能
・耐摩耗性、耐溶着性に優れるDLCコーティングによりアルミの加工に最適
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

| 大分類 | 代表的なアルミ合金 | ||||||||||||||
| 展伸用アルミ合金 | 純アルミ:A1000番台、ジュラルミン:A2017 | ||||||||||||||
| A1000番台~A8000番台 | 鋼同等強度の超々ジュラルミン:A7075 | ||||||||||||||
| 鋳物用アルミ合金 | 広く使用されている:AC2B、AC4B | ||||||||||||||
| AC~ | 高Siで切削工具の摩耗が早い:AC9A、AC9B | ||||||||||||||
| ダイカスト用アルミ合金 | 広く使用されている:ADC12 | ||||||||||||||
| ADC~ | 高Siで切削工具の摩耗が早い:ADC14 | ||||||||||||||
■側面切削条件
| 被削材 | アルミニウム合金(A7075等) | アルミニウム合金鋳物(AC4B等) | ||
|---|---|---|---|---|
| 刃径 D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
| 5 | 4,330 | 26,700 | 2,070 | 15,300 |
| 6 | 3,610 | 22,300 | 1,710 | 12,700 |
| 8 | 3,460 | 16,700 | 1,650 | 9,500 |
| 10 | 3,420 | 13,400 | 1,620 | 7,600 |
| 12 | 3,330 | 11,100 | 1,590 | 6,400 |
| 16 | 3,300 | 8,400 | 1,570 | 4,800 |
| 20 | 3,260 | 6,700 | 1,540 | 3,800 |
| Ad | ≦1.5D | ≦1.5D | ||
| Rd | ≦0.1D | ≦0.1D | ||

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
SN-:標準首逃し加工
● 最短3日目出荷で対応

― 追加工ご指定手順 ― (1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン (2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工 (3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工 (4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の (5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を (6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注 ※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
VACシリーズ 高速加工用不等リード超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.6通常価格(税別):4,300円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.2通常価格(税別):3,960円~

ミスミ
XACシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.6通常価格(税別):3,960円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ
4.1通常価格(税別):4,000円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ
4.1通常価格(税別):4,980円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):5,240円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングタイプ
4.2通常価格(税別):7,160円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/レギュラータイプ
4通常価格(税別):6,980円~

ミスミ
超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):4,410円~